Parâmetros da caixa de diálogo Configuração expressa
A caixa de diálogo
Configuração expressa
inclui estes parâmetros:Parâmetro | Descrição |
---|---|
Configurações do Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP) | |
Configurar manualmente as configurações de IP | O endereço IP, a máscara de sub-rede, o endereço do gateway e o endereço IP do servidor do Protocolo de tempo para redes (Network Time Protocol Client, NTP) são inseridos manualmente para o comutador. Quando aplicável, o endereço do servidor DNS primário e o endereço do servidor DNS secundário também são inseridos manualmente. Essa é a configuração padrão. |
Obter as configurações de IP automaticamente usando DHCP | O comutador obtém automaticamente um endereço IP, máscara de sub-rede, endereço do gateway e endereço IP do servidor do Protocolo de tempo para redes (Network Time Protocol Client, NTP) do servidor DHCP. Quando aplicável, o comutador obtém automaticamente o endereço do servidor DNS primário e o endereço do servidor DNS secundário do servidor DHCP. Contanto que o comutador não seja reiniciado, ele continua usando as informações de IP atribuídas. |
Definição das configurações de IP | |
Endereço IP do dispositivo físico | O endereço IP do comutador. Cada nó de uma rede deve ter um endereço IP exclusivo. O endereço IP não deve ser inferior a 1.0.0.0 ou entre 224.0.0.0 e 255.255.255.255. Esse valor configura o endereço IP do comutador, semelhante à Interface da Web do gerenciador de dispositivos. Quando o comutador é reconfigurado com um endereço IP diferente, a comunicação pode ser perdida quando as alterações são salvas. Para corrigir esse problema, defina o novo endereço IP e baixe-o para o controlador. |
Nome do host | Um nome que identifica o comutador ao monitorar ou solucionar um problema. Esse recurso é opcional. O nome pode incluir caracteres alfanuméricos, pontos e hifens. |
Máscara de sub-rede | A máscara de sub-rede apropriada para o comutador. A máscara de sub-rede é um número de 32 bits. Defina cada octeto. O padrão é 255.255.255.0. Esse valor é usado para configurar a máscara de sub-rede, semelhante à Interface da Web do gerenciador de dispositivos. |
Endereço do gateway | O endereço IP do gateway. O endereço IP do gateway deve fazer parte da mesma sub-rede que o endereço IP do comutador. O endereço IP do comutador e o endereço IP do gateway padrão não podem ser os mesmos. O endereço IP do gateway é enviado para o comutador ao selecionar Configurar , mas só é aplicado na próxima vez que o comutador for inicializado. |
Servidor do Protocolo de tempo para redes | O endereço IP do servidor do Protocolo de tempo para redes (Network Time Protocol, NTP). NTP é um protocolo de rede para sincronização de relógio entre sistemas de computador através de redes de dados de latência variável e comutação de pacotes. |
Criar Senha | |
Usuário | O nome de usuário associado à senha. O padrão é Admin . |
Senha Confirmar | A senha do comutador pode começar com um número, diferencia maiúsculas de minúsculas e pode ter espaços. A senha não pode ser de um dígito, ela não pode conter um ? ou uma tabulação, e não permite espaços no início ou no fim. O padrão é switch .Para concluir a configuração inicial, altere a senha padrão. Essa senha também é usada como a senha de segurança do Protocolo industrial de controle (Control Industrial Protocol, CIP). Forneça uma senha para proteger o acesso ao comutador. |
Gerenciamento de comutador | |
VLAN da interface de gerenciamento | O nome e a ID da VLAN de gerenciamento por meio da qual o comutador é gerenciado. Escolha uma VLAN existente como a VLAN de gerenciamento. O nome padrão para a VLAN de gerenciamento é padrão e a ID padrão é 1 . O número para a ID padrão pode ser de 1 a 1001. Verifique se o comutador e a estação de gerenciamento de rede estão na mesma VLAN. Se eles não estiverem na mesma VLAN, você perderá a conectividade de gerenciamento com o comutador. |
Dê sua opinião