Atribuir um valor de precedência ao supervisor de anel
Use a caixa de diálogo
Configuração de rede avançada
para atribuir um valor de precedência ao supervisor de anel.Para atribuir um valor de precedência ao supervisor de anel
- Na guia do dispositivo, expandaAnel de nível de dispositivoe selecioneAnel X.
- Na exibiçãoAnel X, selecioneHabilitar modo supervisor.DICA:A configuração entra em vigor imediatamente.
- SelecioneAvançado.
- EmConfiguração de rede avançada, no campoPrecedência de supervisor, insira um valor de precedência entre 0 e 255.DICA:
- Configure o supervisor de anel ativo desejado com um valor de precedência numericamente maior em relação aos supervisores de backup.
- A precedência é transmitida em quadros de marcação.
- (opcional) Insira valores para estes dois parâmetros:
- Intervalo de marcação
- Tempo limite da marcação
- SelecioneAjustar.
Dê sua opinião