Parâmetros da exibição Anel de nível de dispositivo
A exibição
Anel de nível de dispositivo
inclui estes parâmetros.Parâmetro | Descrição |
---|---|
Anel | Indica o ID do anel ao qual essa configuração se aplica. |
Habilitar | Indica que DLR está habilitado na Porta 1 e Porta 2 para o anel. Se a caixa estiver desmarcada, o DLR será desabilitado e a Porta 1 e a Porta 2 não estarão disponíveis para configuração. |
Porta 1 | Especifica a primeira porta de anel. O padrão é Nenhum . |
Porta 2 | Especifica a segunda porta de anel. A Porta 1 e a Porta 2 não podem ser a mesma porta. O padrão é Nenhum . |
Supervisor habilitado | Exibirá Verdadeiro se o comutador for um supervisor de anel ou Falso se o comutador for um nó de anel. Habilite o Modo supervisor na exibição Anel . |
Status do anel | Exibe o status atual do anel. Valores disponíveis:
|
Gateway redundante habilitado | Exibirá Verdadeiro se o gateway redundante estiver habilitado ou Falso se o gateway redundante estiver desabilitado. Habilite o Gateway redundante na exibição Gateway redundante para o anel aplicável. |
Status de gateway redundante | Exibe a condição atual da falha de anel. |
Função do servidor DHCP | Exibe a função do servidor Protocolo de configuração de host dinâmico (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) obtido do comutador. Valores disponíveis:
|
Status do servidor DHCP | Exibe o status do servidor DHCP. Valores disponíveis:
|
Atualizar | Recupera e exibe os valores mais recentes do dispositivo. |
Ajustar | Envia as configurações para o comutador. A caixa de diálogo Digitar senha pode ser exibida. |
Dê sua opinião