Loading
Estudo de caso | alimentos e bebidas
Recent ActivityRecent Activity

Soluções de máquina inteligente abrem caminho para a expansão global da Yichao Packaging

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Caixa de papelão se movendo ao longo de uma correia transportadora em um ambiente de fábrica ou armazém.

Localizada em Guangdong, a Foshan Yichao Packaging Machinery Technology Co., Ltd. é especializada em P&D, fabricação, vendas e serviço pós-venda de máquinas de empacotamento de alimentos. A empresa desenvolveu e produziu mais de 10 séries de produtos que abrangem mais de 30 modelos diferentes, amplamente utilizados em diversos campos, como alimentos expandidos, alimentos para lanches, alimentos congelados, subprodutos agrícolas, produtos farmacêuticos, produtos químicos e produtos de hardware. 

Desafio
  • Soluções de automação tradicionais incapazes de atender aos altos requisitos de exportação para desempenho e flexibilidade.
  • Soluções de máquinas devem estar em conformidade com certificações e normas internacionais para atender às demandas do mercado externo.
Solução
  • Controladores Micro850®
  • Servo-drives Kinetix® 5100
  • Servo-motores compactos multiúso Kinetix® TLP
Resultado
  • Desempenho aprimorado: velocidade de embalagem aumentada em 33%, de 150 para 200 pacotes por minuto; precisão de corte de marca de cor melhorada em 1 mm (ganho de 100%); operação sem falhas 24/7.
  • Maior flexibilidade: ajusta dinamicamente a velocidade de embalagem em tempo real com base na velocidade de operação dos equipamentos a montante/aval; integra-se perfeitamente com sistemas de pesagem para impulsionar a produção flexível e eficiente em toda a linha.
  • Resposta ágil ao mercado: tempo de instalação e comissionamento significativamente reduzido com entrega oportuna de equipamentos.

Desafio

A Foshan Yichao Packaging Machinery Technology Co., Ltd. (Yichao Packaging), um player estabelecido na indústria de máquinas de embalagem na China, aspirava expandir globalmente. A empresa identificou lacunas críticas — a maioria de suas soluções de automação tradicionais não atendia aos rigorosos requisitos de exportação.

A Yichao Packaging precisava de ajustes dinâmicos de velocidade em tempo real para sincronizar com equipamentos a montante e a jusante e integrar sistemas de pesagem. Para competir em escala global, a adoção de soluções avançadas tornou-se imperativa.

Solução

Para enfrentar esses desafios, a Yichao Packaging embarcou em uma jornada de atualização tecnológica centrada em soluções de máquina inteligente com a Rockwell Automation.

Por meio de consultas aprofundadas, a Rockwell ajudou a Yichao a definir a atualização dos equipamentos-chave com características de máquina inteligente. Além de melhorar as métricas operacionais e aumentar a estabilidade, eles também deveriam obter a certificação de segurança UL para atender aos requisitos do exterior.

Para implementar essa atualização inteligente, implantamos uma solução de máquina inteligente com Controladores Micro850®, Kinetix® 5100 Servo Drives, e Kinetix® TLP Multi-purpose Compact Servo Motors. O equipamento apresenta conectividade EtherNet/IP que abriu uma via de dados para a transformação digital, e os servo drives incorporaram a funcionalidade Safety Torque Off (STO) para ajudar a aumentar a segurança. A solução também utilizou curvas de came eletrônicas para comutação dinâmica de velocidade, permitindo o ajuste de velocidade de empacotamento sob demanda em tempo real.

Para garantir a conformidade com a exportação e atender aos requisitos para uso no exterior, todos os componentes tinham certificação UL e atendiam aos padrões internacionais para arquitetura de máquina inteligente e software/hardware, incluindo ISA 88 [PackML] para framework de programação, ISA 18 para gestão de alarme e ISA 101 para paletas de cores de IHM.

Durante a fase de desenvolvimento do projeto, a programação e o comissionamento virtual ocorreram simultaneamente com a instalação e foram concluídos antes da instalação, reduzindo significativamente o tempo de comissionamento e entrega. Quando surgiram problemas durante o comissionamento, a equipe da Rockwell Automation mobilizou recursos interdepartamentais para uma resposta rápida. Isso permitiu que a Yichao Packaging concluísse a P&D; e os testes do protótipo antes do prazo, exibindo com sucesso em uma feira comercial italiana a tempo de que os clientes globais tivessem uma prévia de sua solução de máquina inteligente.

Resultado

As soluções de máquina inteligente e o suporte técnico da Rockwell demonstraram fluxos de valor enxutos e aprimoramentos no novo equipamento inteligente da Yichao.

Primeiramente, o desempenho dos equipamentos melhorou significativamente. A velocidade de empacotamento aumentou 33%, de 150 para 200 pacotes por minuto, enquanto a precisão de corte da marca de cor melhorou para 1 mm (registrando um ganho de 100%), e o equipamento alcançou operação sem falhas 24/7.

Além disso, o aumento da flexibilidade criou uma vantagem competitiva para a Yichao Packaging. O equipamento ajusta dinamicamente a velocidade de embalagem em tempo real com base na velocidade de operação dos equipamentos a montante e a jusante. Ele se integra perfeitamente com sistemas de pesagem para impulsionar a produção flexível e eficiente em toda a linha. Além disso, o comissionamento virtual reduziu significativamente o tempo de instalação e comissionamento, permitindo uma entrega de equipamentos mais oportuna.

No geral, esses fatores ajudaram a Yichao Packaging a garantir pedidos do exterior e alcançar entregas bem-sucedidas nas instalações de produção do usuário final. Mais significativamente, este projeto expandiu a visão de negócios da Yichao, desbloqueando oportunidades na implementação da informatização da produção, manutenção inteligente de clusters de equipamentos e gêmeo digital em máquinas de embalagem. O OEM é capaz de explorar atualizações não apenas em um único equipamento, mas em toda a cadeia industrial.

As inovações tecnológicas e o suporte da Rockwell Automation capacitaram a Yichao Packaging a fazer a transição de depender de máquinas tradicionais para adotar a produção inteligente. A colaboração estabeleceu novos padrões para uma produção mais eficiente e flexível, destacando o papel fundamental da automação inteligente em ajudar os fabricantes a manter uma vantagem competitiva mais forte em um palco global.

Publicado 30 de julho de 2025

Topics: Optimize Production Alimentos e bebidas Controladores programáveis
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora

Você também pode se interessar por
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
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Soluções de máquina inteligente abrem caminho para a expansão global da Yichao Packaging
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.