Loading
Estudo de caso | Utilidades domésticas e cuidados pessoais
Recent ActivityRecent Activity

Meltblown Line Makes N95 Mask Material – and More

A Catbridge Machinery responde à COVID-19 com uma solução pronta para uso que atende às necessidades imediatas – e se expande e se adapta facilmente a outras especificações.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Máquina de produção de meltblown

Desafio

  • Projeto de linha de produção meltblown turnkey para material de máscara N95

Soluções

  • Controlador de segurança Allen-Bradley GuardLogix
  • Servo drives Allen-Bradley Kinetix 5700
  • Servo motores Allen-Bradley Kinetix VP-Series
  • PCs industriais e monitores Allen-Bradley ASEM

Resultados

  • Solução turnkey atende aos requisitos críticos
  • Flexível e expansível para suportar portfólio diversificado de produtos

À medida que a pandemia de COVID-19 se espalhou rapidamente pelo mundo em 2020, a demanda por máscaras faciais N95 logo superou a oferta. As cadeias de fornecimento globais evaporaram. E os países que anteriormente importavam a maioria de suas máscaras logo perceberam que não tinham capacidade de fabricação doméstica suficiente para atender às necessidades da comunidade médica.

O material não tecido meltblown é um componente essencial das máscaras faciais N95, bem como dos materiais de filtragem. Feito de polipropileno, o material de alto desempenho é projetado para atender a especificações rigorosas de filtragem.

"Uma de nossas áreas de experiência é a conversão de não tecidos, incluindo linhas de produção de meltblown", disse Michael Pappas, presidente da Catbridge Machinery. "Nossa empresa rapidamente começou a trabalhar para embalar uma solução que pudesse ajudar a resolver a escassez de materiais."

Com sede em Montville, Nova Jersey, Catbridge Machinery é um fornecedor global líder de máquinas de conversão de rede e soluções turnkey exclusivas. Atualmente, a empresa é a única fornecedora de linhas de produção de meltblown turnkey com sede na América do Norte.

Colocando a experiência em prática

Muito antes da pandemia, a Catbridge Machinery já tinha equipamentos de meltblown compactos e de múltiplos feixes em seu portfólio. Além disso, eles desenvolveram uma linha piloto de pequena escala para feiras comerciais que incluía os principais elementos do processo.

"Sempre há algum grau de personalização em nossas soluções", disse Pappas. "Neste caso, aproveitamos nosso trabalho anterior para embalar uma linha especificamente para o material da máscara N95."

Para atender aos padrões típicos de material de filtragem, a empresa embalou uma solução com uma largura de rede de 1.6 m (5.2′). A linha de produção turnkey apresenta equipamentos de mezanino e de nível de fábrica – e inclui extrusão, o sistema de formação de meltblown, equipamentos de manuseio de rede, todas as conexões mecânicas, um pacote de controles e painéis elétricos.

Processo complexo

O processo começa no nível do mezanino, onde os pellets de polipropileno são alimentados no extrusor, que aquece o material a cerca de 240 °C (470 °F). Um único “feixe” de polímero liquefeito é bombeado através de um conjunto de matriz, que apresenta uma série de minúsculos orifícios.

Ao mesmo tempo, ar quente de alta velocidade é soprado em ambos os lados dos pontos de saída dos orifícios para esticar ou atenuar as fibras. À medida que os filamentos esfriam, eles são atraídos para uma mesa de vácuo e equipamento de manuseio de rede no nível inferior.

"Pulverizamos continuamente fios extremamente finos de polímero na mesa de vácuo para criar uma rede", explicou Pappas. "Isso cria um material filtrante que permite a passagem de ar, mas também pode capturar muitas partículas."

"Para otimizar a filtragem, a rede também é carregada estaticamente", acrescentou Pappas. "Como resultado, o material terá uma ‘aderência estática’ para capturar ainda mais partículas."

O material é finalmente transportado, cortado e enrolado para envio.

Controle poderoso – na fonte

A linha de meltblown opera em uma plataforma de controle da Rockwell Automation com Allen-Bradley GuardLogix® controladores de segurança e Allen-Bradley Kinetix® servo drives e motores. O sistema está integrado em uma rede EtherNet/IP™.

"Normalmente, usamos terminais gráficos para a IHM de nossa máquina", disse Pappas. "Mas, neste caso, escolhemos Allen-Bradley ASEM™ PCs e monitores industriais."

Os produtos ASEM robustos fornecem mais poder de computação na origem da aplicação – e mais flexibilidade no que pode ser acessado e gerenciado a partir de uma tela. Nesse caso, o sistema executa FactoryTalk® View Site Edition (SE) software de IHM, que atende às demandas de várias partes interessadas.

Os operadores podem acessar facilmente as telas de exibição, alarmes e diagnósticos em todo o sistema. E a manutenção e a engenharia podem desenvolver rapidamente aplicativos e manter facilmente o sistema.

A beleza da modularidade – e da agilidade

Além de embalar uma linha de produção turnkey que pudesse atender à necessidade imediata de material para máscaras N95, a Catbridge focou na fácil expansão e flexibilidade da máquina.

"Todo o conjunto de feixe no nível do mezanino foi construído para ser independente, modular – e fácil de expandir", disse Pappas. "Nossos clientes podem simplesmente adicionar feixes de polímero e mesas de formação para aumentar a capacidade ou produzir combinações exclusivas."

Na verdade, o cliente que adquiriu a primeira linha de produção de máscaras N95 já perguntou como pode adicionar um segundo feixe para aumentar a produção.

A linha de meltblown também é construída para facilitar a troca.

"Muitas das pessoas com quem trabalhamos no passado não produzem um produto exclusivamente", disse Pappas. "Eles podem estar trabalhando em material de filtragem de ar automotivo, lenços absorventes e máscaras – e cada um desses produtos tem requisitos específicos de fibra."

Executar outro produto geralmente envolve a alteração da configuração da matriz. Normalmente, a única alteração mecânica é a remoção e substituição da ponta da matriz. Todos os outros ajustes são feitos alterando a receita na interface do operador.

"A pandemia de COVID-19 tem sido uma montanha-russa para muitos de nós", disse Pappas. "As máscaras N95 ainda estão em falta, mas o que se tornará a norma? Simplesmente não sabemos. Nestes tempos incertos, a flexibilidade da máquina é tão importante quanto o desempenho."

Saiba mais sobre como trabalhamos com a Catbridge Machinery
Saiba mais sobre nossas soluções OEM

Publicado 2 de junho de 2021

Topics: Integrated Architecture Fabricantes de máquinas e equipamentos Soluções de segurança Utilidades domésticas e cuidados pessoais Ciências da vida Controladores programáveis Inversores FactoryTalk View
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, conteúdos de liderança e informações diretamente em sua caixa de entrada.

Inscreva-se

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Estudos de caso
  5. Chevron LeftChevron Left Meltblown Line Makes N95 Mask Material – and More
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.