Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Computação de borda e contêineres reescrevem a produtividade

A produtividade pode dobrar quando TI & TO convergem. Descubra 6 benefícios operacionais ao implantar contêineres de software na borda

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Uma mão toca a interface de um monitor de computador conectando-se aos dados de computação de borda

A computação de borda e o software em contêiner estão remodelando a automação industrial ao processar dados em sua origem e empacotar aplicativos em imagens autônomas e portáteis.

Essa combinação oferece insights rápidos, uso eficiente da largura de banda e execução consistente de TI e TO em ambientes de desenvolvimento e produção.

A Rockwell Automation está convertendo esses benefícios em dispositivos de borda compactos e fáceis de usar que simplificam a implantação e a gestão de análise, controle e microsserviços em sistemas de controle industrial.

Computação de borda em sistemas de controle industrial

A computação de borda refere-se a um framework distribuído que coloca os aplicativos de empresa mais próximos das fontes de dados, como sensores da Internet das Coisas, controladores lógicos programáveis (CLP) e servidores locais. Essa proximidade oferece insights mais rápidos. Por quê? Porque a análise que é executada próxima ao ponto de captura de dados melhora os tempos de resposta para ações de controle críticas ao evitar a latência da rede de longa distância. E otimiza a largura de banda, já que apenas dados agregados ou filtrados fluem para a nuvem.

Em implantações de sistemas de controle industrial, os dispositivos de borda podem converter dados brutos em inteligência acionável, filtrar ruído, executar detecção de anomalia e hospedar dashboards no nível da máquina. E esse dado em tempo real é o que engenheiros, operadores de máquinas e gerentes de linha de produtos precisam para aumentar a produção sem defeitos.

Introdução à conteinerização: conectando TI e OT
Introdução à conteinerização: conectando TI e OT
Blog
Blog
Introdução à conteinerização: conectando TI e OT
O objetivo desta postagem é demonstrar o poder da containerização para agilizar a implantação de aplicativos em ambientes de TI e OT.
Leia agora

Hardware de borda: OptixEdge e Embedded Edge Compute Module

O OptixEdge™ e o Embedded Edge Compute Module compartilham uma base unificada. Ambos executam o FactoryTalk® Optix™, suportam o FactoryTalk® Remote Access™ e oferecem capacidade completa de contêiner de software.

Eles incluem as mesmas especificações de CPU, RAM e disco, e suportam conectividade industrial segura e multiprotocolo (Modbus, EtherNet/IP, OPC UA). Essa plataforma comum garante implantação consistente de análise, microsserviços e dashboards em diversos ambientes industriais.

O Embedded Edge Compute Module é uma unidade baseada em chassi ControlLogix® que se comunica diretamente com redes CLP e fieldbus, permitindo a troca de dados de baixa latência e integração estreita com a lógica do CLP. É ideal para aplicações que exigem controle determinístico, análise em tempo real e operação autônoma dentro do rack. Os engenheiros podem implantar algoritmos de manutenção preditiva, filtragem baseada em eventos ou servidores OPC UA leves sem depender de interfaces externas.

O OptixEdge Gateway é um conversor de protocolos autônomo projetado para ambientes industriais. Ele se conecta a sistemas de controle, executa análise de borda e transmite com segurança insights selecionados para plataformas de nuvem. Inclui E/S incorporada para FactoryTalk® Remote Access™ e um assistente de configuração pré-carregado que simplifica a configuração do pipeline de  Message Queuing Telemetry Transport de dispositivos de automação para plataformas de nuvem.

Além disso, seu gabinete robusto suporta instalação em trilho DIN ou montagem em livro, tornando-o adequado para análise de borda, visualização local e integração segura de nuvem fora do rack CLP.

O software em contêiner resolve a integração de TI e TO
O software em contêiner resolve a integração de TI e TO
Blog
Blog
O software em contêiner resolve a integração de TI e TO
Os engenheiros podem fazer a ponte entre TI e TO. O software em contêiner reduz o desvio de ambiente e melhora a consistência do desenvolvimento à produção em TI e TO
Leia agora

Experimente o FactoryTalk Optix Software gratuitamente

Experimente as opções ilimitadas de desenvolvimento de IHM na nuvem. Baixe o FactoryTalk Optix Studio Standard gratuitamente ou obtenha uma avaliação de 90 dias do FactoryTalk Optix Studio Pro.

Um breve resumo sobre contêineres

O software em contêineres tem impulsionado a TI há anos, mas a mudança para sistemas de controle industrial apresenta um novo conjunto de desafios e benefícios. Os contêineres agrupam aplicativos juntamente com suas bibliotecas, dependências e configuração em uma única imagem.

Essa embalagem ajuda a garantir que a mesma imagem seja executada de forma idêntica no laptop de um programador, em um conversor de protocolos sem interface no chão de fábrica ou na nuvem. Nem todo hardware é capaz de hospedar contêineres, pois eles exigem um mecanismo de contêiner.

Os mecanismos de contêiner criam, gerenciam e executam contêineres sem a necessidade de um sistema operacional completo. No entanto, o hardware de borda industrial apresenta restrições como potência de processamento limitada, orçamentos de memória restritos, operação sem interface gráfica e requisitos de segurança rigorosos.

Para uma análise mais aprofundada dos fundamentos dos contêineres de software em ambientes de tecnologia operacional, consulte estepost.

Opções de contêiner de software para dispositivos de borda

Prontos para uso, os módulos Embedded Edge Compute e os conversores de protocolos OptixEdge™ vêm com ofertas de contêiner idênticas. Esses dispositivos podem executar qualquer número de aplicativos assim que uma imagem de contêiner relevante for criada.

O software em contêiner está incorporado nos conversores de protocolos OptixEdge e nos módulos Embedded Edge Compute:

  • Tempo de execução Docker nativo: Para lançar qualquer imagem Docker padrão em segundos
  • GUI Portainer-CE incorporada: Para inspecionar, implantar e visualizar logs em uma interface da Web
  • Suporte ao Docker Compose: Para definir e orquestrar pilhas de múltiplos contêineres
  • Compatibilidade com Dockerfile: Que concede a capacidade de criar imagens de contêiner personalizadas
  • Além disso, há suporte do host para contêineres auxiliares, como add-ons do Portainer ou playbooks Ansible

Esse conjunto de ferramentas unificado permite que você crie uma imagem de contêiner uma vez, armazene-a em seu registro privado ou público e a implante em qualquer nó de borda em sua rede.

Fluxo de trabalho de implantação

Os clientes podem seguir um fluxo de trabalho simples para implantar contêineres em OptixEdge ou Embedded Edge Compute:

1. Crie um Dockerfile que especifique o código do aplicativo e as dependências

2. Construa a imagem do contêiner localmente e valide-a em uma máquina de desenvolvimento

3. Envie a imagem testada para um registro de contêiner seguro

4. Use o Portainer CE ou a interface de linha de comando Docker no dispositivo de borda para puxar e executar o contêiner

Esse processo minimiza conflitos de biblioteca, incompatibilidades de sistema operacional e etapas de instalação manual que anteriormente retardavam as implantações de tecnologia operacional.

6 principais benefícios dos contêineres de software na borda

1. Escalabilidade: Estruturas de orquestração como o Docker Compose permitem que pilhas de múltiplos serviços sejam replicadas ou expandidas em vários nós de borda

2. Implantação rápida: As imagens de contêiner podem ser instanciadas, atualizadas ou revertidas em segundos, minimizando o tempo de inatividade operacional

3. Personalização aumentada: As imagens são criadas exatamente com os componentes de tempo de execução, bibliotecas e ferramentas necessários, reduzindo a complexidade e a superfície do ataque

4. Eficiência de recursos: Os contêineres consomem muito menos CPU, memória e armazenamento do que outras opções, tornando-os ideais para hardware de borda com recursos limitados

5. Segurança aprimorada: Imagens imutáveis e isolamento de processos reduzem vulnerabilidades e contêm qualquer violação dentro de um único contêiner

6. Gestão simplificada: Registros centralizados e versionamento de imagens facilitam a distribuição, atualização e monitoramento de cargas de trabalho em toda a frota de borda

Conclusão

Ao combinar software em contêiner com hardware de borda criado para um propósito específico, como conversores de protocolos OptixEdge e módulos Embedded Edge Compute, sua organização pode criar arquiteturas mais rápidas, inteligentes e escaláveis que abrangem desde racks de CLP até serviços em nuvem.

Os contêineres de software servem como o elo entre as melhores práticas de TI e as realidades de tecnologia operacional, fornecendo análise em tempo real, implantações seguras e automação de próxima geração na borda da rede. Interessado em implementar essa solução? Confira o OptixEdge e o Embedded Edge Compute.

Simplifique a TO com software em contêiner: 5 maneiras
Simplifique a TO com software em contêiner: 5 maneiras
Blog
Blog
Simplifique a TO com software em contêiner: 5 maneiras
O software em contêiner aborda 5 questões de TO – Veja como ele ajuda a fornecer um controle expansível e seguro que simplifica as operações e capacita sua equipe.
Leia agora

Publicado 3 de junho de 2026

Topics: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Human Machine Interface Interface homem-máquina FactoryTalk Optix ThinManager

Rylee Domonkos
Rylee Domonkos
Associado do Programa de Desenvolvimento de Liderança de Dispositivos/Software Inteligentes e Controle, Rockwell Automation
Rylee é um associado do Programa de Desenvolvimento de Liderança que atualmente trabalha em estratégia de negócios e gestão de produto na Rockwell Automation. Rylee está focado na adoção de soluções em contêineres em Sistemas de Controle Industrial, simplificando a implantação de produto e aprimorando o conhecimento para clientes de TO.
Subscribe to Rockwell Automation

Receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe now
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
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Combine as melhores práticas de TI e as realidades de TO
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.