Loading
optixedge
Novo produto

OptixEdge
Gateway de borda avançado

O OptixEdge Standard é compatível com o FactoryTalk Optix, FactoryTalk® Remote Access™ e contêineres Docker. Seu aplicativo Optix pré-instalado pode coletar seus dados e enviá-los para a nuvem.
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Certificações
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
Obtenha os benefícios do FactoryTalk® Optix™ e do FactoryTalk® Remote Access™ sem reestruturar seu sistema de automação. O gateway de borda avançado OptixEdge apresenta um assistente pré-carregado para configurar conexões do seu sistema de controle com a nuvem usando MQTT, assim como a opção de desenvolver seu próprio aplicativo para coletar, processar e visualizar dados na borda.  Ao adicionar este dispositivo compacto de montagem em livro ao seu sistema de controle, os usuários podem configurar uma conectividade segura com quase qualquer rede de automação com drivers de protocolo criados para esse fim. 

Logotipo Allen-Bradley

Coleta de dados simplificada de várias fontes

  • Conecte-se à rede da sua fábrica por meio da porta LAN para coletar dados de sistemas heterogêneos
  • Integre-se perfeitamente com os protocolos de automação mais comuns
  • Troque dados com sistemas de nível superior usando o OPC UA completo com Companion Specs
  • Ideal para instalações novas (fábrica nova) e existentes (brownfield), incluindo cenários em que o módulo 1756-EEC não pode ser usado
  • Reduza o esforço de engenharia e padronize sua solução em diferentes casos de uso

Assistente integrado FactoryTalk Optix para fluxos de dados prontos para a nuvem

Use o assistente baseado na web, acessível por qualquer navegador, para configurar seus fluxos de dados rapidamente. Colete dado em tempo real diretamente do equipamento de controle e integre aos seus painéis e plataformas de análise por meio do MQTT, sem necessidade de software adicional.

Flexibilidade e expansibilidade com suporte a contêineres Docker

  • Execute apenas o que é essencial implantando seus próprios aplicativos personalizados em contêineres Docker isolados
  • Opere dentro de um sistema operacional seguro, fechado e baseado em Linux para minimizar as superfícies de ataque
  • Maximize a eficiência dos recursos enquanto mantém a flexibilidade para se adaptar ou expandir conforme necessário
  • Habilite soluções modulares e fáceis de manter que podem evoluir com seu projeto ou requisitos do chão de fábrica

Eficiência operacional aprimorada por meio de acesso remoto seguro

  • Estabeleça uma conexão VPN segura usando o FactoryTalk® Remote Access™ e a infraestrutura de nuvem da Rockwell Automation
  • Comissione, programe, localize falhas ou atualize remotamente o OptixEdge e dispositivos conectados por meio da porta WAN
  • Bloqueie fisicamente a porta WAN usando uma entrada CC para desabilitar o acesso externo quando não for necessário
  • Conecte um dispositivo piloto CC ou uma torre luminosa para monitorar conexões remotas ativas com indicadores visuais claros

Impulsionadores de valor de borda na fabricação

documento com ícone de lupa

Monitoração e controle

Permite o processamento imediato de dados e a tomada de decisões no chão de fábrica, o que é crucial para aplicações como monitoração de segurança ou controle de qualidade de dado em tempo real

globe manutenção preditiva

Manutenção preditiva

Ao analisar dados de máquina e equipamentos localmente, a capacidade de prever rapidamente quando a manutenção é necessária resulta em menor tempo de parada não programada

seta com engrenagem

Automação aprimorada

Suporta automação avançada ao possibilitar processamento de dados mais rápido e comunicação entre máquinas

conversão de dados

Filtragem e contextualização de dados

Fornece a capacidade de filtrar e contextualizar dados brutos antes de enviá-los para a nuvem, o que reduz a quantidade de dados transmitidos. Além disso, transmitir menos dados para a nuvem pode proporcionar economias de custo

bloqueio de segurança de empresa

Segurança e conformidade aprimoradas

O processamento de dados localmente ajuda a proteger informações confidenciais e garante a conformidade e a aderência a regulamentações para setores específicos

Especificações técnicas

Tempo de execução da IHM FactoryTalk® Optix™ 
Tamanho XS (5 tokens) 
FactoryTalk® Optix™ 
Tamanho S (8 tokens)
Software de IHM Assistente da Web para criar facilmente sua aplicação de Internet das coisas industrial
Software de assistência remota FactoryTalk® Remote Access™ Pro
Outros softwares terceiro Suporte a contêineres Docker
Rede NAT, NAT1:1, Roteamento, Compartilhamento de Internet *
Grau de proteção IP Classificação IP IP20
Classificação NEMA UL Tipo 1 (somente interno)
Gabinete Instalação trilho DIN / Montagem em livro
Material Alumínio
Processador, RAM, Armazenamento em massa CPU i.MX 8M Plus, 4 GB RAM, eMMC em modo pSLC   
com ~12 GB para a aplicação e contêineres do cliente 
Expansão de armazenamento 1× MicroSD slot onboard com acesso externo (push-push) 
Interfaces porta LAN 2× Gigabit Ethernet (tomada registrada 45) 
USB 1× USB 3.0 (Tipo A / host) 
Serial 1× RS232/422/485 (DB9M) isolado
Entradas/saídas digitais ENTRADA: habilitar conexão de rede FTRA, reiniciar dispositivo  
SAÍDA: status da conexão de rede FTRA, status da conexão remota
Temperatura em operação 0…+50 °C
Aprovações REACH, restrição de substâncias perigosas, WEEE, Marcado CE, Listado cULus, KC, Marcado UKCA, RCM, MOROCCO, ODVA 

*disponível após o lançamento por meio de atualização do firmware

Saiba mais sobre nossos produtos relacionados

FactoryTalk Remote Access solution
FactoryTalk Remote Access solution
Software
Software
FactoryTalk Remote Access solution
Com o FactoryTalk Remote Access solution, você não precisa viajar para gerenciar máquinas. Descubra uma maneira mais rápida de dar suporte, de qualquer lugar.
Saiba mais
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
Software
Software
FactoryTalk Optix
Alcance sua visão de IHM, IIoT, borda e plataforma de dados com colaboração, expansibilidade e interoperabilidade que melhoram os resultados e a eficiência.
Saiba mais
Módulo de computação de borda embarcado
Módulo de computação de borda embarcado
Software
Software
Módulo de computação de borda embarcado
Explore as capacidades de computação de borda incorporadas que integram controle e análise para oferecer suporte a sistemas de automação escaláveis, seguros e responsivos.
Saiba mais
Stratix 4300 Remote Access Router
Stratix 4300 Remote Access Router
Hardware
Hardware
Stratix 4300 Remote Access Router
Nosso Stratix® 4300 Remote Access Router ajuda a habilitar a conectividade com sistemas e aplicativos remotos.
Saiba mais
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • REACH
  • restrição de substâncias perigosas
  • WEEE
  • CE (EMC)
  • cULus
  • KC
  • UKCA
  • RCM
  • Marrocos
  • ODVA

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interface homem-máquina
  5. Chevron LeftChevron Left Gateway de borda avançado OptixEdge
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.