Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

5 maneiras de simplificar a tecnologia operacional com contêineres

Simplifique sua operação e capacite sua equipe. Reduza a sobrecarga, melhore a segurança e crie ciclos de implantação mais rápidos com o FactoryTalk Optix

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Dois engenheiros em uma fábrica usando capacetes brancos e olhando para o monitor de interface homem-máquina de um software em contêiner

Os engenheiros e técnicos que mantêm os sistemas de controle industrial de uma fábrica enfrentam desafios crescentes.

Oferecer desempenho de produção consistente, minimizar o tempo de parada não programada, gerenciar aplicativos complexos. Expandir dispositivos de borda e servidores centrais em uma arquitetura distribuída. Manter a segurança e muito mais.

Vamos explorar como FactoryTalk® Optix™ e ThinManager® software usam contêineres para enfrentar diretamente cinco problemas de tecnologia operacional.

O software ThinManager permite a gestão centralizada de aplicativos segura

O software ThinManager é uma plataforma de gestão de thin client e entrega de conteúdo projetada para configurar, implantar e gerenciar aplicações industriais, usuários e dispositivos de usuário final.

Ele permite um controle e segurança sem precedentes em uma plataforma expansível – independentemente do tamanho do seu ambiente industrial ou do número de instalações.

O software ThinManager gerencia centralmente seus ativos de computação industrial e entrega conteúdo com segurança para terminais (thin client, PCs), usuários (com base no papel) e/ou locais (dispositivos móveis). O software também pode entregar conteúdo com base em um evento, como um alarme ou uma violação de cortina de luz.

O software FactoryTalk Optix aprimora sua IHM e visualização de dados

O FactoryTalk Optix é uma interface homem-máquina e plataforma de visualização habilitada para nuvem. Ele foi projetado para aprimorar a automação industrial, fornecendo recursos avançados para visualização de dados, Internet das coisas industrial, computação de borda e gestão de dados.

Ele aproveita novos níveis de colaboração, expansibilidade e interoperabilidade para ajudar a alcançar sua transformação digital.

Introdução à conteinerização: conectando TI e OT
Introdução à conteinerização: conectando TI e OT
Blog
Blog
Introdução à conteinerização: conectando TI e OT
O objetivo desta postagem é demonstrar o poder da containerização para agilizar a implantação de aplicativos em ambientes de TI e OT.
Leia agora

Opções de contêiner projetadas para IHMs com interfaces gráficas do usuário

O ThinManager 12.1 introduziu um contêiner baseado no Chrome, permitindo a operação integrada de aplicações FactoryTalk Optix que hospedam e executam um mecanismo de apresentação da Web a partir de um navegador da Web em execução em um thin client. Essa abordagem aproveita as tecnologias da Web para fornecer uma solução em contêiner leve e flexível que simplifica a implantação em hardware industrial misto.

O ThinManager 14.1 fornece um contêiner FactoryTalk Optix integrado. Pense neste contêiner como um espaço para executar uma aplicação FactoryTalk Optix que pode:

  • Usar apenas um mecanismo de apresentação nativo (para rodar em um dispositivo local com touchscreen)
  • Usar tanto um mecanismo de apresentação nativo quanto um mecanismo de apresentação na Web (para acessar o aplicativo remotamente por meio de um navegador)

A configuração e a implantação são ainda mais simplificadas no FactoryTalk Optix 1.6 ou mais recente, com a capacidade de exportar um arquivo compactado da aplicação Optix que o ThinManager pode facilmente usar e incluir neste contêiner. E, ao contrário dos contêineres sem interface gráfica tradicionais, essas opções são projetadas para IHMs e têm interfaces gráficas de usuário.

O software em contêiner resolve a integração de TI e TO
O software em contêiner resolve a integração de TI e TO
Blog
Blog
O software em contêiner resolve a integração de TI e TO
Os engenheiros podem fazer a ponte entre TI e TO. O software em contêiner reduz o desvio de ambiente e melhora a consistência do desenvolvimento à produção em TI e TO
Leia agora

Experimente o software FactoryTalk Optix gratuitamente

Experimente as opções ilimitadas de desenvolvimento de IHM na nuvem. Baixe o FactoryTalk Optix Studio Standard gratuitamente ou obtenha uma avaliação de 90 dias do FactoryTalk Optix Studio Pro.

5 maneiras pelas quais o software em contêiner e os sistemas de controle industrial ajudam

Uma solução em contêiner ThinManager pode ajudar a transformar ambientes de tecnologia operacional (TO) em todos os sistemas de controle industrial da sua fábrica. Aqui estão cinco maneiras:

1. Implantação simplificada: Em vez de precisar gerenciar PCs ou servidores individuais, cada um com seus próprios aplicativos e sistema operacional para instalar e atualizar regularmente, a gestão centralizada do ThinManager permite dimensionar e distribuir o FactoryTalk Optix com o mínimo de esforço. Você pode enviar uploads em um fluxo de trabalho simples sem código.

2. Eficiência de recursos: Contêineres leves otimizam dispositivos de Internet das coisas industrial com recursos limitados, aproveitando CPU e RAM não utilizados em thin clients de baixo consumo de energia. Isso reduz os recursos do servidor e os custos de hardware, ao mesmo tempo em que suporta arquiteturas de visualização sofisticadas.

3. Segurança aprimorada: A autenticação do software ThinManager restringe o acesso ao FactoryTalk Optix a usuários autorizados. Sem dados armazenados nos dispositivos finais, seu sistema permanece seguro, mesmo que um dispositivo seja comprometido, aumentando a proteção.

4. Recuperação rápida: Os thin clients ASEM™ 6300, projetados para ambientes industriais, oferecem resiliência superior em comparação com computadores de nível de escritório. No entanto, se um terminal falhar, o software ThinManager pode reimplantar o aplicativo FactoryTalk Optix em contêiner em menos de dois minutos, minimizando o tempo de parada não programada e proporcionando continuidade operacional.

5. Experiência amigável ao usuário: Não é necessário conhecimento de codificação ou experiência com contêiner – assistentes guiam as equipes de TO pela configuração, implantação e manutenção. As atualizações são fáceis. Carregue uma vez no servidor ThinManager e implante várias vezes.

Soluções de software em contêiner funcionam juntas

Depois de ter um aplicativo FactoryTalk Optix concluído, você pode distribuí-lo rapidamente para todos os seus thin clients em um ambiente ThinManager. Não é necessário conhecimento de codificação para configurar esse contêiner.

A primeira etapa é exportar para o ThinManager a partir do FactoryTalk Optix Design Studio. A configuração é feita por meio do ThinManager Admin Console. Depois de criar um Display Client™ e atribuí-lo a um terminal, seu aplicativo FactoryTalk Optix será entregue no próximo ciclo de energia.

Após a implantação do aplicativo, você pode ver a tela remotamente e controlar seu terminal ThinManager. Isso permite confirmar se todos os seus dados estão sendo preenchidos e se o ambiente IHM está funcionando para seus operadores de máquina – tudo no conforto do seu escritório. Atualizações e reimplantações em caso de falhas de hardware podem ser entregues com a mesma facilidade e velocidade.

Uma solução de contêiner de software fácil de implantar está disponível hoje

Gerenciar aplicativos complexos, reduzir o tempo de parada, proteger sistemas e simplificar operações são desafios diários em fábricas modernas. O FactoryTalk Optix com ThinManager enfrenta esses problemas usando um contêiner de software. Ele oferece uma solução remota fácil de implantar, eficiente em recursos, mais segura e rápida de recuperar – tudo isso sem a necessidade de experiência avançada.

Se você deseja usar o contêiner ThinManager Chrome para aproveitar os thin clients em suas operações ou utilizar o novo contêiner FactoryTalk Optix dedicado ao ThinManager para hospedar o aplicativo FactoryTalk Optix em um thin client, temos uma maneira fácil de implantar e gerenciar a solução!

Pronto para tornar suas operações mais eficientes? Visite nosso website. Além disso, veja como os contêineres agrupam aplicativos com suas dependências para uma implantação mais confiável e leve em ambientes de TI e TO.

Combine as melhores práticas de TI e as realidades de TO
Combine as melhores práticas de TI e as realidades de TO
Blog
Blog
Combine as melhores práticas de TI e as realidades de TO
Os contêineres de software na borda oferecem: 1. Implantação rápida 2. Personalização 3. Eficiência de recursos 4. Mais segurança 5. Simplificação da gestão 6. Escalabilidade
Leia agora
Open All
Close All
O que é conteinerização?

Conteinerização é um tipo de implantação de software que reúne tudo o que é necessário para rodar em um único pacote. Isso inclui uma aplicação e todas as suas dependências.

  • Conteinerização é uma técnica de virtualização que existe desde pelo menos 2008.
  • Embora historicamente a conteinerização tenha sido usada em ambientes de TI, ela tem ganhado força recentemente na tecnologia operacional.
  • Semelhante à virtualização de máquina, a conteinerização é essencialmente a virtualização no nível da aplicação em vez do nível do sistema operacional.
O que são contêineres de software?

Contêineres de software são implantações de software portáteis e isoladas (unidades) que agrupam o código de uma aplicação, tempo de execução, ferramentas do sistema, bibliotecas e configurações em uma única unidade.

  • Contêineres de software devem rodar independentemente de onde estejam – em um laptop, na nuvem ou em um data center local.
  • Uma grande vantagem do software em contêiner é permitir que as aplicações sejam transferidas do desenvolvimento para a produção sem problemas de compatibilidade. Escreva o código uma vez e implante-o em seu laptop, servidores locais ou plataformas de nuvem com modificações mínimas ou sem modificações.
  • Aplicações de software em contêiner funcionam da mesma maneira, onde quer que sejam implantadas, aumentando a confiabilidade e a previsibilidade e reduzindo o risco.

Publicado 12 de maio de 2026

Topics: Acelere a transformação digital Optimize Production Human Machine Interface Interface homem-máquina FactoryTalk Analytics GuardianAI FactoryTalk Optix ThinManager

Rylee Domonkos
Rylee Domonkos
Associado do Programa de Desenvolvimento de Liderança de Dispositivos/Software Inteligentes e Controle, Rockwell Automation
Rylee é um associado do Programa de Desenvolvimento de Liderança que atualmente trabalha em estratégia de negócios e gestão de produto na Rockwell Automation. Rylee está focado na adoção de soluções em contêineres em Sistemas de Controle Industrial, simplificando a implantação de produto e aprimorando o conhecimento para clientes de TO.
Inscreva-se na Rockwell Automation

Receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente na sua caixa de entrada.

Assine agora

Você também pode se interessar por

Loading
O software em contêiner resolve a integração de TI e TO
O software em contêiner resolve a integração de TI e TO
Blog
Blog
O software em contêiner resolve a integração de TI e TO
Os engenheiros podem fazer a ponte entre TI e TO. O software em contêiner reduz o desvio de ambiente e melhora a consistência do desenvolvimento à produção em TI e TO
Introdução à conteinerização: conectando TI e OT
Introdução à conteinerização: conectando TI e OT
Blog
Blog
Introdução à conteinerização: conectando TI e OT
O objetivo desta postagem é demonstrar o poder da containerização para agilizar a implantação de aplicativos em ambientes de TI e OT.
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Simplifique a TO com software em contêiner: 5 maneiras
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.