Aandrijvingen

Integreer uw aandrijvingsprocessen om de productiviteit te verhogen

Onze aandrijvingen met variabele frequentie uit de Allen-Bradley® PowerFlex®reeks en Kinetix® servoaandrijvingen bieden oplossingen die variëren van eenvoudige machinebesturing tot razendsnelle positionering en regeling van de middenspanning in veeleisende omgevingen. Deze flexibele oplossingen helpen u om de vinger aan de pols te houden ten aanzien van uw productieprocessen en geven de productiviteit een boost.


Wisselstroomaandrijvingen op laagspanning

Wisselstroomaandrijvingen op laagspanning

De PowerFlex-aandrijvingen met variabele frequentie op laagspanning bieden een breed scala aan functies en mogelijkheden waarmee u in al uw toepassingsbehoeften kunt voorzien.

  • Een vermogensbereik van 0,25...3000 Hp/0,2...2.200 kW; een globaal spanningsbereik van 100...690V
  • Ondersteuning voor inductiemotors en motors met permanente magneten
  • Inclusief communicatie- en veiligheidsfuncties
  • Naadloze integratie met het besturingssysteem Logix

Wisselstroomaandrijvingen op middenspanning

Wisselstroomaandrijvingen op middenspanning

De PowerFlex-aandrijvingen met variabele frequentie op middenspanning brengen efficiënte motorbesturing naar veeleisende toepassingen:

  • Een vermogensbereik van 2,3-10kV en een motorstroom tot 720 A
  • Uitvoeringen met luchtkoeling of vloeistofkoeling verkrijgbaar
  • Eenvoudige snelheidsregeling dankzij een krachtige koppelregeling
  • Inclusief communicatie- en veiligheidsfunctionaliteit en bescherming tegen vlambogen
  • Naadloze integratie met het besturingssysteem Logix

Gelijkstroomaandrijvingen

Gelijkstroomaandrijvingen

De PowerFlex-gelijkstroomaandrijvingen bieden flexibele en kostenefficiënte besturingsoplossingen op basis van gelijkstroom.

  • Een vermogensbereik van 1,5...1.400 Hp/1,2...1.044W; een globaal spanningsbereik van 200...690V
  • Flexibele configuratiemogelijkheden in aansluiting op uw specifieke toepassingen
  • Inclusief speciale koppelregeling voor hijstoepassingen
  • Naadloze integratie met het besturingssysteem Logix

Servoaandrijvingen

Servoaandrijvingen

Onze servoaandrijvingen helpen u met het vereenvoudigen van uw machineontwerp en verbeteren van de systeemprestaties.

  • U kunt kiezen tussen aandrijvingen met één as en krachtige servoaandrijvingen met meerdere assen
  • Onze Integrated Motion-aandrijvingen bieden naadloze integratie met het besturingssysteem Logix. Dit draagt bij aan gebruiksgemak en plug-and-play configuratiemogelijkheden.
  • Netwerkopties en een keur aan beveiligingsfuncties beschikbaar

Een efficiënte softwareconfiguratie

Een efficiënte softwareconfiguratie

Diverse gebruiksvriendelijke softwareoplossingen en tools vereenvoudigen en versnellen het configuratie- en programmeerproces.


Premier Integration

Premier Integration

Premier Integration helpt u met het verkorten van de programmeertijd, het vereenvoudigen van de inbedrijfstelling en het stroomlijnen van diagnostische processen. Integreer het programmeren van uw controller, de configuratie van uw aandrijvingen en het beheer en onderhoud binnen één omgeving in de vorm van de Studio 5000® Logix Designer-software.

Contactpersoon

Rockwell Automation en onze partners bieden kennis van het hoogste niveau voor het ontwerp, implementatie en ondersteuning bij uw investering in automatisering.