워크스테이션 기능
PowerFlex 755 인버터 워크스테이션은 공간, 유연성 및 시뮬레이션 신뢰성에 대한 요구를 충족하기 위해 전원, 제어 및 운영자 인터페이스 옵션의 유연한 패키지를 제공합니다.
또한 내장 EtherNet/IP를 포함한 다양한 통신 옵션을 통해 PowerFlex 755 워크스테이션은 인버터 교육 애플리케이션 요구 사항을 위한 워크호스 역할을 합니다.이 워크스테이션은 CE 인증 표준을 준수합니다.
PowerFlex 755 인버터 워크스테이션은 공간, 유연성 및 시뮬레이션 신뢰성에 대한 요구를 충족하기 위해 전원, 제어 및 운영자 인터페이스 옵션의 유연한 패키지를 제공합니다.
또한 내장 EtherNet/IP를 포함한 다양한 통신 옵션을 통해 PowerFlex 755 워크스테이션은 인버터 교육 애플리케이션 요구 사항을 위한 워크호스 역할을 합니다.이 워크스테이션은 CE 인증 표준을 준수합니다.
이 워크스테이션은 생산 현장에서 자주 수행되지 않는 작업을 연습하고자 하는 고객을 위한 것입니다. 이 워크스테이션은 기술 세트를 강화하고 유지하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.
EMEA/AP에서 사용되는 워크스테이션용 220-240V 플러그 옵션에 대한 사용 가능한 문서는 Literature Library에서 확인하십시오(GMST10-PP524).
워크스테이션은 다음 제품과 함께 사용할 수 있습니다.