Loading

GuardLogix 컨트롤러 트레이닝 워크스테이션

부품 번호: ABT-TDGRDLX1-D-CE

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
GuardLogix 컨트롤러

워크스테이션 기능

이 워크스테이션을 사용하여 GuardLogix 안전 태스크 내에서 안전 회로를 모니터링하기 위한 안전 지침을 프로그래밍할 수 있습니다. 이 워크스테이션을 사용하면 생산자 및 소비자 기술을 활용하여 EtherNet,IP 네트워크를 통해 안전 데이터를 전송할 수 있습니다.

또한 표준 태그를 안전 태그에 매핑할 수 있습니다. GuardLogix 컨트롤러는 안전 제어 구성요소의 변경을 방지하기 위해 잠글 수 있습니다. 포함된 라이트 커튼은 작업 지점 제어를 시뮬레이션합니다. 이 워크스테이션은 CE 인증 표준을 준수합니다.


교육 목적

이 워크스테이션은 생산 현장에서 자주 수행되지 않는 작업을 연습하고자 하는 고객을 위한 것입니다. 이 워크스테이션은 기술 세트를 강화하고 유지하는 데 도움이 되는 보조 도구로 설계되었습니다.

주요 구성 요소

네트워크 하드웨어

  • 16개의 안전 입력 및 16개의 펄스 테스트 출력이 있는 EtherNet,IP 모듈 
  • EtherNet,IP 브리지 모듈
  • Stratix 2000® 5포트 EtherNet 스위치

제어 하드웨어

  • 4슬롯 ControlLogix® 섀시 
  • ControlLogix® 전원 공급장치
  • ControlLogix® 기본 컨트롤러 
  • GuardLogix 안전 파트너
  • 라이트 커튼 세트
  • MatGuard™ 안전 매트

작동 인터페이스 패널

  • 8× 듀얼 디스크리트 입력/출력
  • 1× 셀렉터 스위치
  • E-Stop 푸시버튼

장치 치수

  • 길이: 826mm
  • 폭: 553mm
  • 높이: 312mm
  • 무게: 34kg

220-240V 플러그 옵션

EMEA/AP에서 사용되는 워크스테이션용 220-240V 플러그 옵션에 대한 사용 가능한 문서는 Literature Library에서 확인하십시오(GMST10-PP524).

관련 제품

워크스테이션은 다음 제품과 함께 사용할 수 있습니다.

  • GuardLogix Fundamentals and Maintenance Lab Book(ABT-SAF-LOG101TLB)
  • GuardLogix Application Development Lab Book(ABT-SAF-LOG103TLB)

교육 등록 전문가와 상담할 준비가 되셨습니까?

구매 방법

교육 제품을 구매하거나 교육 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 현지 영업 사무소 또는 대리점에 문의하십시오.

액세스 방법

제공되는 대면 과정과 현재 과정 일정을 확인하려면  교육 서비스 포털을 확인하십시오.

지원 받는 방법

과정 선택, 워크스테이션 옵션 등에 대한 도움이 필요하십니까?

전화: 440-646-3434, 옵션 7 또는 교육 등록 전문가에게 이메일 보내기

배경 텍스처 회색 그라데이션
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 지원
  3. Chevron LeftChevron Left 인력 개발 교육 서비스
  4. Chevron LeftChevron Left 교육 워크스테이션
  5. Chevron LeftChevron Left CE 준수 표준 워크스테이션(EEA 지역)