Loading

ControlLogix 워크스테이션 – 모션 없음(10슬롯 섀시) 트레이닝 워크스테이션

부품 번호: ABT-TDCLX3-D-CE

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
ControlLogix 모션 없음

워크스테이션 기능

ControlLogix 워크스테이션은 생산 현장 전체에서 실행되는 동일한 제어 체계를 시뮬레이션할 수 있는 수단을 제공합니다. 직원의 엔지니어링 기술을 확장하거나 직원이 신속하게 업무에 적응할 수 있도록 효과적인 프로그램을 개발하고자 할 때, ControlLogix 워크스테이션은 투자 효과를 극대화하는 데 도움이 됩니다. 이 워크스테이션에는 모듈 확장 및 유연성을 위한 10슬롯 I/O 섀시가 포함되어 있습니다. 이 워크스테이션은 CE 인증 표준을 준수합니다.


교육 목적

이 워크스테이션은 생산 현장에서 자주 수행되지 않는 작업을 연습하고자 하는 고객을 위한 것입니다. 워크스테이션은 기술 세트를 강화하고 유지하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 

주요 구성 요소

네트워크 하드웨어

  • EtherNet/IP 모듈
  • ControlNet 브릿지 모듈
  • 2 × ControlNet 탭
  • 2 × 터미네이터
제어 하드웨어
  • 10슬롯 I/O 섀시
  • 1756 시스템 전원 공급장치
  • ControlLogix® 컨트롤러
  • DC 입력 모듈
  • DC 출력 모듈
  • 아날로그 입력 모듈
  • 아날로그 출력 모듈

작동 인터페이스 패널

  • 12개 조명식 푸시버튼
  • 2개 전위차계
  • 2개 아날로그 전압계

장치 치수

  • 길이: 650mm
  • 폭: 508mm
  • 높이: 300mm
  • 무게: 21kg

220-240V 플러그 옵션

EMEA/AP에서 사용되는 워크스테이션용 220-240V 플러그 옵션에 대한 사용 가능한 문서는 Literature Library에서 확인하십시오(GMST10-PP524).

관련 제품

워크스테이션은 다음 제품과 함께 사용할 수 있습니다.

  • 모든 Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어 절차 가이드
  • ControlLogix 문제해결 가이드(ABT-1756-TSJ50)
  • ControlLogix/Studio 5000® 커리큘럼의 다양한 랩 책자.

교육 등록 전문가와 상담할 준비가 되셨습니까?

구매 방법

교육 제품을 구매하거나 교육 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 현지 영업 사무소 또는 대리점에 문의하십시오.

액세스 방법

제공되는 대면 과정과 현재 과정 일정을 확인하려면  교육 서비스 포털을 확인하십시오.

지원 받는 방법

과정 선택, 워크스테이션 옵션 등에 대한 도움이 필요하십니까?

전화: 440-646-3434, 옵션 7 또는 교육 등록 전문가에게 이메일 보내기

배경 텍스처 회색 그라데이션
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 지원
  3. Chevron LeftChevron Left 인력 ...
  4. Chevron LeftChevron Left 교육 워크스테이션
  5. Chevron LeftChevron Left CE 준수 표준 워크스테이션(EEA 지역)
  6. Chevron LeftChevron Left ControlLogix 워크스테이션 – 모션 없음