워크스테이션 기능
ControlLogix 워크스테이션은 생산 현장 전체에서 실행되는 동일한 제어 체계를 시뮬레이션할 수 있는 수단을 제공합니다. 직원의 엔지니어링 기술을 확장하거나 직원이 신속하게 업무에 적응할 수 있도록 효과적인 프로그램을 개발하려는 경우, ControlLogix 워크스테이션은 투자 효과를 극대화하는 데 도움이 됩니다.
테이블 위에서 쉽게 사용할 수 있도록 새로운 경량 하우징에 내장되어 있습니다. 이 워크스테이션에는 모듈 확장 및 유연성을 위한 4슬롯 섀시, 로컬 디지털 I,O, EtherNet,IP 네트워크를 통한 분산 아날로그 5069 Compact I,O ™가 포함되어 있습니다. 이 워크스테이션은 CE 인증 표준을 준수합니다.