Loading

밸브 기본 사항

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: MMS-105
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 2일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 제어 요소로 사용되는 밸브 및 액추에이터의 유형, 밸브 구성요소, 밸브 적용 분야에 대한 정보를 제공합니다. 장비 설정 및 평가를 위한 실습이 포함되어 있습니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 다양한 유형의 밸브 액추에이터 설명
  • 밸브 액추에이터 및 포지셔너의 가능한 문제점 논의
  • 공압식 액추에이터의 벤치 세트 정보의 목적 명시
  • 밸브 포지셔너의 기능 설명
  • 밸브 포지셔너를 사용해야 하는 경우와 사용하지 말아야 하는 경우 명시
  • 밸브 포지셔너 설정 방법 설명
  • 밸브 위치 정보가 프로세스 또는 시스템의 제어에 미치는 영향 논의

대상

이 과정은 기계 기술자를 대상으로 합니다.

선행 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 다음과 같은 선행 조건이 필요합니다.

  • 기계 시스템 및 애플리케이션에 대한 이해

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 원활하게 진행하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 주요 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 실습 가이드에는 실습 연습이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

또한, 과정 중에 여러 통합 실습을 완료하여 주요 기술 그룹을 결합하고 연습할 기회도 있습니다.

다음 단계 학습

이 과정에서 다룬 기술을 마스터한 후에는 다음과 같은 특정 교육에 참여할 수 있습니다.

  • 밸브 수리 과정(MMS-210)

과정 일정

1일차

  • 입문 시험
  • 밸브 구성 및 작동
  • 밸브 유형
  • 밸브 액추에이터
  • 실험실 연습

2일차

  • 밸브 마킹
  • 실험실 연습
  • 최종 실험실 연습
  • 복습
  • 필기 시험
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 밸브 기본 원리