Loading

밸브 수리

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: MMS-210
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 5일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 산업용 애플리케이션에 사용되는 일반적인 밸브와 관련된 밸브 유지보수 및 수리 활동에 대한 정보를 제공합니다. 이 과정은 학습자가 밸브 기초에 익숙하다고 가정합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 마모된 밸브 구성요소 식별 및 교체
    • 밸브의 마모가 심한 구성요소 식별
    • 예방정비 설명
    • 밸브에 교정정비가 필요하다는 표시 목록 작성
    • 밸브 격리를 위한 태그아웃 절차 논의
  • 밸브를 적절하게 재포장하는 방법 시연
    • 다양한 유형의 패킹 및 적용 설명
    • 다양한 유형의 개스킷 및 적용 설명
    • 패킹 및 단열 작업과 관련된 주의사항 설명

대상

이 과정은 기계 기술자를 대상으로 합니다.

선수 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 다음과 같은 선수 조건이 필요합니다.

  • 기계 시스템 및 애플리케이션에 대한 이해

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 원활하게 진행하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 실습 가이드에는 실습 연습이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

또한, 과정 중에 여러 통합 실습을 완료하여 핵심 기술 그룹을 결합하고 연습할 기회도 주어집니다.

다음 단계 학습

이 과정에서 다룬 기술을 마스터한 후에는 다음과 같은 특정 교육에 참여할 수 있습니다.

  • 원심 펌프 교육(MMS-200)

과정 일정

1일차

  • 입문 시험
  • 분해 및 점검
  • 실습

2일차

  • 시트 수리
  • 실습

3일차

  • 마모된 부품 식별
  • 실습

4일차

  • 재포장
  • 실습

5일차

  • 최종 실습
  • 복습
  • 필기 시험
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 밸브 수리