Loading

SLC 500 및 RSLogix 500 고급 유지보수 및 트러블슈팅

Private Delivery Only

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCPS45
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: SLC 500 RSLogix 500 Courses
  • 카테고리: Maintain Troubleshoot
  • 시간: 4일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 혼합형 미디어 과정은 RSLinx® 소프트웨어의 통신 기능을 RSTrainer 2000 for RSLinx 멀티미디어 CD의 대화형 시뮬레이션과 실습을 통해 학생들에게 소개합니다. 실습을 통해 학생들은 RSLinx 소프트웨어와 RSLogix 500® 또는 RSLogix™ 5 소프트웨어 간의 다양한 통신 옵션을 구성하고 관리하는 데 필요한 기술을 습득할 수 있습니다.

학생들은 RSLinx 소프트웨어에 내장된 기능을 사용하여 산업용 네트워크 통신을 모니터, 최적화 및 진단하는 방법을 배웁니다. 추가적인 RSLinx 구성 예제, RSLinx 도구 및 유틸리티, 클라이언트 애플리케이션 통신 기능(동적 데이터 교환 및 프로세스 제어를 위한 객체 연결 및 삽입)은 RSTrainer 2000 for RSLinx 멀티미디어 CD를 통해 제공됩니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • DH+네트워크에서 SLC 500 시스템 설정
  • 다음 항목을 포함하는 RSLogix 500 프로젝트 문제 해결:
    • STI, DII, 프로그램 흐름/인터럽트 및 폴트 루틴
    • 즉각적인 I/O 업데이트, 시프트 레지스터, 시퀀서 및 PID 명령
    • 인덱스 및 간접 주소 지정
    • DH+ 통신을 위한 메시지 명령
    • 리모트 I,O 주소 지정
    • 리모트 I,O 링크에서의 이산 데이터 전송
    • 리모트 I,O 링크에서의 블록 전송
  • 예방 유지보수 및 문제 해결 전략 적용

참석 대상

RSLogix 500® 소프트웨어를 사용하여 고급 SLC 500 애플리케이션을 유지보수하고 문제를 해결하는 담당자는 이 과정을 수강해야 합니다.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 필수 조건이 필요합니다.

  • 전기 제어 시스템 유지보수 경험
  • Microsoft Windows 2000 또는 Windows XP 환경에서 PC 운영 경험
  • SLC 500 및 RSLogix 500 유지보수 및 문제 해결 과정(CCPS43) 이수

학생 자료

학생들의 학습 경험을 향상하고 편리하게 하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 랩북은 학습 활동과 실습을 제공합니다. 각 연습 후에 즉각적인 피드백을 위한 솔루션이 포함되어 있습니다.
  • RSLogix 500 및 SLC 500 절차 가이드는 연습 작업을 포함하여 일반적인 RSLogix 500 소프트웨어 작업을 완료하는 데 필요한 모든 단계를 제공합니다. 이 직무 지원 자료의 절차를 따르면 과정에서 배운 내용을 즉시 자신의 업무에 적용할 수 있습니다.
  • SLC 500 및 RSLogix 500 문제 해결 가이드에는 사용자를 가능한 유지보수 및 문제 해결 솔루션으로 효율적으로 안내하는 진단 알고리즘이 포함되어 있습니다.

실습

진단 및 문제 해결 기술은 SLC 500 프로세서, 범용 I/O 시뮬레이터, PanelView 터미널, RSView32 애플리케이션, 실제 입력 및 출력을 포함하는 완전한 하드웨어 시스템인 자동화 시스템 트레이너 등 다양한 하드웨어 장치 및 소프트웨어 애플리케이션을 사용한 실습을 통해 향상됩니다.

차세대 학습

이 과정에서 다루는 유지보수 및 문제 해결 기술을 숙달한 후에는 네트워크에 중점을 둔 유지보수 및 문제 해결 과정을 수강하여 애플리케이션 기술과 지식을 확장할 수 있습니다.

과정 일정

1일차

  • DH+ 네트워크에서 SLC 500 시스템 설정
  • 프로그램 흐름 및 인터럽트 루틴 문제 해결
  • STI 루틴 문제 해결
  • DII 루틴 문제 해결

2일차

  • 폴트 루틴 문제 해결
  • 즉각적인 I/O 업데이트 명령어 문제 해결
  • 시프트 레지스터 명령어 문제 해결
  • 시퀀서 명령어 문제 해결

3일차

  • 인덱스 및 간접 주소지정 문제 해결
  • DH+ 통신을 위한 메시지 명령어 문제 해결
  • PID 명령어 문제 해결

4일차

  • 리모트 I,O 주소지정 문제 해결
  • 리모트 I,O 링크에서 이산 데이터 전송 문제 해결
  • 리모트 I,O 링크에서 블록 전송 명령어 문제 해결
  • 예방정비 및 문제 해결 전략 적용

교육 등록 전문가와 상담할 준비가 되셨습니까?

구매 방법

교육 제품을 구매하거나 교육 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 현지 영업 사무소 또는 대리점에 문의하십시오.

지원 받는 방법

과정 선택, 워크스테이션 옵션 등에 대한 도움이 필요하십니까?
교육 서비스에 문의하십시오.

배경 텍스처 회색 그라데이션
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 지원
  3. Chevron LeftChevron Left 인력 개발 교육 서비스
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left SLC 500 및 RSLogix 500 고급 유지보수 및 트러블슈팅