Loading

정밀 측정기기

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: MUS-105
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 2일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 기본적인 선형 및 각도 측정을 수행하기 위한 측정 도구의 적절한 사용에 대한 정보를 제공합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 정밀 측정의 목적을 설명
  • 정밀 측정에 적용되는 용어를 나열하고 토론
  • 측정에 영향을 미치는 요인을 토론
  • 정밀 측정 기기의 적절한 사용 및 적용을 식별하고 시연
  • 패스너에 토크를 적용하고 측정

대상

이 과정은 기계 기술자를 대상으로 합니다.

선수 조건

없음

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 주요 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 실습 가이드에는 실습 연습이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정을 통해 다양한 실습 연습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다. 또한, 과정 중에 여러 통합 연습을 완료하여 주요 기술 그룹을 결합하고 연습할 수 있는 기회도 있습니다.

다음 단계 학습

이 과정에서 다루는 기술을 마스터한 후에는 다음과 같은 특정 교육에 참여할 수 있습니다.

  • Rigging 과정(MUS-205)

과정 일정

1일차

  • 적용 가능한 용어 정의
  • 정확도 및 허용오차 지정
  • 표준 활용
  • 센서 및 트랜스듀서 사용
  • 적절한 버니어 스케일 사용 적용
  • 다이얼 캘리퍼스 사용
  • 마이크로미터 사용

2일차

  • 기계식 표시기 사용
  • 토크 이론 설명
  • 적절한 토크 값 식별
  • 토크 렌치 및 익스텐션 사용
  • 토크 기술 적용
  • 수공구 사용
  • 휴대용 전동공구 사용
  • 복습
  • 필기 시험
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 정밀 측정기기