Loading

장비 설치

Private Delivery Only

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: MUS-205
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 2일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 리깅 장비와 관련된 개념 및 원리, 사용, 검사, 계획, 그리고 OSHA part 1910에 따른 리깅 장비의 적절한 선택에 대한 정보를 제공합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 장비 설치와 관련된 안전 위험을 식별합니다.
  • 다음과 같은 장비 설치 기어를 식별하고 설명합니다:
    • 와이어 로프
    • 슬링
    • 하드웨어
    • 호이스트
    • 빔 트롤리
    • 잭
    • 롤러 및 스키드
    • 윈치
    • 크리빙
  • 장비 설치의 기본 사항을 논의합니다.
  • 하중의 무게를 결정하는 데 사용되는 방법을 논의합니다.
  • 하중을 이동 및 조작하는 데 사용되는 방법을 시연합니다.

대상

이 과정은 기계 기술자를 대상으로 합니다.

선수 조건

없음

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 실습 가이드에는 실습 연습이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정을 통해 다양한 실습 연습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다. 또한 과정 중에 여러 통합 실습을 완료하여 핵심 기술 그룹을 결합하고 연습할 수 있는 기회도 있습니다.

다음 단계 학습

이 과정에서 다루는 기술을 마스터한 후에는 다음과 같은 특정 교육에 참여할 수 있습니다.

  • 윤활 기초 교육(MUS-110)

과정 일정

1일차

  • 리깅 용어 정의
  • 리깅 위험 인식
  • 와이어 로프 사용
  • 슬링의 적절한 사용
  • 슬링 검사 수행
  • 리깅 하드웨어 사용
  • 호이스트의 적절한 사용
  • 빔 및 클램프 활용

2일차

  • 낙뢰 보호 적용
  • 윈치 사용
  • 잭, 롤러 및 스키드 사용
  • 계획
  • 검사
  • 수신호 해석 및 사용
  • 중량 추정
  • 최종 연습
  • 검토
  • 필기 시험
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 장비 설치