Loading

전력 변압기

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: EMS-200
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 3일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 NFPA NEC 70 표준에 따라 변압기, 변압기 기능, 변압기 설계, 변압기 유지보수, 변압기 고장, 변압기 검사 및 테스트와 관련된 개념에 대한 정보를 제공합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 변압기와 관련된 안전 문제를 식별하고 논의합니다.
  • 변압기 작동 이론을 설명합니다.
  • 변압기 유형을 나열하고 설명합니다.
  • 변압기의 구조 및 명판 정보를 설명합니다.
  • 변압기 탭 연결의 다양한 유형을 시연합니다.
  • 변압기에 대한 적절한 검사 기술을 시연합니다.
  • 변압기에 대한 적절한 유지보수 기술을 시연합니다.

대상

본 과정은 전기 유지보수 기술자를 대상으로 합니다.

선수 조건

없음

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 본 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 랩 북은 학습 활동 및 실습을 제공합니다. 즉각적인 피드백을 위해 각 연습 후에 솔루션이 포함되어 있습니다.

실습

본 과정에서는 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

또한, 본 과정에서는 여러 통합 실습을 완료하여 핵심 기술 그룹을 결합하고 연습할 수 있는 기회도 주어집니다.

다음 단계 학습

본 과정에서 다루는 기술을 마스터한 후에는 다음과 같은 특정 교육에 참여할 수 있습니다.

  • Motor Theory 과정(EMS-105)

과정 일정

1일차

  • 유도 및 변압기 작동 설명
  • 변압기 유형 구분
  • 변압기 구성요소 설명
  • 3상 회로 세부 설명
  • 단상 및 3상 구성 배선
  • 명판 데이터 해석

2일차

  • 안전 예방조치 준수
  • 탭 변경
  • 변압기 크기 산정
  • 유지보수 및 점검 수행

3일차

  • 변압기 오작동 식별
  • 변압기 문제 해결 및 수리
  • 최종 실습
  • 복습
  • 필기 시험
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 전력변압기