Loading

모터 이론

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: EMS-105
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 3일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 모터 및 모터 구성요소와 관련된 작동 원리와 토크, 풀아웃 토크, 슬립을 포함한 AC/DC 작동 이론에 대한 정보를 제공합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 전기 모터의 일반적인 특성 설명
  • DC 모터의 구성 및 작동 설명
  • DC 모터의 유형 식별
  • DC 모터의 제어 방법 설명
  • AC 모터의 구성 및 작동 설명
  • AC 모터의 유형 식별
  • AC 모터의 제어 방법 설명
  • 모터 명판 정보 식별
  • DC 및 AC 모터 유지보수 활동 설명
  • 모터 테스트를 위한 National Electric Testing Association 지침 설명

대상

본 과정은 전기 유지보수 기술자를 대상으로 합니다.

선행 조건

없음

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 본 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 랩 북은 학습 활동 및 실습을 제공합니다.

실습

본 과정을 통해 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

또한, 과정 중에 여러 통합 연습을 완료하여 핵심 기술 그룹을 결합하고 연습할 수 있는 기회도 주어집니다.

다음 단계 학습

본 과정에서 다루는 기술을 마스터한 후에는 다음과 같은 특정 교육에 참여할 수 있습니다.

  • Generator Theory 과정(EMS-110) 

과정 일정

1일차

  • 모터 이론 설명
  • 모터 용어 정의
  • 모터 연결 배선

2일차

  • 모터 제어 방법 적용
  • 방향 및 속도 제어 테스트

3일차

  • 교체 고려 사항 식별
  • 특별 유지보수 요구 사항 인식
  • 회전 장비 유지보수 및 테스트 수행
  • 문제 해결 및 수리
  • 실습
  • 최종 실습
  • 복습
  • 필기 시험
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 모터 이론