Loading

PlantPAx 시스템 설계 및 구성

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: PRC201
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Process Control Courses
  • 카테고리: Program Design
  • 시간: 4.5일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정에서는 시스템 아키텍처, 구성, 알람 및 보안을 포함한 PlantPAx® 5.0 분산 제어 시스템의 핵심 구성 요소를 소개합니다. 이 과정에서는 PlantPAx 5.0 시스템의 설계 및 구성에 중점을 두고 다음을 수행하는 방법을 배웁니다.

  • PlantPAx 5.0 프로세스 자동화 시스템 정의 및 조달
  • PlantPAx 5.0 애드온 명령어, 페이스플레이트 및 프로세스 전략 라이브러리를 사용하여 프로세스 제어 애플리케이션 생성
  • 알람을 포함한 운영자 워크스테이션용 대화형 디스플레이 생성
  • PlantPAx 5.0 시스템 보안
  • PlantPAx 5.0 시스템 검증

목표

이 과정을 완료하면 PlantPAx 5.0 애플리케이션을 설계, 구성 및 보안 설정할 수 있습니다.


참석 대상

시스템 통합업체, 현장 지원 엔지니어, 원격 지원 엔지니어, 대리점, 도메인 전문가, PlantPAx 또는 PlantPAx에 입문하는 자동화 프로세스 제어 및 Rockwell Automation 제품에 대한 배경 지식이 있는 초급 엔지니어는 이 과정을 수강해야 합니다.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 필수 조건이 필요합니다.

  • Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals 과정(CCP146) 및
  • FactoryTalk View SE Programming 과정(CCV207) 또는
  • 프로세스 애플리케이션, ControlLogix® 시스템 및 프로그래밍, FactoryTalk® View SE 애플리케이션에 대한 실무 경험

기술 요구 사항

모든 기술은 Rockwell Automation에서 학생들이 교실에서 사용할 수 있도록 제공합니다. 학생들은 이 과정을 수강할 때 어떤 기술도 가져올 필요가 없습니다.

 

학생 자료

학생들의 학습 경험을 향상하고 편리하게 하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 실습 매뉴얼에는 실습 연습이 포함되어 있습니다.
  • 다음 PlantPAx 문서
    • PlantPAx Distributed Control System Selection Guide (PROCES-SG001)
    • PlantPAx Distributed Control System Configuration and Implementation User Manual (PROCES-UM100)
    • Rockwell Automation Library of Process Objects (PROCES-RM200)
    • Rockwell Automation Process HMI Style Guide (PROCES-WP023)
    • Application Code Manager User Manual (LOGIX-UM003)

실습

이 과정 전반에 걸쳐 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 기회가 주어집니다.

연습을 완료하려면 실제 생산 시설을 시뮬레이션하도록 설계된 VMware 이미지를 사용합니다. 시스템을 설계하고 구성하는 연습을 하게 됩니다.

또한, 과정에서 하나의 통합 연습을 완료함으로써 핵심 기술 그룹을 결합하고 연습할 기회도 갖게 됩니다.

과정 일정

1일차

  • PlantPAx 분산 제어 시스템 정의 및 조달
  • PlantPAx 시스템 평가기를 사용한 PlantPAx 분산 제어 시스템 아키텍처 정의
  • Studio 5000 Application Code Manager를 사용한 PlantPAx 분산 제어 시스템 애플리케이션 개발

2일차

  • Rockwell Automation Library of Process Objects를 사용한 PlantPAx 애플리케이션 제어 전략 생성
  • 통합 실습: PlantPAx 애플리케이션에 대한 제어 전략 및 HMI 페이스플레이트 생성, 영역 기반 보안 구성

3일차

  • PlantPAx 애플리케이션에 대한 영역 기반 보안 구성
  • Rockwell Automation Library of Process Objects 및 툴을 사용한 PlantPAx HMI 애플리케이션 개발

4일차

  • PlantPAx 애플리케이션에 대한 알람 구성
  • PlantPAx 애플리케이션에서 시퀀서 구성

5일차

  • PlantPAx 시스템 체크리스트를 사용한 애플리케이션 검증

교육 등록 전문가와 상담할 준비가 되셨습니까?

구매 방법

교육 제품을 구매하거나 교육 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 현지 영업 사무소 또는 대리점에 문의하십시오.

지원 받는 방법

과정 선택, 워크스테이션 옵션 등에 대한 도움이 필요하십니까?
교육 서비스에 문의하십시오.

배경 텍스처 회색 그라데이션
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 지원
  3. Chevron LeftChevron Left 인력 개발 교육 서비스
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정