Loading

FactoryTalk View Site Edition 프로그래밍

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCV207
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Process Control Courses, Visualization HMI Courses
  • 카테고리: Program Design
  • 시간: 4.5일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

본 강사 주도형 과정(정규 교육 과정)에서는 로컬 및 네트워크 분산 FactoryTalk® View SE 애플리케이션을 생성하고 실행하는 기술을 배웁니다. 또한 서버 장애 시 사용할 이중화 구성 방법도 학습합니다.

이 과정에서는 다음과 같은 실습 기술을 연습할 수 있습니다.

  • 그래픽 디스플레이에서 그래픽 개체를 생성, 구성 및 애니메이션
  • 런타임에서 데이터 보기 및 그래픽 디스플레이와 상호작용
  • 태그 값을 수집 및 저장하기 위한 데이터 로그 생성
  • 히스토리 및 실시간 데이터 표시를 위한 트렌드 생성
  • 프로세스 변경 사항을 작업자에게 알리기 위한 메시지 및 알람 생성 및 구성
  • 특정 그래픽 디스플레이에 대한 액세스 권한 부여/제한 또는 특정 작업 수행 권한을 위한 보안 구성

참여 대상

FactoryTalk View SE 로컬 및 네트워크 분산 애플리케이션을 생성해야 하는 개인은 이 과정을 수강해야 합니다.

선행 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 다음과 같은 선행 조건이 필요합니다.

  • Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals 강사 주도형 과정(정규 교육 과정)(CCP146) 이수 또는
  • ControlLogix® 태그 및 아키텍처에 대한 기본 경험

기술 요건

모든 기술은 Rockwell Automation이 교실에서 학생이 사용할 수 있도록 제공합니다. 학생은 이 과정을 수강할 때 기술을 가져올 필요가 없습니다.

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼:
    • 이 과정에서 제시된 주요 개념, 정의, 예제 및 활동을 포함합니다.
  • 랩 북:
    • 학습 활동 및 실습을 제공합니다. 즉각적인 피드백을 위해 각 연습 후에 솔루션이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정을 통해 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

과정 일정

1일차

  • FactoryTalk View SE 개요
  • 로컬 FactoryTalk View SE 애플리케이션 생성
  • FactoryTalk View SE 그래픽 디스플레이, 태그 생성 및 기본 객체 추가
  • FactoryTalk View SE 대화형 객체 생성

2일차

  • FactoryTalk View SE 클라이언트 및 로컬 메시지 생성
  • FactoryTalk View SE 그래픽 디스플레이에서 그래픽 객체 애니메이션
  • FactoryTalk View SE 애플리케이션에 태그 플레이스홀더 추가
  • FactoryTalk View SE 애플리케이션에서 글로벌 객체 및 파라미터 구성

3일차

  • FactoryTalk View SE 애플리케이션에서 데이터 로그 및 트렌드 생성
  • FactoryTalk View SE 애플리케이션에서 파생 태그 및 이벤트 파일 생성
  • FactoryTalk View SE 애플리케이션에서 매크로, 키 할당 및 심볼 생성

4일차

  • FactoryTalk View SE 애플리케이션에서 FactoryTalk Alarms and Events 구성
  • FactoryTalk View SE 애플리케이션에서 보안 구성
  • FactoryTalk View SE 네트워크 분산 애플리케이션 생성

5일차

  • FactoryTalk View SE 애플리케이션에서 이중화 구성
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정