Loading

배관

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: MMS-250
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 5일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 코드 및 표준, 배관 및 관련 구성요소의 유형, 사양, 피팅 및 지지 기술에 대한 정보를 제공합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 파이프 및 튜브와 관련된 코드 및 표준을 나열하고 논의합니다.
  • 금속 파이프의 유형과 용도를 식별하고 논의합니다.
  • 비금속 파이프의 유형과 용도를 식별하고 논의합니다.
  • 설치 및 사용을 포함한 튜브 유형을 식별하고 논의합니다.
  • 파이프 연결에 사용되는 방법을 설명합니다.
  • 파이프 시스템에서 발견되는 구성요소를 설명합니다.
  • 파이프 행어의 유형과 적용을 식별하고 논의합니다.

대상

이 과정은 기계 기술자를 대상으로 합니다.

커리큘럼 참고: 이 과정에 포함된 많은 수업은 MM-500 과정에도 요약 형식으로 포함되어 있습니다.

선행 조건

없음

시설 요건

시설 제공 장비 및 배관.

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 실습 가이드에는 실습 연습이 포함되어 있습니다. 

실습

이 과정을 통해 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 수업에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

또한, 과정 중에 여러 통합 연습을 완료하여 핵심 기술 그룹을 결합하고 연습할 수 있는 기회도 주어집니다.

다음 단계 학습

이 과정에서 다루는 기술을 마스터한 후에는 다음과 같은 특정 교육에 참여할 수 있습니다.

  • Seals and Packing 교육(MMS-110)

과정 일정

1일차

  • 코드 및 표준 해석
  • 용어 정의
  • 안전 작업 관행 사용
  • 배관 도면 읽기
  • 기본 배관 공구 사용 

2일차

  • 벤딩 기술 적용
  • 금속 배관 유형 구별
  • 비금속 배관 인식

3일차

  • 튜브와 배관 구별
  • 튜브 조인트 적용
  • 튜브 벤딩

4일차

  • 용접 연결 사용
  • 플랜지 사용
  • 나사 연결 만들기

5일차

  • 조인트 준비
  • 조인트 장착
  • 파이프 행거 사용
  • 최종 연습
  • 복습
  • 필기 시험 
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 배관