Loading

씰 및 패킹 기본

Private Delivery Only

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: MMS-110
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 1일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 패킹 및 기계식 씰의 식별과 설치 및 그 적용에 대한 정보를 제공합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 다양한 유형의 압축 패키지를 식별하고 각 패키지가 사용되는 시기를 설명합니다.
  • 다양한 유형의 몰드 패키지를 식별하고 각 패키지가 사용되는 시기를 설명합니다.
  • 펌프 기계식 씰의 장점과 단점을 나열합니다.

대상

이 과정은 기계 기술자를 대상으로 합니다.

커리큘럼 참고: 이 과정에 포함된 많은 수업은 MM-500 과정에도 요약 형식으로 포함되어 있습니다.

선행 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 다음과 같은 선행 조건이 필요합니다.

  • 기계 이론 및 기계 시스템에 대한 이해

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 원활하게 진행하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 실습 가이드에는 실습 연습이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 수업에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

또한 과정 중에 여러 통합 연습을 완료하여 핵심 기술 그룹을 결합하고 연습할 기회도 주어집니다.

다음 단계 학습

이 과정에서 다루는 기술을 마스터한 후에는 다음과 같은 특정 교육에 참여할 수 있습니다.

  • 원심 펌프 (MMS-200)

과정 일정

  • 패킹 기능 설명
  • 패킹 글랜드 설명
  • 패킹 교체 수행
  • 기계식 씰 유형 구별
  • 기계식 씰의 장점 및 단점 나열
  • 씰 및 패킹 검사
  • 씰 및 패킹 고장 원인 문제 해결
  • 검토
  • 필기 시험
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 씰 및 패킹 기본