Loading

PowerFlex DC 드라이브 트러블슈팅

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CDD163
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 카테고리: Maintain Troubleshoot
  • 시간: 2일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 기술 구축 교육은 귀사의 시설에서 제공되며 워크스테이션을 작동하기 위해 230V 3상 전력이 필요합니다. 이 교육은 학생들이 PowerFlex DC 드라이브의 문제를 성공적으로 해결하는 데 도움이 되는 개념과 기술을 소개합니다. 학생들은 PowerFlex DC 드라이브 하드웨어를 인식하고 드라이브를 적절하게 재배선하는 방법을 배우게 됩니다. 학생들은 특정 폴트를 진단하고 수정하는 방법을 배우게 됩니다.

이 교육 전반에 걸쳐 학생들은 LCD HIM, DriveExplorer 소프트웨어, DriveExecutive 소프트웨어 등 다양한 문제 해결 도구를 사용할 기회를 갖게 됩니다. 각 시연 후 학생들은 PowerFlex DC 드라이브를 사용하여 광범위한 실습을 제공하는 연습 문제를 받게 됩니다. 이 교육은 독립형 교육으로 수강할 수 있으며, 추가 기술 개발을 위해 PowerFlex AC 및 DC 드라이브 커리큘럼의 다른 교육과 함께 수강할 수도 있습니다.

*현장 전원 요구 사항 이 교육은 현장에서만 제공되는 비공개 교육입니다. 귀사는 PowerFlex DC 드라이브 워크스테이션을 작동하기 위해 230V 3상 AC 전원을 공급할 수 있어야 합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • PowerFlex DC 드라이브 하드웨어 식별
  • A3 LCD HIM, A6 LCD HIM(옵션) 및 DriveExplorer 소프트웨어를 사용하여 PowerFlex DC 드라이브 파라미터 찾기 및 수정
  • PowerFlex DC 드라이브 알람 및 폴트 지우기
  • PowerFlex DC 부하, 환경 폴트 및 드라이브 장비 오작동 문제 해결
  • PowerFlex DC 드라이브 문제 해결
  • DC 드라이브 및 모터 기초 적용(옵션 검토)
  • PowerFlex DC 드라이브 문제 해결 준비

참석 대상

PowerFlex DC 드라이브의 구성 및 시동을 담당하는 개인은 이 과정을 수강해야 합니다.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 전제 조건이 권장됩니다.

  • 전기 작업 지식 및 전기 및 산업 안전(산업 안전에는 PPE 요구 사항 및 안전 관행 포함)에 대한 지식
  • 기본 Microsoft Windows 작업 수행 능력
  • AC/DC Motors and Drives Fundamentals 과정(CCA101) 이수, AC 및 DC 모터 및 드라이브 기초에 대한 RSTrainer 컴퓨터 기반 교육(부품 번호 9393-RSTACD), 또는 개인 경험(ePass/WBT1PACK) 또는 동등한 경험

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 각 학생에게 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 과정에서 제시된 주요 개념, 정의 및 예제가 포함되어 있으며 실습 연습이 포함되어 있습니다.
  • PowerFlex DC Drives 사용자 매뉴얼에는 배선 다이어그램, 파라미터 목록, 폴트/알람 코드 및 기타 구성 및 문제 해결 팁이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정을 통해 다양한 실습 연습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 수업 중 워크스테이션을 통해 학생들은 드라이브를 시동하고 작동을 제어할 수 있습니다.

과정 일정

1일차

  • DC 드라이브 기초 적용(선택적 검토)
  • DC 모터 기초 적용(선택 사항)
  • PowerFlex DC 드라이브 하드웨어 식별
  • PowerFlex DC 드라이브 문제 해결 준비
  • A3 LCD HIM을 사용하여 PowerFlex DC 드라이브 파라미터 찾기 및 수정
  • A6 LCD HIM을 사용하여 PowerFlex DC 드라이브 파라미터 찾기 및 수정(선택 사항)
  • DriveExplorer 소프트웨어를 사용하여 PowerFlex DC 드라이브 파라미터 찾기 및 수정

2일차

  • DriveExplorer 소프트웨어를 사용하여 PowerFlex DC 드라이브 파라미터 찾기 및 수정
  • PowerFlex DC 드라이브 알람 및 폴트 지우기
  • PowerFlex DC 부하 및 환경 폴트 문제 해결
  • PowerFlex DC 드라이브 장비 오작동 문제 해결
  • 통합 실습: PowerFlex DC 드라이브 문제 해결 
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex DC 드라이브 트러블슈팅