Loading

AC/DC 모터 및 드라이브 기본

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCA101
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 2일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 AC 및 DC 모터와 드라이브 개념 및 용어에 대한 기본적인 이해를 제공하는 기술 구축 과정입니다. 이 과정을 완료하면 다른 Rockwell Automation AC 및 DC 드라이브 과정을 수강하는 데 필요한 기본적인 지식과 기술을 갖추게 됩니다.

수업 중에는 소형 DC 모터를 구축하는 데 필요한 실습 기술을 습득하고, 가변 속도 드라이브가 부착된 모터의 속도와 방향을 제어하는 방법을 조사합니다. 또한 프로그래머, 유지보수 담당자 및 문제 해결사가 드라이브 내에 저장된 정보에 액세스할 수 있도록 하는 드라이브의 Human Interface Module(HIM)에 익숙해지게 됩니다.

이 과정은 AC 및 DC 모터와 드라이브에 적용되는 광범위한 기술 및 지식 세트를 제공합니다. 이 과정이 AC 또는 DC 드라이브를 프로그래밍, 유지보수 또는 문제 해결하는 데 필요한 모든 기술을 제공하지는 않지만, 이러한 기술을 강조하는 Rockwell Automation 과정을 준비하는 데 도움이 됩니다.


참석 대상

드라이브를 사용한 AC 및 DC 모터 제어에 처음 입문하는 개인으로서, AC 및 DC 드라이브의 프로그래밍, 유지보수 및/또는 문제 해결을 배우기 전에 모터 및 드라이브 개념에 대한 기본적인 이해가 필요한 경우 이 과정을 수강해야 합니다.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.

  • 전기에 대한 실무 지식, 전기 및 산업 안전(PPE 요건 및 안전 관행 포함)에 대한 지식
  • 전기 측정 도구 사용에 익숙하면 도움이 되지만 필수는 아님

학생 자료

학생들의 학습 경험을 향상하고 지원하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 주제별 개요와 연습 문제가 포함되어 있습니다. 학생들은 이 매뉴얼을 사용하여 프레젠테이션을 따라가고, 필기하며, 연습 문제를 해결합니다.
  • 학생들이 직접 조립하여 보관할 수 있는 미니어처 DC 모터 키트가 제공됩니다.
  • AC 및 DC 모터 및 드라이브 용어집에는 AC 및 DC 드라이브와 모터 용어가 나열되어 있습니다.
  • AC 및 DC 드라이브 인쇄 세트에는 선택된 Allen-Bradley 드라이브의 회로도가 포함되어 있습니다.

기술 요구 사항

모든 기술은 Rockwell Automation에서 학생들이 교실에서 사용할 수 있도록 제공합니다. 학생들은 이 과정을 수강할 때 별도의 기술을 가져올 필요가 없습니다.

실습

실습은 학습에 필수적인 부분이며, 이 과정에서는 기본 모터 및 드라이브 작업을 수행할 수 있는 실습 기회를 제공합니다. 학생들은 미니어처 DC 모터를 제작하면서 DC 모터의 작동 원리를 직접 확인할 수 있습니다.

학생들은 AC 및 DC 드라이브와 모터의 기본 구성요소를 학습한 후, 대부분의 드라이브에서 볼 수 있는 일반적인 프로그래밍 패널인 Human Interface Module(HIM)을 사용하기 시작합니다. 학생들은 ABT-TDPF700 워크스테이션을 사용하여 드라이브 파라미터를 모니터하고, HIM을 사용하여 드라이브를 제어할 기회를 갖게 되며, 이를 통해 더 심층적인 드라이브 교육을 계속하기 위해 필요한 귀중한 기술을 습득할 수 있습니다.

차세대 학습

본 과정에서 다루는 기술을 숙달한 학생은 Rockwell Automation 제품별 드라이브 교육 과정에 참여할 준비가 됩니다. 이러한 과정 중 하나는 학생이 설정을 변경하고 드라이브 오작동을 해결할 수 있도록 준비시키는 PowerFlex 750-Series 유지보수 및 문제 해결 과정(CCA183)입니다.

과정 일정

1일차

  • 전기기계 시스템 구성요소 및 개념 파악
  • DC 모터 하드웨어 및 작동 인식
  • AC 모터 하드웨어 및 작동 인식
  • 교체 모터 선택
  • 라인 보호 및 필터링 장치 하드웨어 및 기능 인식
  • 드라이브 구성요소의 정전기 손상 방지

2일차

  • DC 드라이브 하드웨어 및 기능 인식
  • AC 드라이브 하드웨어 및 기능 인식
  • AC 및 DC 모터 제동 방법 인식
  • 전기 측정 도구를 사용한 드라이브 테스트
  • 사전 전원 및 전원 켜기 점검 수행
  • HIM을 사용한 드라이브 모니터 및 제어
  • 기본 애플리케이션용 드라이브 선택
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정