Loading

PowerFlex 750-Series 유지보수 및 문제 해결

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCA183
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 카테고리: Maintain Troubleshoot
  • 시간: 2일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 기술 구축 과정에서는 PowerFlex® 750-Series(PowerFlex 753 또는 PowerFlex 755) 드라이브를 성공적으로 유지 관리하고 문제를 해결하는 데 도움이 되는 개념과 기술을 소개합니다. PowerFlex 750-Series 드라이브 하드웨어를 인식하고 드라이브를 적절하게 배선하는 방법을 배우게 됩니다. 또한 특정 폴트를 진단하는 방법도 배우게 됩니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • PowerFlex 750-Series 드라이브 하드웨어 찾기
  • A6 HIM 및 드라이브 소프트웨어를 사용하여 PowerFlex 750-Series 드라이브 데이터 찾기 및 수정
  • PowerFlex 750-Series 드라이브 알람 및 폴트 지우기
  • PowerFlex 750-Series 파라미터를 사용하여 예측정비 수행
  • PowerFlex 750-Series 부하/환경 폴트 및 장비 오작동 문제 해결

참석 대상

PowerFlex 750-Series 드라이브의 유지보수 및 문제 해결을 담당하는 개인은 이 과정을 수강해야 합니다.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 필수 조건이 필요합니다.

  • 전기 작업에 대한 지식 및 전기와 산업 안전(산업 안전에는 PPE 요구 사항 및 안전 관행 포함)에 대한 지식
  • AC/DC Motors and Drives Fundamentals 과정(CCA101) 또는 동등한 경험 이수
  • PowerFlex 700 Vector Control 및/또는 PowerFlex 700S 드라이브에 대한 이전 경험이 있으면 좋으나 필수는 아님

학생 자료

학생들의 학습 경험을 향상하고 편리하게 하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 랩북은 학습 활동 및 실습을 제공합니다.
  • PowerFlex 750-Series AC Drives Programming Manual:
    • 드라이브 파라미터 및 기타 주요 데이터의 출처
    • 자주 참조되는 프로그래밍 문서 포함
  • PowerFlex 750-Series AC Drives 설치 지침:
    • 드라이브 설치 및 배선 단계 제공
    • 자주 참조되는 설치 데이터 포함

실습

이 과정 전반에 걸쳐 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 기회가 주어집니다. 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 두고 학생들이 PowerFlex 750-Series 드라이브 구성요소를 교체하고 폴트 및 알람을 해결할 수 있도록 합니다. PowerFlex 750-Series 드라이브 워크스테이션은 실제 유지보수 및 문제 해결 상황을 교실 환경에 도입합니다.

과정 일정

1일차

  • PowerFlex 750-Series 드라이브 하드웨어 찾기
  • A6 HIM을 사용하여 PowerFlex 750-Series 드라이브 데이터 찾기 및 수정
  • 드라이브 소프트웨어를 사용하여 PowerFlex 750-Series 드라이브 데이터 찾기 및 수정
  • PowerFlex 750-Series 드라이브 알람 및 폴트 지우기

2일차

  • PowerFlex 750-Series 파라미터를 사용한 예측정비 수행
  • PowerFlex 750-Series 부하 및 환경 폴트 문제 해결
  • PowerFlex 750-Series 장비 오작동 문제 해결
  • 통합 실습: PowerFlex 750-Series 드라이브 유지보수 및 문제 해결
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 750-Series 유지보수 및 문제 해결