Loading

PowerFlex DC 드라이브 구성 및 시동

Private Delivery Only

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CDD161
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 카테고리: Program Design
  • 시간: 2일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 기술 구축 과정에서는 PowerFlex® DC 드라이브를 성공적으로 시작하고 구성하는 데 도움이 되는 개념과 기술을 소개합니다. PowerFlex DC 드라이브 하드웨어를 인식하고 적절한 드라이브 배선을 확인하는 방법을 배우게 됩니다. 또한 시작 작업을 수행하는 방법도 배우게 됩니다. 과정 전반에 걸쳐 다음과 같은 다양한 시작 및 구성 도구를 사용할 수 있는 기회가 주어집니다.

  • LCD HIM
  • DriveExplorer™ 소프트웨어
  • DriveExecutive™ 소프트웨어 각 데모 후에는 PowerFlex DC 드라이브를 사용하여 광범위한 실습을 제공하는 연습 문제가 주어집니다.

이 과정은 독립형 과정으로 수강할 수 있으며, 추가 기술 개발을 위해 PowerFlex AC 및 DC 드라이브 커리큘럼의 다른 과정과 함께 수강할 수도 있습니다.

*현장 전원 요구 사항 이 과정은 현장에서만 제공되는 비공개 과정입니다. PowerFlex DC 드라이브 워크스테이션을 작동하려면 회사에서 230V 3상 AC 전원을 공급할 수 있어야 합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • DC 드라이브 기초 적용(선택 사항)
  • DC 모터 기초 적용(선택 사항)
  • PowerFlex DC 드라이브 하드웨어 식별
  • PowerFlex DC 드라이브에 전원 공급
  • A3 LCD HIM을 사용하여 PowerFlex DC 드라이브 파라미터 구성
  • A6 LCD HIM을 사용하여 PowerFlex DC 드라이브 파라미터 구성(선택 사항)
  • DriveExplorer 소프트웨어를 사용하여 PowerFlex DC 드라이브 파라미터 구성
  • DriveExecutive 소프트웨어를 사용하여 PowerFlex DC 드라이브 파라미터 구성
  • PowerFlex DC 드라이브 시동 준비
  • PowerFlex DC 드라이브 전류 조절기 튜닝
  • PowerFlex DC 드라이브 속도 조절기 튜닝
  • EtherNet/IP 어댑터 설치 및 시운전
  • Drive 소프트웨어를 사용하여 PowerFlex DC 드라이브 시운전
  • PowerFlex DC 드라이브 운전 제어

수강 대상

PowerFlex DC 드라이브의 구성 및 시동을 담당하는 개인은 이 과정을 수강해야 합니다.

선행 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 다음과 같은 선행 조건이 권장됩니다.

  • 전기 작업에 대한 지식 및 전기와 산업 안전(산업 안전에는 PPE 요구 사항 및 안전 작업 관행 포함)에 대한 지식
  • 기본 Microsoft Windows 작업 수행 능력
  • AC/DC Motors and Drives Fundamentals 과정(CCA101) 또는 AC 및 DC 모터 및 드라이브 기초 웹 기반 교육(ePass/WBT1PACK) 또는 동등한 경험 이수

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 각 학생에게 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 과정에서 제시된 주요 개념, 정의 및 예제가 포함되어 있으며 실습 연습이 포함되어 있습니다.
  • PowerFlex DC Drives 사용자 매뉴얼에는 배선 다이어그램, 파라미터 목록, 폴트/알람 코드 및 기타 구성 및 문제 해결 팁이 포함되어 있습니다.

실습

실습은 학습의 필수적인 부분이며, 이 과정은 광범위한 실습 기회를 제공합니다. 교실 내 워크스테이션을 통해 학생들은 드라이브를 시동하고 작동을 제어할 수 있습니다. PowerFlex DC Drives 워크스테이션은 실제 시동 및 구성 상황을 교실 환경에 도입합니다.

과정 일정

1일차

  • DC 드라이브 기초 적용(선택 사항)
  • DC 모터 기초 적용(선택 사항)
  • PowerFlex DC 드라이브 하드웨어 식별
  • PowerFlex DC 드라이브에 전원 공급
  • A3 LCD HIM을 사용한 PowerFlex DC 드라이브 파라미터 설정
  • A6 LCD HIM을 사용한 PowerFlex DC 드라이브 파라미터 설정(선택 사항)
  • DriveExplorer 소프트웨어를 사용한 PowerFlex DC 드라이브 파라미터 설정

2일차

  • DriveExecutive 소프트웨어를 사용한 PowerFlex DC 드라이브 파라미터 설정
  • PowerFlex DC 드라이브 시동 준비
  • PowerFlex DC 드라이브 전류 조정기 튜닝
  • PowerFlex DC 드라이브 속도 조정기 튜닝
  • EtherNet/IP 어댑터 설치 및 시운전
  • Drive 소프트웨어를 사용한 PowerFlex DC 드라이브 시운전
  • PowerFlex DC 드라이브 운전 제어
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex DC 드라이브 구성 및 시동