Loading

PowerFlex 750-시리즈 구성 및 시동

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCA182
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 카테고리: Program Design
  • 시간: 2일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정을 완료하면 유선 PowerFlex® 750-Series 드라이브(PowerFlex 753 또는 PowerFlex 755) 및 AC 모터를 사용하여 드라이브를 적절히 설치하고, 드라이브를 시동하며, 애플리케이션별 요구 사항을 충족하도록 드라이브 파라미터를 구성할 수 있습니다. 과정 전반에 걸쳐 다음을 포함한 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 도구를 사용할 기회가 주어집니다.

  • A6 LCD HIM
  • Connected Components Workbench™ 소프트웨어
  • DriveExecutive™ 소프트웨어

각 데모 후에는 PowerFlex 753 또는 PowerFlex 755 드라이브를 사용하여 광범위한 실습을 제공하는 연습 문제가 주어집니다.

이 2일 과정은 독립형 과정으로 수강할 수 있으며, PowerFlex 7-Class 커리큘럼의 다른 과정과 함께 수강하여 기술 개발을 더욱 확장할 수 있습니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • PowerFlex 750-Series 드라이브 설치 확인
  • A6 HIM 및 드라이브 소프트웨어를 사용하여 PowerFlex 750-Series 드라이브 데이터를 찾고 수정 PowerFlex 750-Series 드라이브용 EtherNet/IP 통신 어댑터 구성
  • PowerFlex 750-Series 드라이브 시동
  • PowerFlex 750-Series 제어 블록 다이어그램 해석
  • PowerFlex 750-Series 드라이브 작동 제어
  • PowerFlex 750-Series 드라이브에서 DeviceLogix 프로그램 생성

참석 대상

이 과정은 PowerFlex 750-Series 드라이브를 구성하고 시작해야 하는 개인을 대상으로 합니다.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 필수 조건이 필요합니다.

  • 전기 작업에 대한 지식 및 전기와 산업 안전(산업 안전에는 PPE 요구 사항 및 안전 관행 포함)에 대한 지식
  • AC/DC Motors and Drives Fundamentals 과정(CCA101) 이수 또는 동등한 경험

학생 자료

학생들의 학습 경험을 향상하고 편리하게 하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 랩 북은 학습 활동과 실습을 제공합니다. 각 연습 후에는 즉각적인 피드백을 위한 솔루션이 포함되어 있습니다.
  • PowerFlex 750-Series AC Drives Programming Manual
    • 드라이브 파라미터 및 기타 주요 데이터의 출처
    • 자주 참조되는 프로그래밍 문서 포함
  • PowerFlex 750-Series AC Drives Installation Instructions
    • 기계적 설치 및 유입 전원, 모터, 기본 I/O 연결을 위한 기본 단계의 출처
  • PWM AC 드라이브의 배선 및 접지 지침
    • PWM AC 드라이브를 설치, 보호, 배선 및 접지하기 위한 기본 정보 제공

실습

이 과정 전반에 걸쳐 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둔 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 기회가 주어집니다.

차세대 학습

이 과정에서 다루는 주제와 기술을 이해한 후에는 다른 PowerFlex 750-Series 드라이브 교육에 참석할 수 있습니다.

과정 일정

1일차

  • PowerFlex 750-Series 드라이브 설치 환경 확인
  • PowerFlex 750-Series 드라이브 배선 및 접지 확인
  • A6 HIM을 사용하여 PowerFlex 750-Series 드라이브 데이터 찾기 및 수정
  • PowerFlex 750-Series 드라이브용 EtherNet/IP 통신 구성

2일차

  • 드라이브 소프트웨어를 사용하여 PowerFlex 750-Series 드라이브 데이터 찾기 및 수정
  • PowerFlex 750-Series 드라이브 시동
  • PowerFlex 750-Series 제어 블록 다이어그램 해석
  • PowerFlex 750-Series 드라이브 작동 제어
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 750-시리즈 구성 및 시동