Loading

PowerFlex 700S Phase II 유지보수 및 문제해결

Private Delivery Only

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: PFX700S2-LD
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 카테고리: Maintain Troubleshoot
  • 시간: 3일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 기술 구축 과정에서는 학생들이 PowerFlex® 700S Phase II 인버터를 성공적으로 유지보수하고 문제를 해결할 수 있도록 도와주는 개념과 기술을 소개합니다. 학생들은 PowerFlex 700S Phase II 인버터 하드웨어를 인식하고 인버터를 적절히 배선하는 방법을 배우게 됩니다. 또한, 특정 부하 관련, 환경 및 장비 폴트를 진단하는 방법도 배우게 됩니다. 과정 전반에 걸쳐 학생들은 LCD HIM, DriveExplorer™ 소프트웨어 및 DriveExecutive™ 소프트웨어를 사용하여 폴트 및 알람을 제거합니다. 각 시연 후에는 PowerFlex 700S 인버터를 사용한 광범위한 실습을 제공하는 애플리케이션 기반 연습이 주어집니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • PowerFlex 700S Phase II 고성능 인버터 하드웨어 이해
  • LCD HIM을 사용하여 파라미터 구성
  • DriveExecutive 및 DriveExplorer 소프트웨어를 사용하여 인버터 파라미터 구성
  • 모터 제어 옵션 구성
  • 속도 피드백 옵션 선택
  • 통신 모듈 펌웨어 업그레이드
  • 기어인 애플리케이션 구성
  • Synchlink™ 통신 구성
  • PowerFlex 700S Phase II 고성능 인버터 문제 해결
  • ControlNet 통신 어댑터 설치 및 구성
  • EtherNet 통신 어댑터 설치 및 구성

참석 대상

PowerFlex 700S Phase II 인버터의 시동, 구성, 유지보수 및 문제 해결을 담당하는 개인은 이 과정을 수강해야 합니다.

선행 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 다음과 같은 선행 조건이 필요합니다.

  • 전기 작업에 대한 지식 및 전기와 산업 안전(PPE 요구 사항 및 안전 작업 포함)에 대한 지식
  • 기본 Microsoft Windows 작업 수행 능력
  • AC/DC 모터 및 인버터 기초 과정 이수(CCA101) 

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 과정에서 제시된 주요 개념, 정의 및 예제가 포함되어 있으며 실습 연습이 포함되어 있습니다.

실습

실습은 학습의 필수적인 부분이며, 이 과정은 광범위한 실습 기회를 제공합니다. 강의실 워크스테이션을 통해 학생들은 PowerFlex 700S 인버터 구성요소를 교체하고 폴트 및 알람을 해결할 수 있습니다. PowerFlex 700S 인버터 워크스테이션은 실제 유지보수 및 문제 해결 상황을 강의실 환경에 도입합니다.

과정 일정

  • 인버터 기본 사항 이해
  • PowerFlex 700S Phase II 고성능 인버터 하드웨어 이해
  • LCD HIM을 사용한 파라미터 설정
  • DriveExecutive 소프트웨어를 사용한 인버터 파라미터 설정
  • DriveExplorer 소프트웨어를 사용한 인버터 파라미터 설정
  • 모터 제어 옵션 설정
  • 속도 피드백 옵션 선택
  • 통신 모듈 펌웨어 업그레이드
  • 기어-인 애플리케이션 설정
  • Synchlink 통신 설정
  • PowerFlex 700S Phase II 고성능 인버터 문제 해결
  • ControlNet 통신 어댑터 설치 및 설정
  • EtherNet 통신 어댑터 설치 및 설정
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 700S Phase II 유지보수 및 트러블슈팅