Loading

HVAC 애플리케이션을 위한 PowerFlex 400 인버터 현장 시동

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCA171-LD
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 1일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 HVAC 시장 내에서 PowerFlex 400 인버터를 효과적으로 스타트업할 수 있도록 AC/DC 인버터 및 모터 작동의 기본 개념을 제공합니다. 이 과정은 학생들에게 애플리케이션, 적절한 인버터 선택 및 크기 조정, 다양한 설치 고려 사항에 대한 정보를 제공합니다. 학생들은 일반적인 스타트업 서비스의 일환으로 PowerFlex 400 인버터 하드웨어를 인식하고 인버터를 적절히 프로그래밍하며 문제를 해결하는 방법을 배우게 됩니다. 이 과정을 통해 학생들은 LCD HIM 및 DriveExplorer 소프트웨어를 사용하여 다양한 인버터 파라미터를 프로그래밍하고 모니터링합니다.

각 시연 후 학생들은 PowerFlex 400 인버터를 사용한 광범위한 실습을 제공하는 애플리케이션 기반 연습을 받게 됩니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 기본 인버터 및 모터 기술
  • PowerFlex 400 및 구성된 제품 개요
  • 일반 프로그래밍 및 바이패스 실습
  • 애플리케이션별 기능 개요 및 실습
  • 설치 및 애플리케이션 고려사항
  • DriveExplorer 소프트웨어 개요
  • 네트워크 통신 개요
  • 시동 등록 절차
  • 제품 기능을 애플리케이션 요구 사항과 연계
  • 인버터의 적절한 설치 확인
  • 인버터를 효과적으로 프로그래밍

참석 대상

유지보수 및 스타트업 기술자, 계약자, ESCO, HVAC 제어 통합업체 및 HVAC 애플리케이션에 대한 PF400 인버터 스타트업을 수행하는 기타 관계자는 이 과정을 수강해야 합니다.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 필수 조건이 필요합니다.

  • 전기 작업 지식 및 전기 및 산업 안전(산업 안전에는 PPE 요구 사항 및 안전 관행 포함)에 대한 지식
  • 기본 Microsoft® Windows® 작업 수행 능력
  • AC/DC 모터 및 인버터 기초 과정(CCA101) 이수 또는 동등한 경험
  • 인버터 기술 관련 이전 작업 경험

스타트업에는 무엇이 포함됩니까?

스타트업은 인버터 설치 및 스타트업의 검증 및 품질 점검으로, 적절한 전기, 기계 및 환경 기준이 충족되는지 확인하는 과정입니다. 자격을 갖춘 스타트업은 해당 과정을 이수하고 필기 시험에 합격한 사람에게만 한정됩니다. 자격을 갖춘 스타트업은 표준 Rockwell Automation 제품 보증을 스타트업 후 12개월(또는 제조일로부터 18개월)에서 스타트업 후 24개월(제조일로부터 30개월을 초과하지 않음)로 연장합니다.

기술자가 제공하는 서비스는 무엇입니까?

스타트업 기술자는 PowerFlex 400 인버터의 스타트업을 수행하고, Rockwell Automation 기술 지원 부서의 승인을 받은 경우 보증 서비스를 제공합니다. 보증 서비스는 인버터 교체로 제한됩니다. 인버터 교체에 대한 보상은 제한됩니다. 인버터 스타트업 기술자는 연장 보증 자격을 얻기 위해 다음을 수행하고 문서화합니다.

  • 인버터 및 모터 명판 정보
  • 적절한 인버터 설치 확인
  • 모든 전기 연결부의 조임 상태를 확인하는 것을 포함한 장비의 물리적 검사
  • 적절한 장착 및 접지 확인
  • 적절한 배전 네트워크 및 인버터에 적용되는 전원 확인
  • 설치 체크리스트 또는 전기 점검 확인
  • 인버터 설정, 튜닝, 프로그래밍 및 작동 확인
  • 애플리케이션 설명 제공

과정 위치

이 과정은 수요와 학생 수에 따라 지역 또는 현지에서 진행됩니다.

과정 일정

  • 인버터 및 모터 이론의 기초
  • PowerFlex 400 제품 개요
  • 일반 프로그래밍 실습
  • 애플리케이션별 기능 개요 및 실습
  • 바이패스 실습
  • 설치 및 애플리케이션 고려사항
  • 구성된 제품 개요
  • DriveExplorer 소프트웨어 개요
  • 네트워크 통신 개요
  • 시동 등록 절차
  • 필기 시험
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left HVAC 애플리케이션용 PowerFlex 400 인버터 현장 시동