Loading

윤활제 적용 및 분석

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: MUS-115
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 2일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 윤활유의 적용 유형, 저장 및 취급, 필터링, 상태 판단 및 마모에 대한 정보를 제공합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 윤활 시스템에서 적절한 윤활유 적용 및 유지보수에 대해 논의합니다.
  • 적절한 윤활유 보관 및 관리 요건을 설명합니다.
  • 윤활 시스템의 필터링 방법을 설명합니다.
  • 윤활유 샘플링 요건을 나열하고 설명합니다.
  • 윤활 상태에 영향을 미치는 요인을 식별하고 설명합니다.
  • 장비와 관련된 일반적인 마모 메커니즘을 설명합니다.

대상

이 과정은 기계 기술자를 대상으로 합니다.

선수 조건

없음

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 실습 가이드에는 실습 연습이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정을 통해 다양한 실습 연습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다. 또한, 과정 중에 여러 통합 연습을 완료하여 핵심 기술 그룹을 결합하고 연습할 수 있는 기회도 있습니다.

다음 단계 학습

이 과정에서 다루는 기술을 마스터한 후에는 다음과 같은 특정 교육에 참여할 수 있습니다.

  • Bearing Fundamentals 과정(MMS-115)

과정 일정

1일차

  • 윤활의 원리 설명
  • 윤활유 특성 설명
  • 변속기 및 엔진 윤활
  • 베어링 윤활유 선택
  • 윤활유 적용 방법 적용
  • 기어 및 기어박스 윤활

2일차

  • 커플링 윤활 수행
  • 동등한 윤활유 식별
  • 신규 및 중고 윤활유 취급
  • 윤활유 테스트 수행
  • 트렌드 분석
  • 윤활 분석 프로그램 준수
  • 검토
  • 필기 시험
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 윤활제 적용 및 분석