Loading

베어링 기본

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: MMS-115
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 2일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 베어링 및 그 적용 분야의 식별, 유지보수 및 설치에 대한 정보를 제공합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 베어링의 목적을 식별하고 설명합니다.
  • 베어링 설계 및 구성과 관련된 기본 용어에 대해 설명합니다.
  • 다양한 베어링의 주요 구성요소를 식별하고 인식합니다.
  • 적절한 베어링 유지보수 및 윤활 기술을 시연합니다.
  • 베어링의 적절한 설치 및 제거를 시연합니다.
  • 베어링을 검사하고 고장 원인을 분석합니다.

대상

이 과정은 기계 기술자를 대상으로 합니다.

선행 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 다음과 같은 선행 조건이 필요합니다.

  • 기계 이론 및 기계 시스템에 대한 이해

기술 요건

모든 기술은 Rockwell Automation이 교실에서 학생이 사용할 수 있도록 제공합니다. 학생은 이 과정에 참석할 때 기술을 가져올 필요가 없습니다.

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 실습 가이드에는 실습 연습이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 기회가 있습니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

또한 과정 중에 여러 통합 연습을 완료하여 핵심 기술 그룹을 결합하고 연습할 기회가 있습니다.

다음 단계 학습

이 과정에서 다루는 기술을 마스터한 후에는 다음과 같은 특정 교육에 참석할 수 있습니다.

  • 원심 펌프 (MMS-200)

과정 일정

1일차

  • 힘, 응력, 마찰
  • 용어 및 베어링 설계
  • 베어링 재료
  • 마찰 및 마찰 방지 베어링
  • 윤활 방법
  • 간극 점검
  • 베어링 장착
  • 프리로드 고려사항

2일차

  • 테이퍼 롤러 베어링 설정
  • 고정 및 플로트 베어링
  • 롤러 베어링 제거
  • 마모 분석
  • 고장 분석
  • 고장 감소
  • 실험실 연습
  • 검토
  • 필기 시험 
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 베어링 기본