Loading

HART 통신 소개

Private Delivery Only

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: ICS-115
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 1일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 HART 통신 프로토콜을 위한 계기 루프의 구성요소, 기능 및 설계에 대한 정보를 제공합니다.

목표

이 과정을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

  • HART 통신기의 구성요소를 식별하고 논의합니다.
  • 필드 장비에 연결하는 방법을 시연합니다.
  • 필드 장비를 적절히 설정하고 교정하는 방법을 시연합니다.

참석 대상

이 과정은 기기 기술자 및 I&C 기술자에게 적합합니다.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.

  • 기본 전기 개념에 대한 지식

기술 요구 사항

모든 기술은 Rockwell Automation에서 학생들이 교실에서 사용할 수 있도록 제공됩니다. 학생들은 이 과정을 수강할 때 기술을 가져올 필요가 없습니다.

학생 자료

학생들의 학습 경험을 향상하고 편리하게 하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 실습 가이드에는 실습 연습이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

또한, 과정 중에 여러 통합 실습을 완료함으로써 핵심 기술 그룹을 결합하고 연습할 기회도 갖게 됩니다.

차세대 학습

이 과정에서 다루는 기술을 숙달한 후에는 다음과 같은 특정 교육에 참여할 수 있습니다.

  • Differential Pressure Cells 과정(ICS-300)
  • Level Detection 과정(ICS-305)
  • Flow Detection 과정(ICS-310)
  • Temperature Detection 과정(ICS-315)

과정 일정

  • 소개
  • HART 통신 프로토콜
  • HART 통신기기를 기기에 연결
  • HART 호환 기기 설정
  • HART 호환 기기 교정
  • 검토
  • 최종 시험
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left HART 통신 소개