Loading

차압 셀

Private Delivery Only

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: ICS-300
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 1일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정에서는 차압 셀의 작동 방식과 프로세스 제어 환경에서의 사용에 대한 정보를 제공합니다.

목표

이 과정을 완료하면 다음을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 차압 셀의 구성요소를 식별하고 설명합니다.
  • 차압 셀의 작동 방식을 설명합니다.
  • 차압 셀의 다양한 연결 방법과 사용법을 시연합니다.
  • 차압 셀의 적절한 설정 및 교정(calibration)을 시연합니다.
  • 일관성 측정 방법을 설명합니다.

참석 대상

이 과정은 전기 유지보수 기술자, 전자 기술자 또는 I&C 기술자를 위해 설계되었습니다.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.

  • 전기 이론 및 전기 시스템에 대한 이해

기술 요구 사항

모든 기술은 Rockwell Automation에서 학생들이 교실에서 사용할 수 있도록 제공합니다. 학생들은 이 과정을 수강할 때 기술을 가져올 필요가 없습니다.

학생 자료

학생들의 학습 경험을 향상하고 편리하게 하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 실습 가이드에는 실습 연습이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

또한 과정 중에 여러 통합 연습을 완료하여 핵심 기술 그룹을 결합하고 연습할 수 있는 기회도 있습니다.

다음 학습 단계

이 과정에서 다루는 기술을 숙달한 후에는 다음과 같은 특정 교육에 참여할 수 있습니다.

  • Level Detection 과정(ICS-305)
  • Flow Detection 과정(ICS-310)
  • Temperature Detection 과정(ICS-315)

과정 일정

  • 차압 셀 구성
  • 차압 셀 작동
  • 차압 셀 교정
  • 실험실 실습
  • 복습
  • 필기 시험
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 차압 셀