Loading

계측 개요

Private Delivery Only

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: ICS-110
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 1일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

본 과정은 계장 루프의 구성요소, 기능 및 설계에 대한 정보를 제공합니다.

목표

이 과정을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 계측 루프에서 사용되는 다양한 유형의 기기를 식별합니다.
  • 계측 루프에 사용되는 구성요소의 기능을 설명하고 해설합니다.
  • 기본 계측 루프를 구축하는 방법을 시연합니다.

참석 대상

본 과정은 계측 기술자 및 I&C 기술자에게 적합합니다.

선행 조건

본 과정을 성공적으로 이수하려면 다음과 같은 선행 조건이 필요합니다.

  • 기본 전기 개념에 대한 지식

기술 요건

모든 기술은 Rockwell Automation이 교실에서 학생이 사용할 수 있도록 제공합니다. 학생은 본 과정에 참석할 때 기술을 가져올 필요가 없습니다.

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 본 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 실습 가이드에는 실습이 포함되어 있습니다.

실습

본 과정 전반에 걸쳐 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이러한 실습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

또한, 본 과정을 진행하는 동안 여러 통합 실습을 완료하여 핵심 기술 그룹을 결합하고 연습할 수 있는 기회도 주어집니다.

다음 단계 학습

본 과정에서 다룬 기술을 마스터한 후에는 다음과 같은 특정 교육에 참석할 수 있습니다.

  • HART 통신 소개 (ICS-125)

과정 일정

  • 계측 루프 소개
  • 계측 루프 구성요소
  • 계측 루프 구성
  • 계측 루프 제어 신호
  • 실습
  • 복습
  • 필기시험
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 계측 개요