Loading

전기 시험 장비

Private Delivery Only

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: EMS-115
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 2일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 전기 테스트, 전기 테스트와 관련된 안전 예방 조치, 전기 테스트 장비의 사용 및 관리에 대한 정보를 제공합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 아날로그 미터의 작동 설명
  • 클램프온 전류계의 작동 설명
  • 디지털 미터의 작동 설명
  • 전압 검출기의 작동 설명
  • 기본 오실로스코프로의 작동 설명
  • 진폭, 주파수, 주기, 위상차 및 듀티 사이클 계산
  • 메가옴미터(메거)의 작동 설명
  • 열화상 촬영의 목적 설명

대상

본 과정은 전기 유지보수 기술자를 대상으로 합니다.

선수 조건

없음

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 본 과정에서 제시된 주요 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 랩 북은 학습 활동 및 실습을 제공합니다. 즉각적인 피드백을 위해 각 연습 후에 솔루션이 포함되어 있습니다.

실습

본 과정을 통해 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

또한, 과정 중에 여러 통합 실습을 완료하여 주요 기술 그룹을 결합하고 연습할 수 있는 기회도 주어집니다.

다음 단계 학습

본 과정에서 다룬 기술을 마스터한 후에는 다음과 같은 특정 교육에 참여할 수 있습니다.

  • Conduit Bending and Wiring 과정(EMS-125)

과정 일정

1일차

  • 전기 테스트 분류
  • 테스트 장비 유형 인식
  • 전류계 판독 해석
  • 오실로스코프 사용
  • 오실로스코프로 파형 평가
  • 절연 저항 측정
  • 메가옴미터 사용
  • 고전압 테스트 수행

2일차

  • 예측정비 기본 적용
  • 열화상 촬영 수행
  • 적외선 테스트 수행
  • 적외선 이미지 평가
  • 복습
  • 필기 시험
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 전기 시험 장비