Loading

배관 굽힘 및 배선

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: EMS-125
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 5일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 NFPA 70 표준에 따라 전선관 굴곡 계산 및 시공, 배선 요건, 자재 식별, 배선 설치 및 접합 방법에 대한 정보를 제공합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 전기 배선에 사용되는 다양한 유형의 인입구 목적을 파악하고 설명
  • 경질 금속 인입구 데이터를 해석
  • 인입구 충전 및 간격 요건을 설명
  • 인입구 절단, 리밍, 굽힘 및 설치에 대한 적절한 방법을 설명하고 시연
  • 전도체, 절연체 및 반도체를 구분하고 각자의 주요 특성을 설명
  • 케이블 구성 및 케이블 구성에 사용되는 다양한 구성요소의 특성을 설명
  • 전기 케이블의 작동 특성을 논의
  • 다양한 케이블 설치 방법과 다른 설치 방법에 비해 장단점을 설명
  • 전선 또는 케이블을 당기는 적절한 기술을 시연
  • 전선 접속 시 준수해야 할 주의사항을 설명하고 전선 및 케이블 접속 방법을 시연
  • 저압 및 고압 접속의 차이점을 논의

참석 대상

이 과정은 전기 유지보수 기술자를 대상으로 설계되었습니다.

전제 조건

없음

시설 요건

전선관, 배선 및 현장별 장비는 클라이언트가 제공합니다.

 

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정을 통해 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

또한, 과정을 진행하면서 여러 통합 연습을 완료하여 핵심 기술 그룹을 결합하고 연습할 수 있는 기회도 주어집니다.

다음 단계 학습

이 과정에서 다룬 기술을 마스터한 후에는 다음과 같은 특정 교육에 참석할 수 있습니다.

  • 모터 제어 및 문제 해결 과정(EMS-230)

과정 일정

1일차

  • 인입구 유형 및 기능 구별
  • 인입구 적용에 사용되는 자재 및 용도 파악
  • 인입구 데이터 해석
  • 경질 인입구(IMC) 굽힘

2일차

  • 액체 밀폐형 유연 금속 인입구 사용
  • 충전 및 간격 요건 준수
  • 인입구 절단 방법 적용

3일차

  • 인입구 리밍 및 나사내기
  • 굽힘 반경 계산
  • 지지 요건 준수
  • 오프셋 굽힘

4일차

  • 전도체, 반도체 및 절연체의 전기적 특성 설명
  • 건설 자재 특성 구별
  • 케이블 재킷 선택

5일차

  • 특성
  • 적절한 설치 방법 사용
  • 전선 및 케이블 당김
  • 전선 절단
  • 저압 및 고압 접합
  • 실습
  • 복습
  • 필기 시험
  • 최종 실습
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 배관 굽힘 및 배선