Loading

모터 제어 및 문제해결

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: EMS-230
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 5일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

본 과정은 계측 시스템의 체계적인 문제 해결과 관련된 개념에 대한 정보를 제공합니다. 참가자는 연습 시나리오에서 문제 해결 기법을 실제로 적용해 봅니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 전기 회로 문제 해결을 위한 체계적인 접근 방식 나열 및 설명
  • 다양한 모터 제어 구성요소의 목적 및 적용 나열 및 설명
  • 전기 접점 검사 방법 설명
  • 전압 강하 또는 전압 전체를 사용하여 3상 AC 모터를 기동하는 기본 방법 설명
  • 3상 AC 모터의 기본 동작 설명
  • AC 모터 문제 해결 방법 설명
  • 모터 제어 회로 문제 해결을 위한 체계적인 접근 방식 적용
  • 모터 제어 회로 설계 및 구성
  • 적절한 모터 제어 문제 해결 기법 구현
  • 고장 분석 및 평가를 통해 고장난 모터 제어 구성요소 결정

참석 대상

이 과정은 전기 유지보수 기술자를 위해 설계되었습니다.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 이수하려면 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.

  • 전기 이론 및 전기 시스템에 대한 이해

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 주요 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 실습 가이드에는 실습 연습이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

또한 과정 중에 여러 통합 실습을 완료하여 주요 기술 그룹을 결합하고 연습할 기회도 주어집니다.

과정 일정

1일차

  • 문제 해결 철학 설명
  • 기본 문제 해결 방법 적용
  • 7단계 문제 해결 방법 사용
  • 컨택터, 스위치 및 접점 구분
  • 실습

2일차

  • 모터 제어 기초 적용
  • 모터 제어 진단 및 수리 결정
  • 실습

3일차

  • AC 모터 제어
  • 회전형 AC 장비 검사
  • 맞춤형 문제 해결 기술 사용
  • 실습

4일차

  • 모터 제어 회로 문제 해결
  • 간헐적 고장 문제 해결
  • 실습

5일차

  • 근본 원인 분석 적용
  • 실습
  • 복습
  • 필기 시험
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 모터 제어 및 문제해결