Loading

DeviceNet 및 RSNetWorx 구성 및 문제해결

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCP164
  • 타입: Instructor-led
  • 카테고리: Maintain Troubleshoot
  • 시간: 3일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 학생들이 ControlLogix® 플랫폼용 컴포넌트를 사용하여 효율적인 DeviceNet 네트워크를 성공적으로 설계하고 구성할 수 있도록 준비시킵니다. 이 목표를 달성하기 위해 학생들은 먼저 케이블 시스템을 설계한 다음, 드라이버, ControlLogix용 1756-DNB 스캐너 및 네트워크 장치를 구성합니다.

또한 이 과정은 학생들이 오작동하는 DeviceNet 네트워크를 문제 해결하고 최소한의 가동 중단 시간으로 정상 작동 상태로 복구할 수 있도록 준비시킵니다. 학생들은 먼저 적절한 네트워크 설치를 확인한 다음, DeviceNet 문제를 격리하는 데 사용되는 하드웨어 및 소프트웨어 기반 작업을 수행합니다. 또한 네트워크 장치를 추가 및 교체하는 데 필요한 작업을 연습합니다.

과정에서 사용되는 구체적인 하드웨어 컴포넌트에는 DeviceNet 원형 및 평면 케이블, 탭, 커넥터, 전원 공급장치, 스캐너, 광전 센서, 운영자 인터페이스, 패키지형 I/O, 드라이브 등과 같은 DeviceNet 호환 장치가 포함됩니다. 소프트웨어 컴포넌트에는 DeviceNet를 위한 RSNetWorx™, RSLinx® 및 RSLogix 5000® 소프트웨어(ControlLogix 시스템용)가 포함됩니다. 참고: 이 과정의 초점은 ControlLogix 시스템의 DeviceNet 네트워크입니다. DeviceNet 및 SLC™ 시스템에 대한 교육이 필요한 경우 견적을 요청하십시오.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • DeviceNet 네트워크 구성요소를 식별하고 DeviceNet 케이블 시스템을 설계
  • DeviceNet 네트워크 구성을 생성하고 DeviceNet 네트워크에서 노드를 시운전
  • 1756-DNB DeviceNet 스캐너를 구성
  • DeviceNet 네트워크에서 입력 및 출력을 매핑
  • DeviceNet EDS 파일을 관리
  • DeviceNet 네트워크에서 자동 장치 복구(ADR)를 구성
  • Explicit 메시지를 사용하여 DeviceNet 네트워크에서 통신
  • 다음 도구를 사용하여 DeviceNet 네트워크를 문제 해결:
  • DeviceNet를 위한 RSNetWorx™ 소프트웨어
  • RSLogix 5000 소프트웨어
  • DeviceNet 및 ControlLogix 하드웨어 표시기
  • DeviceNet 네트워크에서 중복 노드 주소를 문제 해결
  • 오작동하는 DeviceNet 네트워크를 정상 작동으로 복원

참석 대상

ControlLogix 시스템에서 새로운 DeviceNet 네트워크를 설계하고 구성하는 담당자는 이 과정을 수강해야 합니다. ControlLogix 시스템에서 DeviceNet 네트워크의 문제를 격리하고 수정하거나 기본 유지보수를 수행하는 담당자도 이 과정을 수강해야 합니다.

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.

  • Microsoft Windows 환경에서 PC를 운영한 경험
  • Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals 과정(CCP146) 이수 또는 일반적인 ControlLogix 용어에 대한 지식과 RSLogix 5000 소프트웨어에서 기본 래더 로직 명령어를 프로그래밍하고 해석할 수 있는 능력

학생 자료

학생들의 학습 경험을 향상하고 편리하게 하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼
    • 주제별 개요 및 연습 문제 포함
    • 발표 내용 따라가기, 필기, 연습 문제 풀이에 사용
  • DeviceNet 및 RSNetWorx 문제 해결 가이드
    • 사용하기 쉬운 플로우차트 및 그래픽 포함
    • 5가지 DeviceNet 스캐너 다룸
    • 수업 및 생산 현장에서 문제 해결 작업에 도움
  • DeviceNet 및 RSNetWorx 절차 가이드
    • DeviceNet 네트워크 구성, 유지보수 및 문제 해결을 위한 단계별 절차 제공
    • 5가지 DeviceNet 스캐너 다룸
    • 수업 및 생산 현장에서 문제 해결 작업에 도움

실습

이 과정 전반에 걸쳐 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 기회가 주어집니다. 학생들은 DeviceNet 네트워크에서 일반적으로 사용되는 장치뿐만 아니라 ControlLogix 섀시용 스캐너가 포함된 DeviceNet 워크스테이션과 DeviceNet를 위한 RSNetWorx™ 소프트웨어를 사용합니다.

학생들은 DeviceNet 네트워크의 설계, 구성 및 문제 해결에 관련된 주요 작업을 연습합니다. 학생들은 개별 수업에서 배운 작업을 결합하여 수업에서 설계하고 구성한 네트워크를 수정하는 과정을 완료합니다.

차세대 학습

학생들이 이 과정에서 다루는 기술을 숙달하면 다음과 같은 다른 네트워크 과정에 참여하는 데 관심을 가질 수 있습니다.

  • ControlNet 및 RSNetWorx 설계 및 문제 해결 과정(CCP173)

과정 일정

1일차

  • DeviceNet 네트워크 구성요소 식별
  • DeviceNet 케이블 시스템 설계 • DeviceNet 네트워크 구성 생성
  • DeviceNet 네트워크에서 노드 시운전
  • ControlLogix 시스템용 1756-DNB DeviceNet 스캐너 구성

2일차

  • DeviceNet 네트워크(ControlLogix)에서 1756-DNB 스캐너에 입력 및 출력 매핑
  • DeviceNet EDS 파일 관리
  • DeviceNet 네트워크용 자동 장치 복구(ADR) 기능 구성
  • ControlLogix 플랫폼을 사용하여 Explicit 메시지를 통해 DeviceNet 네트워크에서 통신
  • 통합 실습: DeviceNet 네트워크 구성 수정

3일차

  • DeviceNet를 위한 RSNetWorx 소프트웨어를 사용하여 DeviceNet 네트워크 문제 해결
  • DeviceNet 및 ControlLogix 하드웨어 표시기를 사용하여 문제 해결
  • RSLogix 5000 소프트웨어를 사용하여 DeviceNet 네트워크 문제 해결
  • DeviceNet 네트워크에서 중복 노드 주소 문제 해결
  • 통합 실습: 오작동하는 DeviceNet 복원
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left DeviceNet 및 RSNetWorx 구성 및 문제해결