Loading

ControlNet 및 RSNetWorx 구성 및 문제 해결

Private Delivery Only

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: CCP173
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Network and Cybersecurity Courses
  • 카테고리: Maintain Troubleshoot
  • 시간: 3일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 ControlNet 네트워크를 효율적으로 설계하고 구성하는 데 필요한 기술을 제공합니다. 올바른 케이블 선택부터 ControlLogix® (Logix 5000™) 컨트롤러와 기타 장치에서 데이터를 전송하는 연결 구성에 이르기까지 설계 및 구성 프로세스의 각 단계를 연습하면서 이러한 기술을 처음부터 습득할 수 있습니다.

또한 이 과정은 다음을 포함하여 오작동하는 네트워크를 안전하고 효율적으로 정상 작동으로 복구하는 데 필요한 기술을 제공합니다.

  • ControlNet 및 RSNetWorx™ 구성요소의 문제 해결을 위한 논리적 프로세스 구현
  • 통신 카드, 케이블 및 기타 네트워크 하드웨어의 문제 식별
  • 모범 사례 및 네트워크 진단 도구 적용

미디어 시스템을 확인하는 것부터 연결 구성 오류를 수정하는 것까지 네트워크 진단 프로세스의 각 단계를 연습할 수 있습니다.

이 과정을 완료하면 네트워크의 백본 역할을 할 ControlNet 및 RSNetWorx 미디어 시스템을 설계하고, 결정적이고 반복 가능한 제어 네트워크로 작동하도록 ControlNet 및 RSNetWorx 지원 하드웨어를 구성할 수 있습니다. 또한, 즉시 업무에 적용할 수 있는 ControlNet 및 RSNetWorx 네트워크 진단에 대한 실무 경험을 쌓을 수 있습니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • ControlNet 미디어 시스템을 설계하고 문제를 진단
  • ControlNet 네트워크에 온라인으로 접속
  • Logix 5000 컨트롤러에 대해 예약된 ControlNet I/O 데이터 연결 입력
  • Logix 5000 컨트롤러에 대해 ControlNet 메시지 입력
  • 신호 측정 장비를 사용하여 결함이 있는 ControlNet 및 RSNetWorx 미디어를 분리
  • LED 및 기호 표시기를 사용하여 ControlNet 및 RSNetWorx 네트워크 오작동을 분리
  • RSLinx 소프트웨어를 사용하여 ControlNet 및 RSNetWorx 네트워크 오작동을 식별
  • RSNetWorx 소프트웨어를 사용하여 ControlNet 및 RSNetWorx 네트워크를 진단

참석 대상

다음과 같은 개인:

  • 새로운 ControlNet 및 RSNetWorx 네트워크를 설계/구성하는 책임이 있는 분
  • 기존 ControlNet 및 RSNetWorx 네트워크를 관리/수정하는 분

전제 조건

이 과정을 성공적으로 완료하려면 다음과 같은 전제 조건이 필요합니다.

  • 기본 Microsoft Windows 작업을 수행할 수 있는 능력
  • Windows 기반 프로그래밍 소프트웨어(Studio 5000® 소프트웨어) 경험이 있으면 바람직하지만 필수는 아님

학생 자료

학생들의 학습 경험을 향상하고 지원하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼 – 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 실습이 포함되어 있습니다.
  • ControlNet 및 RSNetWorx 절차 가이드 – 수업에서 다루는 작업을 수행하기 위한 명확하고 간결한 단계별 절차와, 다양한 소프트웨어 도구를 사용하여 ControlNet 네트워크를 구성 및 관리하는 데 관련된 기타 작업이 포함되어 있습니다.
  • ControlNet 및 RSNetWorx 문제 해결 가이드 – 학생들이 수업에서 제시된 문제 해결 작업을 완료할 수 있도록 돕는 사용하기 쉬운 플로우차트와 그래픽이 포함되어 있습니다. 이 가이드는 하드웨어 상태 표시기, 소프트웨어 진단, 신호 측정 장비를 사용하여 ControlNet 장치의 문제를 해결하는 방법과, 플랜트 환경에서 발생하는 대부분의 문제 해결 상황을 다룹니다.
  • ControlNet 동축 툴 키트

실습

실습은 학습의 필수적인 부분이며, 이 과정은 광범위한 실습 기회를 제공합니다. 네트워크 소프트웨어와 실제 및 시뮬레이션 하드웨어 구성요소가 포함된 워크스테이션을 사용하여 학생들은 네트워크 오작동을 격리하고, 진단을 읽고, 구성 오류를 수정하는 연습을 하게 됩니다. 이 경험은 학생들의 ControlNet 애플리케이션에 직접 적용할 수 있습니다.

제공된 도구

이 과정을 수강하는 학생은 동축 케이블 종단에 대한 실습을 받게 됩니다. 이러한 기술을 연습하고 직무에서 효과적으로 수행할 수 있도록, 각 학생은 학생 패키지의 일부로 ControlNet 동축 케이블 툴 키트를 받게 됩니다. 각 키트에는 다음과 같은 도구가 포함되어 있습니다.

  • 케이블 스트립 툴
  • 크림프 툴
  • 유틸리티 나이프
  • 전선 커터
  • 캘리브레이션/플레어 툴
  • 터미네이터 및 커넥터

과정 일정

1일차

  • ControlNet 미디어 시스템 설계 및 진단
  • ControlNet 네트워크에 온라인으로 접속
  • Logix 5000 컨트롤러용 스케줄된 ControlNet I/O 데이터 연결 입력

2일차

  • Logix 5000 컨트롤러용 ControlNet 메시지 입력
  • ControlNet 및 RSNetWorx 네트워크 진단 시작
  • 신호 측정 장비를 사용하여 결함이 있는 ControlNet 및 RSNetWorx 미디어 분리
  • ControlNet 및 RSNetWorx 네트워크 오작동 분리
  • LED 및 기억 표시를 사용하여 ControlNet 및 RSNetWorx 네트워크 오작동 분리

3일차

  • RSLinx 소프트웨어를 사용하여 ControlNet 및 RSNetWorx 네트워크 오작동 식별
  • ControlNet용 RSNetWorx 소프트웨어를 사용하여 ControlNet 및 RSNetWorx 네트워크 진단
  • Logix 5000 컨트롤러용 스케줄된 ControlNet 및 RSNetWorx 데이터 연결 진단
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left ControlNet 및 RSNetWorx 구성 및 진단