Loading

디젤 엔진 기본

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: MMS-135
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 3일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정을 수료하면 참가자는 주요 구성요소를 식별하고 디젤 엔진의 작동을 설명할 수 있습니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 디젤 엔진의 기능을 설명합니다
  • 디젤 엔진의 주요 구성요소를 나열하고 설명합니다
  • 디젤 엔진의 기본 작동을 설명합니다
  • 엔진 작동에 영향을 미치는 요인을 논의합니다
  • 디젤 엔진과 관련된 유지보수 활동을 논의합니다
  • 일반적인 엔진 문제를 진단합니다

대상

이 과정은 기계 기술자를 대상으로 합니다.

선수 조건

없음

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 핵심 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정 전반에 걸쳐 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

또한 과정 중에 여러 통합 실습을 완료하여 핵심 기술 그룹을 결합하고 연습할 수 있는 기회도 있습니다.

다음 단계 학습

이 과정에서 다루는 기술을 마스터한 후에는 다음과 같은 특정 교육에 참여할 수 있습니다.

  • 왕복동 압축기 기초 교육(MMS-140)
  • 축류 압축기 기초 교육(MMS-145)
  • 방사형 압축기 기초 교육(MMS-150)

과정 일정

1일차

  • 디젤 엔진 기능
  • 디젤 엔진 구성요소

2일차

  • 디젤 엔진 작동
  • 디젤 엔진 문제해결

3일차

  • 디젤 엔진 문제해결
  • 최종 시험
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 디젤 엔진 기본