Loading

방사형 유동 압축기 기본

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: MMS-150
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 3일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 방사형 유동 압축기와 관련된 개념에 대한 정보를 제공합니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 방사형 유동 압축기의 기능 설명
  • 방사형 유동 압축기의 주요 구성요소 나열 및 설명
  • 방사형 유동 압축기의 기본 작동 설명
  • 압축기 작동에 영향을 미치는 요인 논의
  • 방사형 유동 압축기와 관련된 유지보수 활동 논의
  • 일반적인 압축기 문제 해결

대상

이 과정은 기계 기술자를 대상으로 합니다.

선수 조건

없음

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 주요 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 실습 가이드에는 실습 연습이 포함되어 있습니다.

실습

이 과정을 통해 다양한 실습 연습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다. 또한, 과정 중에 여러 통합 연습을 완료하여 주요 기술 그룹을 결합하고 연습할 수 있는 기회도 있습니다.

다음 단계 학습

이 과정에서 다루는 기술을 마스터한 후에는 다음과 같은 특정 교육에 참여할 수 있습니다.

  • 샤프트 및 커플링 정렬 교육(MMS-245)

과정 일정

1일차

  • 작동 원리
  • 압축기 법칙
  • 방사형 유동 압축기 구성요소
  • 실습

2일차

  • 방사형 유동 압축기 작동
  • 작동에 영향을 미치는 요인
  • 실습

3일차

  • 방사형 유동 압축기 점검 및 유지보수
  • 일상 유지보수 관행
  • 문제 해결
  • 실습
  • 복습
  • 필기 시험
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 방사형 유동 압축기 기본