Loading

기본 전기 개념

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 과정 번호: EMS-100
  • 타입: Instructor-led
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
  • 시간: 5일
강사 주도형 교육 카탈로그

과정 목적

이 과정은 정전기, 기본 회로 개념, 전기량 측정 및 관련 수치 개념, 옴의 법칙, 실용 회로, 전자기학, 전기 측정을 포함한 DC 전기 및 자성의 기본 개념에 대한 정보를 제공합니다. 장치 작동 및 간단한 회로 구성과 분석을 위한 실습이 포함되어 있습니다.

목표

이 과정을 완료한 후 학생은 다음 작업을 수행할 수 있어야 합니다.

  • 전기 에너지의 유형을 식별합니다.
  • 원자의 구성과 전하와의 관계에 대해 설명합니다.
  • 전류, 전압 및 저항의 특성을 설명합니다.
  • 키르히호프의 전류 법칙과 키르히호프의 전압 법칙을 설명합니다.
  • 직렬 및 병렬 저항 회로의 등가 저항을 계산합니다.
  • 옴의 법칙, 키르히호프의 전류 법칙 및 키르히호프의 전압 법칙을 사용하여 DC 회로 파라미터를 계산합니다.
  • 커패시터 및 커패시턴스의 특성을 설명합니다.
  • 인덕터 및 인덕턴스의 특성을 설명합니다.
  • 간단한 AC 발전기의 구성 및 작동을 설명합니다.
  • 유도 리액턴스를 정의합니다.
  • 간단한 AC 회로의 유도 리액턴스를 계산합니다.
  • 커패시브 리액턴스를 정의합니다.
  • 간단한 AC 회로의 커패시브 리액턴스를 계산합니다.
  • 임피던스를 정의합니다.
  • 피상 전력, 유효 전력 및 무효 전력 간의 관계를 설명합니다.
  • 유효 전력 및 피상 전력과 관련하여 역률을 정의합니다.

대상

  • I&C 기술자
  • 전기공
  • 전기 기술자

선수 조건

없음

학생 자료

학생의 학습 경험을 향상하고 촉진하기 위해 다음 자료가 과정 패키지의 일부로 제공됩니다.

  • 학생 매뉴얼에는 이 과정에서 제시된 주요 개념, 정의, 예제 및 활동이 포함되어 있습니다.
  • 랩 북은 학습 활동 및 실습을 제공합니다.

실습

이 과정을 통해 다양한 실습을 통해 배운 기술을 연습할 수 있는 기회가 주어집니다. 이러한 연습은 각 레슨에서 소개된 기술에 중점을 둡니다.

또한, 과정 중에 여러 통합 연습을 완료하여 주요 기술 그룹을 결합하고 연습할 수 있는 기회도 있습니다.

다음 단계 학습

이 과정에서 다루는 기술을 마스터한 후에는 다음과 같은 특정 교육에 참여할 수 있습니다.

  • 모터 이론 과정(EMS-105)

과정 일정

1일차

  • 도체와 절연체 구별
  • 전기 안전 예방 조치 준수
  • 기전력/전압 정의
  • 전류 흐름 설명
  • 저항의 특성 설명

2일차

  • 직렬 회로 구성
  • 병렬 회로 구성
  • 기본 전기 법칙 정의
  • 저항 회로 구성

3일차

  • 사인파 생성
  • 주파수, 주기 및 파장 정의
  • 사인파 전압 및 전류 값 계산
  • AC 위상 관계 관찰

4일차

  • AC 회로에서 저항 계산
  • AC 회로에서 인덕턴스 사용
  • AC 회로에서 정전용량 사용

5일차

  • AC 회로에서 전력 계산
  • 복습
  • 필기 시험
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
  4. Chevron LeftChevron Left 강사 주도형 교육 과정
  5. Chevron LeftChevron Left 기본 전기 개념