제어 설계에서 생성형 AI를 활용하면 지식과 전문성을 손쉽게 활용할 수 있습니다.
FactoryTalk® Design Studio™ Copilot은 Logix 경험에 생성형 AI의 강력한 기능을 제공합니다. 새로운 지식을 넘어 창작 방식을 변화시키십시오. 생성형 AI는 새로운 설계, 콘텐츠 및 솔루션을 생성하여 생산성을 크게 향상시킬 수 있습니다. FactoryTalk Design Studio Copilot은 생성형 AI를 사용하여 자연어를 처리하여 PLC 코드를 생성할 수 있도록 지원합니다.
FactoryTalk Design Studio를 선택하는 이유는 무엇입니까?
현대적프로젝트를 더 빠르게 구축하고 배포할 수 있는 개발 기능입니다.
다중 사용자확장 가능한 팀을 지원하는 협업 툴 및 다양한 기술 세트.
다중 컨트롤러
전체 시스템에 걸쳐 상황에 맞는 모든 장치를 지원합니다.
안전 시스템 설계는 진화하고 있으며 클라우드로 이동하고 있습니다.
FactoryTalk® Design Studio™는 안전 시스템 설계 기능을 현대적인 클라우드 환경으로 확장하여 팀과 위치에 걸쳐 안전 프로젝트를 더 쉽게 협업, 표준화 및 확장할 수 있도록 합니다. 이 웨비나에서는 FactoryTalk® Design Studio™가 SIL 등급 안전 기능, 역할 기반 액세스 및 프로젝트 워크플로의 보안 지원을 포함하여 로컬 소프트웨어 설치 없이도 클라우드 기반 안전 시스템 설계의 기초를 탐구합니다. 클라우드 엔지니어링이 처음이거나 안전 시스템 설계를 더 잘 관리할 수 있는 방법을 찾고 있다면 이 세션이 자신 있게 첫 발을 내딛는 데 도움이 될 것입니다.
클라우드에서의 장비 안전 설계 소개!
다음과 같은 기능을 제공하는 FactoryTalk® Design Studio™ 2.04 버전 업데이트를 발표하게 되어 기쁩니다.
- 클라우드에서의 장비 안전 설계: GuardLogix® 5380S 컨트롤러, ControlLogix® 5580S 컨트롤러, ControlLogix® 5590 컨트롤러 및 1756/5069 안전 I,O를 사용하여 클라우드에서 SIL2/PLd 및 SIL3/PLe 안전 시스템을 구축하고 검증합니다. E-stop, 가드 도어, 풀 코드 및 라이트 커튼 안전 기능을 지원합니다. FactoryTalk® Design Studio™ 버전 2.04는 안전 및 표준 제어를 하나의 간소화된 워크플로로 통합합니다.
- 더 많은 하드웨어, 더 많은 애플리케이션:표준 I,O, 시리얼 모듈, ASCII 및 일반 모듈에 대한 지원이 확대되어 팀이 더 광범위한 애플리케이션을 위해 시스템을 구축하고 확장할 수 있는 유연성이 향상됩니다.
- 글로벌 성능 향상:북미와 유럽의 다중 지역 호스팅은 대기 시간을 줄이고 응답성을 높이며 프로젝트 데이터를 현지 사용자에게 더 가깝게 유지합니다.
- 강력한 거버넌스 및 액세스 제어:새로운 안전 엔지니어 역할과 사용자 지정 가능한 역할을 포함한 향상된 역할 기반 액세스를 통해 조직은 권한을 엄격하게 제어하고 중요한 설계 작업을 보호할 수 있습니다.
- IntelliCENTER® 개선 사항 라이프사이클 유지보수를 더 쉽게 만들고 디지털 라인업이 물리적 하드웨어와 동기화 상태를 유지하도록 도와줍니다.
다음 기능을 통해 제어 애플리케이션을 빠르고 효율적으로 설계하고 개발할 수 있습니다.
곧 출시 예정
서비스형 소프트웨어의 가장 큰 장점 중 하나는 계속 성장하고 확장함에 따라 새로운 기능과 기능이 자동으로 사용자에게 제공된다는 점입니다. 그리고 FactoryTalk Design Studio도 마찬가지입니다. 당사 팀은 귀하의 팀이 더 효율적이고 납품 시간을 단축할 수 있도록 하는 부가 가치 결과물을 통해 다음 업데이트를 준비하기 위해 열심히 노력하고 있습니다.
FactoryTalk® Design Studio™ + ControlLogix® 5590: 자동화 설계에 대한 현대적 접근 방식
FactoryTalk Design Studio™는 자동화 전문가가 Logix 애플리케이션을 생성하고 배포하는 방식을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. 고성능 ControlLogix® 5590 컨트롤러와 결합된 이 클라우드 네이티브 설계 환경은 고급 자동화 시스템 구축을 위한 강력한 기반을 제공합니다.
ControlLogix 5590은 단순한 최신 프로그래밍 컨트롤러가 아니라 속도, 확장성 및 연결성을 위해 특별히 제작되었습니다. 확장된 사용자 메모리와 더 빠른 스캔 시간을 통해 탁월한 처리량과 응답성을 요구하는 까다로운 애플리케이션에 적합합니다.
이 획기적인 파트너십은 미래의 확장을 준비하면서 오늘날의 운영을 현대화하는 도구를 제공합니다. FactoryTalk Design Studio와 ControlLogix 5590은 함께 시스템을 더 빠르고, 더 스마트하고, 더 연결되도록 지원하는 미래 지향적인 솔루션을 제공합니다.
FactoryTalk® Design Studio™를 사용하여 IntelliCENTER® MCC 통합을 클라우드로 전환
IntelliCENTER® MCC 소프트웨어를 FactoryTalk® Design Studio™에 통합하면 모터 컨트롤 센터 구성을 간소화하고 배포하는 통합 설계 환경이 만들어집니다. MCC 인사이트와 클라우드 네이티브 Logix 애플리케이션 설계를 결합함으로써 엔지니어는 제어 로직과 MCC 데이터를 원활하게 관리할 수 있는 중앙 집중식 플랫폼을 확보할 수 있습니다. 이 강력한 통합은 복잡성을 줄이고, 프로젝트 워크플로를 가속화하며, 가시성을 향상시켜 팀이 더 스마트하게 설계하고, 더 빠르게 배포하고, 운영 우수성을 유지할 수 있도록 지원합니다.
안전한 클라우드-엣지 통신을 제공하는 파트너십
OT와 IT의 경계가 계속 모호해지면서 운영의 디지털 및 물리적 부분을 연결하는 방식도 진화하고 있습니다. 그렇다면 클라우드에서 자동화 시스템을 설계할 때 프로젝트를 클라우드에서 컨트롤러로 어떻게 안전하게 전송할 수 있을까요? 그리고 어떻게 안전하게 할 수 있을까요? FactoryTalk Design Studio를 사용하여 클라우드에서 자동화 시스템을 개발한 다음, FactoryTalk Remote Access를 통해 프로젝트를 온라인으로 안전하게 배포하고 모니터링하십시오. 이 파트너십이 안전하고 보안적인 클라우드-엣지 통신을 제공하는 데 어떤 역할을 하는지 알아보십시오.
업계 리더들이 FactoryTalk Design Studio에 대해 어떻게 평가하는지 확인해 보십시오.
FactoryTalk Design Studio에 대해 자세히 알아보기
Continue Reading
관련 항목
Ready to Order Your Software?
다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.