Loading
1756 L9 컨트롤러
신제품

ControlLogix 5590 컨트롤러

수십 년간의 혁신을 바탕으로 한 Allen-Bradley® ControlLogix® 5590 컨트롤러는 안전, 확장된 메모리, 더 빠른 스캔 시간 및 고급 통신을 제공합니다.
대리점에 문의
영업사무소 찾기
지원 받기
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(7)
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
이 동영상을 보고 ControlLogix 5590 컨트롤러의 기능 및 이점에 대해 자세히 알아보십시오.

Allen-Bradley 로고

ControlLogix 5590 컨트롤러 소개

Allen-Bradley의 최신 혁신은 현대 제조의 복잡성을 단순화하도록 설계되었습니다. ControlLogix 5590 컨트롤러는 기능적 안전이 내장되어 있어 조직이 모든 제어 아키텍처에서 안전을 통합할 수 있도록 합니다. 이를 통해 운영 신뢰성을 향상하고 규정 준수를 가속화할 수 있습니다.

하나의 컨트롤러로 운영의 모든 부분에서 안전을 강화하고 성능을 향상시킬 수 있다면 어떨까요?

확장된 사용자 메모리와 더 빠른 스캔 시간으로 설계된 ControlLogix 5590 컨트롤러는 까다로운 다분야 애플리케이션에 대해 높은 성능을 제공합니다. 선진 아키텍처 제어 시스템의 일부로서, 고급 통신과 안전한 데이터 흐름을 지원하여 운영 전반에 걸쳐 더 많은 장치를 연결할 수 있도록 도와줍니다.


ControlLogix 5590 컨트롤러에 대한 더 많은 정보를 찾고 계십니까?

이 eBook은 ControlLogix 5590 컨트롤러가 자동화 요구 사항에 맞는 고속 성능, 유연한 연결성 및 간소화된 통합을 제공하는 방법을 이해하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 새로운 프로젝트를 계획 중이거나 기존 시스템을 업그레이드하려는 경우, 이 가이드가 훌륭한 출발점이 될 것입니다.

ControlLogix® 5590 컨트롤러 소개
ControlLogix 5590 컨트롤러 eBook 표지 이미지
eBook
ControlLogix® 5590 컨트롤러 소개

ControlLogix 5590 컨트롤러로 확장성 있고 안전하며 고성능의 제어를 구현합니다.

지금 다운로드

ControlLogix 5590 컨트롤러
이중 EtherNet 포트, 다중 상태 표시기 및 “XT” 브랜드가 있는 전면 패널이 있는 1756-L98OTPSXT 라벨이 붙은 산업 자동화 모듈입니다. 이 모듈은 흐릿한 녹색 및 흰색 배경의 밝은 실내 환경에서 촬영되었습니다.
제품 프로파일
ControlLogix 5590 컨트롤러

ControlLogix 5590 프로그래머블 로직 컨트롤러는 복잡한 제조 과제를 간소화하도록 설계되었습니다. 내장된 기능 안전, 확장된 메모리 및 더 빠른 스캔 시간을 통해 이 컨트롤러는 다분야 애플리케이션에 대해 높은 성능을 제공합니다. 프리미엄 시스템 통합을 위해 설계되었으며, 운영 전반에 걸쳐 현대적인 통신 및 안전한 데이터 흐름을 지원합니다.

지금 다운로드

ControlLogix 5590 컨트롤러: Allen-Bradley ControlLogix 컨트롤러 제품군의 새로운 강자

최신 프로그래밍이 가능한 컨트롤러는 단순히 강력한 것에 그치지 않고, 실행을 위해 설계되었습니다. ControlLogix 5590 컨트롤러는 확장된 사용자 메모리와 더 빠른 스캔 시간을 갖추고 있어 까다로운 다분야 애플리케이션에 이상적입니다.

여러 컨트롤러를 통합하거나, 모션, 안전 및 EtherNet 연결의 기능을 확장하려는 경우에도 ControlLogix 5590 컨트롤러는 운영을 현대화하는 데 필요한 처리량과 응답성을 제공합니다.

이 컨트롤러는 운영을 향상시켜 더 빠르고 연결되도록 돕기 위해 설계된 미래 지향적인 컨트롤러입니다.

ControlLogix 5590 컨트롤러 필수 사항:
성능, 보안 및 더 높은 인사이트

사람 그룹 아이콘

성능 최적화

내장된 속도, 안전 및 확장성

고성능, 다분야 컨트롤 전체 엔터프라이즈에 걸쳐

쉴드 잠금 아이콘

안전 및 보안 표준을 앞서 나가십시오.

글로벌 안전 및 보안 표준을 충족하도록 설계되었습니다. 글로벌 안전 및 보안 표준을 충족하도록 설계되었습니다.

제로 트러스트 원칙에 부합합니다. 제로 트러스트 원칙에 부합합니다.

기존 시스템을 중단하지 않고 새로운 기능을 지원합니다.

로켓 아이콘

운영 혁신 가속화

유연한 설계로 현재와 미래의 안전한 산업 자동화 지원

OPC UA와 같은 현대적 통신을 지원하여 더욱 연결된 시스템 구현 지원

ControlLogix 5590 컨트롤러: 빠른 개요

ControlLogix 5590 컨트롤러를 돋보이게 하는 기능, 이점 및 성능에 대한 빠르고 집중적인 개요를 확인해 보십시오. ControlLogix 5590 컨트롤러의 특징, 이점 및 성능을 빠르고 집중적으로 살펴보십시오. 

  네트워크 지원 I/O 지원 안전 보안 프로세스 고가용성
컨트롤러 카탈로그 설명 EtherNet 내장된 EtherNet 포트 사용* ControlNet/
DeviceNet/
DHRIO
OPC UA*** 기존 I/O** Logix SIS Simplex Safety CIP Security 62443-4-2 준수 내장된 프로세스 객체 Sequence Manager™ 소프트웨어 기본 프로세스 태스킹 모델 이중화 구성 지원 1756-L9xxTS
표준/안전 컨트롤러 🟢 🟢 🟡 🟡 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🔴 🔴 🔴 🟢 1756-L9xxTSXT
표준/안전 극한 환경 🟢 🟢 🟡 🟡 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🔴 🔴 🔴 🟢 1756-L9xxTPSXT
안전 기능이 포함된 프로세스 컨트롤러(극한 환경 보호 포함) 🟢 🟢 🟡 🟡 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢

🟢 모든 아키텍처에서 지원됨

🟡 표준(이중화 아키텍처 아님) 아키텍처에서 지원됨

🔴 지원되지 않음

* 내장된 EtherNet 포트는 이중화 또는 Logix SIS 아키텍처에서 데이터 크로스로딩에만 사용할 수 있음

** ControlLogix 5590 컨트롤러는 ControlLogix 5580 컨트롤러와 동일한 I/O를 지원함

*** 이중화에서는 지원되지 않음


ControlLogix 5590 컨트롤러의 주요 기능 및 이점

고성능 프로세싱 및 용량

최대 80MB의 메모리
속도나 신뢰성을 저하시키지 않고 더 크고 복잡한 애플리케이션 실행

최대 512개의 실제 및 가상 모션 축 지원
로봇 공학, 패키징 및 고속 시스템 전반에 걸쳐 모션 제어 확장

컨트롤러당 600개 이상의 EtherNet 노드 처리
공장 전반에 더 많은 장치를 연결하여 데이터 흐름 간소화

듀얼 EtherNet 포트는 리니어 및 DLR 토폴로지 지원
추가 네트워크 모듈의 필요성을 최소화하고 시스템 설계 간소화

복잡한 모션, 이중화 시스템 및 대규모 애플리케이션에 이상적
고가용성 및 성능이 중요한 환경의 요구 사항 충족

통합 안전 및 시큐리티

모든 컨트롤러 버전에 내장된 SIL 2/PLd 안전 기능
안전 규정 준수 간소화 및 하드웨어 복잡성 감소

안전 파트너와 함께 SIL 3/PLe 지원
더 엄격한 애플리케이션을 위한 안전 기능 확장

CIP Security 및 보안 부팅을 통한 IEC 62443-4-2 준수
글로벌 표준에 부합하는 내장된 사이버보안으로 운영 보호 지원

단일 플랫폼에서 통합된 안전 및 프로세스 컨트롤 제공
엔지니어링 시간 단축 및 시스템 아키텍처 간소화

현대 산업 애플리케이션에 최적화됨

프로세스 및 배치 제어
확장성 있는 PlantPAx® 시스템을 지원하는 통합 안전 및 이중화

이산 및 모션 제어
로봇 및 패키징 라인을 위한 높은 축 수와 빠른 실행

하이브리드 및 안전 필수 시스템
하나의 컨트롤러에서 Basic Process Control System(BPCS)와 Safety Instrumented System(SIS) 통합

현대화 및 마이그레이션
하위 호환성을 갖춘 ControlLogix® 5570/5580 컨트롤러에서 손쉽게 전환 가능

단순화, 현대화 및 미래를 위해 내장된

Studio 5000 Logix Designer® 버전 38 또는 FactoryTalk® Design Studio™를 사용하여 효율적으로 설계*
최신 툴과 협업 워크플로우로 개발 가속화

FactoryTalk® Logix Echo로 배포 가속화
배포 전에 애플리케이션을 시뮬레이션하고 검증하여 위험 감소

향상된 하드웨어 경험 및 내장된 문제 해결 지원
직관적인 진단 및 지원 툴로 가동 중단 시간 최소화

OPC UA 및 기타 최신 프로토콜 지원
타사 시스템 및 플랫폼과의 원활한 상호운용성 지원

* FactoryTalk Design Studio는 2025년 11월 버전 2.03 출시 시 ControlLogix 5590 Standard 및 XT(부식 방지) 컨트롤러를 지원합니다. P(프로세스) 변형에 대한 지원은 향후 FactoryTalk Design Studio 릴리스에서 제공될 예정입니다.

구성 및 변형

표준, XT(내식성) 및 P(프로세스) 버전으로 제공
환경 및 애플리케이션 요구 사항에 맞는 모델 선택

메모리 옵션 - 2MB~80MB
시스템 요구 사항에 맞게 성능 확장

모든 버전에서 안전, 이중화 및 보안 통신 지원
제어 아키텍처 전반에서 일관성 및 신뢰성 유지

주문할 준비가 되셨습니까?

하드웨어 및 소프트웨어 솔루션
ChatChat
하드웨어 및 소프트웨어 솔루션

전문가와 연결하여 요구사항에 대해 논의하기

CONTROLLOGIX 5590 컨트롤러 전문가와 상담하기
문서
Product Profiles 출판
ControlLogix 5590 프로그래머블 Logix 컨트롤러(PLC) 제품 프로파일 1756-PP030_-EN-P
ControlLogix® 5590 컨트롤러 소개 1756-SP002_-EN-P
ControlLogix 컨트롤러 브로셔 1756-PP001_-EN-P
인증
인증
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • ATEX
  • CCC
  • CE 마크
  • CIP Security
  • cULus 등재
  • EtherNet
  • FM
  • KC
  • 모로코
  • RCM
  • TÜV 인증
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 프로그래밍 가능한 컨트롤러
  5. Chevron LeftChevron Left ControlLogix 5590 컨트롤러