- Overview
- Documentation
생산성 향상에 도움이 되는 PowerFlex 6000T 고압 인버터
5가지 새로운 VFD 개선 사항을 통해 에너지 사용, 가동 중단 시간, 유지보수 비용 등을 줄일 수 있습니다.
영구 자석 (PM) 모터 응용 분야로 PowerFlex 6000T VFD 사용 확대
- 최대 120Hz 출력 주파수의 고효율 PM 모터 응용 분야 지원
- PM 모터가 석유, 가스, HVAC, 제지 및 임업 산업으로 확장됨에 따라 에너지 효율성 및 지속 가능성 목표 달성
추가적인 예측정비 기능으로 가동 중단 시간 감소
- 변압기, 공기 흐름, 모터 및 기계 베어링, 윤활에 대한 새로운 예측 알림 설정
- 중요한 구성요소에 대한 런타임 알림 생성
사이버보안 위험 감소
- 스마트 머신, 네트워크 및 장비의 보안을 강화하는 CIP Security 지원 드라이브
공장을 위한 공간 절약형 솔루션
- 보조 선충전 지원이 기존 설치 면적 내에 포함되어 비용과 귀중한 바닥 면적 감소
추가 구성 옵션
- 5개의 표준 옵션 슬롯을 통해 응용 분야 요구 사항에 맞게 손쉽게 드라이브 맞춤화
- 이제 EtherNet/IP용 ENETR 및 PROFIBUS용 13TCOMMP1, 엔코더 카드, I/O 모듈 등이 옵션에 포함됨
시설에 적합한 고압 인버터
산업 제조 공장부터 외딴 지역의 석유 굴착 장치에 이르기까지, PowerFlex VFD는 세계 유수의 대기업들이 까다로운 응용 분야에 대해 신뢰하고 있습니다.
또한 스마트 PowerFlex 6000T 고압 VFD는 생산을 계속 가동하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 가동 중단 시간이 발생하기 전에 이를 예측하는 데도 도움이 됩니다.
고압 인버터의 장점
PowerFlex 6000T VFD는 정밀한 속도, 방향 및 토크 제어 기능을 제공합니다. 고압 인버터는 내장형 EtherNet/IP를 제공하며 일반적인 통신 프로토콜을 지원합니다. 표준화된 VFD 기술은 복잡한 시스템 통합, 운영 및 유지보수를 줄여줍니다.
- 엔코더 사용 시 최대 150%, 엔코더 미사용 시 100%의 시동 토크를 지원하는 플럭스 벡터 제어 등 다양한 제어 모드
- 속도 범위 전체에서 거의 동일한 역률로 작동하여 피크 수요 전력 요금 감소
- 통합 장착 다중 펄스 절연 변압기는 낮은 라인 사이드 고조파와 높은 입력 역률을 달성하는 데 도움이 됨
- 부하 공유 및 동기화 전송 제어와 같은 다중 모터 컨트롤을 통해 하나의 PowerFlex MV VFD로 최대 10개의 모터 컨트롤
- RealSine™ 솔루션은 입력 하모닉을 크게 줄여줍니다. 고조파 왜곡을 줄이면 시스템 효율을 개선하고 에너지 비용을 절감하며 공장 현장의 배전 문제를 최소화함
- 실시간 인텔리전스 및 예측 분석을 제공하는 TotalFORCE 기술은 문제가 발생하기 전에 미리 파악하여 가동 중단 시간을 줄이는 데 도움이 됨
프리미어 통합을 제공하는 고압 인버터
연결된 정보 중심 인력을 구축하십시오. 당사의 VFD는 프리미어 통합을 통해 쉽게 통합하고 확장할 수 있도록 설계되었습니다.
- Studio 5000® 환경에서 간편한 구성, 통합, 시각화, 운영
- Connected Components Workbench™를 사용하여 무료 소프트웨어 패키지로 구성, 프로그래밍 및 시각화 지원
- kW, kVA, kVAR, 경과 kWh, MWh 및 역률에 대한 광범위한 입력 전력 모니터링 기능
- 모든 주 제어 보드 및 전원 셀의 안전한 펌웨어 업데이트
- Forensic Data Recorder로 신속한 문제 해결
TotalFORCE® 스마트 기술로 뛰어난 성능을 발휘하는 MV 드라이브
최고의 성능을 자랑하는 공장은 스마트 기술을 기반으로 합니다. TotalFORCE 기술은 드라이브 제어를 강화하고 실시간 데이터를 제공하여 생산 처리량을 개선하고 가동 중단 시간을 줄임으로써 생산성을 한 단계 끌어올립니다.
- 장비 수리 및 교체 알림으로 유지보수 비용 절감
- VFD에서 중요 구성요소에 대한 내장된 분석을 기반으로 수명 예측 경고 제공
- 장비 속도 또는 기타 특성을 측정하기 위한 분석 모델 설정
- 드라이브 구성요소 런타임 시간 및 정기 유지보수 요구 사항 등 참조
- 여러 제어 모드를 통해 단일 또는 여러 모터 제어
- 시스템 장애를 적극적으로 줄이고 작동 조건에 맞춰 처리량 개선
공장으로 예측정비 확장
FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™와 PowerFlex 6000T VFD를 결합하여 공장 자산의 상태를 탁월한 수준으로 파악할 수 있습니다.
이 솔루션은 VFD와 공장 자산을 지속적으로 모니터링하고 문제가 발생하기 전에 미리 알려주므로 계획하고 조치를 취할 시간을 더 많이 확보할 수 있습니다. 실제 적용 가능한 통찰력을 통해 위험을 줄이고, 예방정비를 계획하며, 장치를 더욱 안정적으로 실행할 수 있습니다.
TotalFORCE 기술로 드라이브 상태 모니터링
- 실제 사용 및 환경을 기반으로 중요한 드라이브 구성요소의 예상 수명 계산
- 팬, 변압기, 공기 필터 등의 남은 수명 예측
- 전원 셀, 팬 등의 구성요소 런타임 시간 확인
GuardianAI™ 가시성을 통한 공장 자산 모니터링
- 클라우드 인프라의 오버헤드 없이 엣지에서 바로 고속으로 기존 PowerFlex VFD의 실시간 전기 신호 데이터 분석
- 펌프, 팬 또는 blower의 고장 예측 및 식별
- 흐름 제한, 캐비테이션, 느슨한 장착, 블레이드 정렬 오류, 베어링 결함 등에 대한 알림 받기
VFD 제품 비교
모터 제어 애플리케이션
| 애플리케이션 | 종류 | 토크 | PowerFlex® 6000T VFD | PowerFlex® 7000 VFD |
|---|---|---|---|---|
| 펌프 | 원심 | 가변 | ✓ | ✓ |
| 정변위 | 일정 | ✓ | ✓ | |
| 왕복 | 일정 | ✓ | ✓ | |
| 전자식 수중용 | 가변 - 일정 | ✓ | ✓ | |
| 슬러리 | 일정 | ✓ | ✓ | |
| 압축기 | 원심 | 가변 | ✓ | ✓ |
| 왕복 | 일정 | ✓ | ✓ | |
| 컨베이어 | 평벨트 | 일정 | ✓ | ✓ |
| 다운힐 벨트 | 일정 | ✓ | ||
| 송풍기 | 원심 | 가변 | ✓ | ✓ |
| 압출기 | 일정 | ✓ | ||
| 팬 | 원심: 주변 환경 | 가변 | ✓ | ✓ |
| 원심: 고온 가스 | 가변 | ✓ | ✓ | |
| 믹서 | 밴버리, 슬러리 | 일정 | ✓ | ✓ |
| 분쇄기 | SAG, AG, 볼 | 일정 | ✓ | |
| 크레인 및 호이스트 | 일정 | ✓ | ||
| 냉각기 | 원심 | 가변 | ✓ | ✓ |
| 프로펠러 | 추진, 포지셔닝 | 가변 - 일정 | ✓ |
포괄적인 개요 및 권장 가변 주파수 드라이브에 대한 내용은 PowerFlex 고압 인버터 제품 선정 가이드를 참조하십시오.
가변 주파수 드라이브 기능
| 애플리케이션 요건 | PowerFlex® 6000T VFD | PowerFlex® 7000 VFD |
|---|---|---|
| 전력 회생 | ✓ | |
| V/Hz 또는 센서리스 벡터 제어 | ✓ | ✓ |
| 완전 벡터 제어 | ✓ | ✓ |
| 최대 150% 시동 토크 | ✓ | ✓ |
| 가변 토크 | ✓ | ✓ |
| 정토크 | ✓ | ✓ |
| 충격 부하 | ✓ | ✓ |
| 연속 저속 작동 < 10Hz | ✓ | |
| 긴 모터 케이블 길이 > 10km(6마일) | ✓ | |
| 동기화 전송 바이패스 | ✓ | ✓ |
| 영속도 정지 토크 | ✓ | ✓ |
| ArcShield® 아크플래시 저항 | ✓ | |
| 부하 공유 | ✓ | ✓ |
| 실시간 분석 | ✓ | ✓ |
| 예측 유지보수 | ✓ | |
| 사전 유지보수 | ✓ | ✓ |
| 최대 90Hz의 고속 애플리케이션 | ✓ | |
| 최대 120Hz의 고속 애플리케이션 | ✓ | |
| CIP Security 준수 | ✓ | |
| 기능 안전: 안전 토크 오프 | ✓ | |
| 인덕션 모터 | ✓ | ✓ |
| 동기화 모터 | ✓ | |
| 영구 자석 모터 | ✓ |
생산성 향상을 위한 TotalFORCE 기술이 적용된 PowerFlex VFD
(토탈) 포스가 당신과 함께하길
ROK Talk on Drives, 에피소드 5에서 Jim과 Neal의 대화를 듣고 Jim이 가장 좋아하는 주제인 TotalFORCE 기술에 대해 자세히 알아보십시오. TotalFORCE는 Allen-Bradley PowerFlex 755T 저압 인버터 및 PowerFlex 6000T 고압 인버터의 공통 제어 기술입니다. 특별 손님으로 고압 인버터를 사용하는 Sayantani Ganguly와 저압 인버터를 사용하는 Adam Davis를 초대했습니다.
- CE 마크
- IEC
- IEEE
- NEMA
- UL Listed
- ANSI
| Product Profiles | 출판 |
|---|---|
| PowerFlex 6000 Medium Voltage AC Drives Packaged in Type 3R / IP54 Enclosures Product Profile | 6000-PP006_-EN-P |
| 가상 공장 인수 시험 | MCC-SP005_-KO-P |
| Miscellaneous | 출판 |
|---|---|
| PowerFlex 고압 인버터 브로슈어 | PFLEX-BR010_-KO-P |
| PowerFlex 6000 Medium Voltage Variable Frequency Drive Catalog Number Explanation (IEC Rated) | 6000-SR002_-EN-P |
| PowerFlex 6000 Medium Voltage Variable Frequency Drive Communications Specifications | 6000-SR007_-EN-E |
| PowerFlex 6000 Medium Voltage Variable Frequency Drive Catalog Number Explanation (UL Rated) | 6000-SR003_-EN-P |