- Product Selection
- Overview
- Documentation
PowerFlex® 755 인버터는 편리성, 애플리케이션 유연성 및 고성능을 제공하며, 다양한 제어 및 하드웨어 옵션은 물론 내장 안전 기능을 선택할 수 있습니다. 펌프, 팬, 컨베이어 등 다양한 모터 제어 애플리케이션에 적합한 인버터입니다. EtherNet/IP™ 통합 모션을 이용하여 이 드라이브를 Kinetix® 드라이브와 동일한 네트워크에 배치할 수 있습니다. 듀얼 포트 EtherNet/IP™ 옵션 모듈은 Ring, Linear, Star 토폴로지는 물론 폴트 방지 연결 및 드라이브 고가용성을 위한 DLR(Device Level Ring) 기능도 갖추고 있습니다.
공장으로 예측 정비 확장
FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™를 PowerFlex 755 VFD와 결합하면 공장 자산의 상태를 전례 없는 수준으로 모니터링할 수 있습니다.
이 솔루션은 가변 주파수 인버터와 공장 설비를 연속으로 모니터링하여 문제가 발생하기 전에 경고하기 때문에 계획과 실행에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 실제 적용 가능한 정보를 이용하여 유지보수 계획을 최적화하고, 애플리케이션을 더욱 안정적으로 실행할 수 있습니다.
VFD 상태 모니터링
- 실제 사용 및 환경을 기반으로 중요한 드라이브 구성요소의 예상 수명 계산
- 팬, 변압기, 공기 필터 등의 남은 수명 예측
- 전력 셀, 팬 및 온도가 정상 작동 범위를 벗어나는지 구성요소 런타임 시간 확인
공장 자산 모니터링
- 클라우드 인프라의 오버헤드 없이 엣지에서 바로 고속으로 기존 PowerFlex VFD의 실시간 전기 신호 데이터 분석
- 펌프, 팬 또는 송풍기 고장 예측 및 파악
- 흐름 제한, 캐비테이션, 느슨한 장착, 블레이드 정렬 불량, 베어링 고장 등에 관한 알림 수신
- 용량 정격:
- 200...240V: 0.37...132 kW / 0.5…200 Hp / 2.2…477 A
- 380…480V: 0.75…1400 kW / 1.0…2000 Hp / 2.1…2330 A
- 600V: 1.0 - 1500Hp / 1.7 - 1530A
- 690V: 7.5 - 1500kW / 12 - 1485A
- IP00/IP20 NEMA/UL 타입 Open, 플랜지 취부, IP54 NEMA/UL 타입 12
- 기성품 Power Option Bay는 일반적인 전원 옵션을 위한 경제적인 솔루션
- 듀얼 포트 EtherNet/IP 옵션 모듈로 EtherNet/IP 네트워크를 활용하고, 매니지드 스위치 수를 최소화하며, DLR(device level ring) 네트워크를 이용하는 데 필요한 배선 작업 감소
- 교체된 인버터를 Logix 컨트롤러가 감지해서 모든 구성 파라미터를 자동으로 다운로드할 수 있도록 해주는 ADC(Automatic Device Configuration)
- V/Hz 제어, FORCE® 기술의 벡터 제어, 센서리스 벡터 제어, 영구 자석 모터 컨트롤
- EtherNet/IP 통합 모션은 Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션에 내장된 프로파일 및 명령어 집합을 사용하므로 드라이브 설정 및 제어가 간편합니다.
- 냉각팬 및 릴레이 출력 수명을 연장하는 예방 진단
- 일체형 LCD HMI(Human Interface Module), DriveTools SP 소프트웨어 또는 Connected Components Workbench 소프트웨어를 통한 구성 및 프로그래밍
- 내장된 EtherNet/IP 포트는 물론 피드백, I/O, 세이프티 및 통신 모듈, 보조용 24V DC 전원 공급 장치를 지원하는 옵션 슬롯이 다섯 개나 있어 손쉬운 통합 가능
안전 옵션 사용 가능
- 안전 토크 오프 옵션은 모두 SIL 3, PLe, Cat 3 인증을 받은 네트워크 또는 하드와이어 솔루션으로 제공됩니다. 이 옵션은 안전 시스템의 요구에 따른 신속한 시동을 위해 드라이브 전원을 끊지 않고 모터의 회전 동력만 제거합니다.
- SIL 3, PLe, Cat 4 옵션으로 인증받은 안전 속도 모니터 옵션으로 애플리케이션의 속도를 안전하게 모니터링하고 제어할 수 있습니다. 따라서 작업자가 장비를 멈추지 않고 프로세스 또는 유지보수 작업을 수행할 수 있습니다.
- 통합 안전 기능 옵션 모듈은 EtherNet/IP 네트워크에서 고급 안전 기능을 제공합니다. 안전 명령어는 IEC 61800-5-2를 기반으로 하며 속도, 방향 및 위치를 모니터링할 수 있는 기능이 포함됩니다. GuardLogix® 5580ES 컨트롤러 또는 Compact GuardLogix 5380ES 컨트롤러가 포함된 통합 안전 시스템에 포함시켜 사용할 경우, 통합 안전 기능 옵션 모듈은 SIL CL3 및 PLe Cat 4 이하의 안전 등급을 제공합니다. Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션 버전 31 이상도 필요합니다.
애플리케이션
PowerFlex® 755 인버터는 다음과 같이 다양한 애플리케이션의 요건을 충족합니다.
- 자재 취급
- 금속
- 채광
- 오일 & 가스
- 정제
- 타이어 및 고무
PowerFlex 755 On-Machine 드라이브
잘 확립된 PowerFlex 755 VFD의 성능과 On-Machine 솔루션의 이점을 결합한 가변 주파수 드라이브를 찾고 있다면 여기에 완벽한 답이 있습니다.
PowerFlex® 755 On-Machine™ 드라이브는 기계에 바로 장착하거나 근처에 장착할 수 있는 간단하고 비용 효율적인 사전 엔지니어링된 제품입니다. 이 드라이브는 IP66 환경 등급을 가지며 I/O, 네트워크 통신, 안전 옵션을 애플리케이션에 쉽게 연결할 수 있는 단일 패키지에 통합합니다.
On-Machine의 장점
드라이브를 기계에 또는 근처에 두면 시간과 비용을 모두 절약할 수 있는 이점이 있습니다. 또한 공간을 절약하고 가동 중지 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다. 방법:
- IP66 외함 등급을 통해 드라이브를 기계 또는 모터 근처에 장착하여 케이블 길이와 설치 비용을 줄일 수 있습니다.
- 판넬이 더 작아질 수 있으므로 생산을 위한 더 많은 공간을 확보할 수 있음
- 플러그 앤 플레이 연결로 설치 및 시운전 시간 단축
- 사전 엔지니어링된 솔루션을 사용하면 설계 시간이 절약되고 실수를 줄이고 설치 속도를 높일 수 있음
소프트웨어
다음 소프트웨어 패키지를 사용하여 인버터 제품을 구성하십시오.
- IEC 61800-9-2 IE2 에너지 효율성 요건을 충족하거나 초과합니다. 자세한 내용은 rok.auto/drives-efficiency를 참조하십시오.
- ABS(프레임 2 - 7, 400/480V AC)
- 해당 옵션 관련 ATEX 인증
- CE 마크
- C-Tick
- cUL
- TÜV FS ISO/EN13849-1(EN954-1) 및 안전 토크 오프 옵션
- UL Listed
- GOST-R(프레임 2 - 7, 400/480V AC)
- 로이드 선급 협회(프레임 2 - 7, 400/480V AC, 2016년 6월 28일 이전에 제작된 인버터에 해당)
- RINA(프레임 2 - 7, 400/480V AC)
- RoHS 호환 자재
- SEMI F47
추천
| Product Profiles | 출판 |
|---|---|
| PowerFlex 755 On-Machine Drive Product Profile | 755-PP004_-EN-P |
| 네트워크 안전 토크 오프 옵션 모듈 제품 프로파일 | 755-PP002_-KO-P |
| PowerFlex Low Voltage AC Drives Global Short Circuit Current Ratings Product Profile | SCCR-PP001_-EN-P |
| Miscellaneous | 출판 |
|---|---|
| PowerFlex 저압 인버터 제품군 브로슈어 | PFLEX-BR008_-KO-P |
| PowerFlex 750 시리즈 인버터 브로슈어 | 750-BR001_-KO-P |