Loading

iTRAK 지능형 트랙 시스템

장비 내 애플리케이션에 빠르고 확장 가능한 모션을 추가
iTRAK 지능형 트랙 시스템
독립형 카트 기술
  • iTRAK 지능형 추적 시스템
  • MagneMover LITE 인텔리전트 컨베이어 시스템
  • QuickStick 인텔리전트 컨베이어 시스템

혁신적인 모션 기술을 활용하여 장비 생산성 재고

iTRAK® 지능형 트랙 시스템은 장비 유연성을 개선하고 처리량을 극대화하여 단기 생산의 수익성을 높이고 표준 생산의 마진을 확장할 수 있는 새로운 기회를 제공합니다. 직선 또는 곡선 경로에서 무버를 독립적으로 제어하여 놀라운 속도와 유연성을 갖춘 모션 시스템을 구현할 수 있습니다. 과거의 회전식 구동 체인, 벨트, 기어는 사라졌습니다. iTRAK 지능형 트랙 시스템은 하드웨어를 간단하고 효과적인 소프트웨어 프로파일로 대체하여 자동화의 정밀도와 수명을 향상시킵니다.

iTRAK 지능형 트랙 시스템을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 생산 속도를 최대 50% 이상 향상
  • 병목 현상을 제거하고 장비 생산성 향상
  • 제로 압력 컨베이어를 사용하여 제품 품질 향상
  • 가동 중단 시간 및 필요한 유지보수 감소로 시간과 비용 절감
  • 전체 장비 설치 면적 감소
  • 전환 시간을 최소화하고 고혼합 생산의 수익성 확대

iTRAK Intelligent Track Systems 포트폴리오 알아보기

더 빠르고 유연한 모션으로 장비 성능을 향상해 보십시오. iTRAK Intelligent Track Systems를 배포하여 장비 생산성에 대한 오랜 장벽을 허물고 더 스마트한 미래로 나아가는 방법을 알아보십시오.

Disrupt the status quo with iTRAK intelligent track systems
출시 예정
온디맨드
Disrupt the status quo with iTRAK intelligent track systems
Event (Webinar)
Increase throughput, improve reliability and be ready for what’s next.
날짜:
시간:
지속 시간: 60 Minutes
언어: English

혁신적인 성능으로 경쟁에서 앞서 나가십시오

오늘날 고객의 선호도는 빠르게 변화하고 있으며, 미래에는 더욱 많은 변화가 예고되어 있습니다. 이러한 변화하는 요구를 충족하기 위해 기업은 신속하게 적응할 준비가 되어 있어야 합니다. 당사의 iTRAK Intelligent Track Systems는 이러한 변화에 발맞추기 위해 필요한 유연성을 제공합니다.

이동의 스마트한 조정과 선구적인 속도를 통해 이제 장비는 버튼 하나로 더 많은 제품을 처리하고 전환할 수 있으므로 주문을 더 빠르게 처리하고 소규모 또는 대규모로 수익성 있게 운영할 수 있습니다.

iTRAK Intelligent Track Systems는 소형 프레임 및 중형 프레임 형식으로 제공되어 애플리케이션 요구 사항에 맞게 솔루션을 최적화할 수 있습니다.

iTRAK 5730 지능형 트랙 시스템
회색과 검은색 iTRAK 5730 지능형 트랙 시스템의 측면도입니다. 앞쪽에는 8개의 무버가 일렬로 배치되어 있고, 타원형 트랙의 반대편에는 또 다른 무버 세트가 있습니다.
iTRAK 5730 지능형 트랙 시스템

장비 내에서 상품을 이동하는 더 빠르고, 더 스마트하며, 더 유연한 방법으로 병목 현상을 제거하고 전반적인 생산성을 높이십시오.

iTRAK 5750 지능형 트랙 시스템
트랙에 세 개의 무버 두 세트가 장착되어 있고 중앙에 검은색 인필드 커버가 있는 iTRAK 5750 지능형 트랙 시스템의 등각 투영도.
iTRAK 5750 지능형 트랙 시스템

iTRAK 5750 지능형 트랙 시스템을 통해 장비 생산성을 재정의하고 더 높은 페이로드를 더 유연하고 정밀하게 이동할 수 있습니다.


새로운 가치 창출 및 고객 만족도 향상

최신 제조 수요를 충족하려면 더 스마트한 생산 장비가 필요합니다. iTRAK Intelligent Track Systems는 이를 현실로 만드는 데 도움이 됩니다. 다양한 산업 분야의 기업들이 지능형 모션을 사용하여 생산성 장벽을 허물고 이전에는 불가능했던 결과를 제공하고 있습니다.

iTRAK시스템 탁월한 OEE달성
iTRAK시스템 탁월한 OEE달성
Case Study
Case Study
iTRAK시스템 탁월한 OEE달성
DT엔지니어링은 독립형 무빙 카트 기술의 한계를 뛰어넘는 특별한 시스템을 설계했습니다.
Improving OEE with Independent Cart Technology
Improving OEE with Independent Cart Technology
블로그
블로그
Improving OEE with Independent Cart Technology
How can OEE be improved in the era of customization and SKU proliferation? With smarter machines using independent cart technology.
Packaging manufacturer improves competitiveness with iTrak
Packaging manufacturer improves competitiveness with iTrak
Case Study
Case Study
Packaging manufacturer improves competitiveness with iTrak
European manufacturer of tissue packaging solutions improves equipment productivity and competitiveness with Rockwell Automation
iTRAK Intelligent Track Systems가 장비에서 가능한 것을 어떻게 변화시킬 수 있는지 논의하고 싶으신가요?
문의하기

장비 설계 현대화

iTRAK 지능형 트랙 시스템을 사용하면 수십 년 동안 볼 수 없었던 방식으로 장비 성능을 향상할 수 있습니다. 이 동영상에서는 장비 설계가 기계식 라인 샤프트에서 전자식 라인 샤프트로, 그리고 마침내 독립형 무버 기술로 어떻게 변화했는지 보여줍니다. 이 동영상은 연속 및 간헐적 모션, 다이렉트 드라이브 모션 제어, 고성능 서보 제어의 조합을 통해 처리량을 늘리고, 전환 시간을 줄이며, 전체 장비 크기를 줄이는 방법을 보여줍니다.

iTRAK - 혁신적인 새로운 기능
프레젠테이션
iTRAK - 혁신적인 새로운 기능

고객 요구 사항의 변화로 인해 더 빠른 생산과 유연성이 요구되는 소규모 생산을 제공해야 합니다.

지금 시청

장비 안전
장비 안전
기능
기능
장비 안전
Machine safety that actually improves productivity and performance, protects personnel and enables the Connected Enterprise. Adopting a holistic approach to machine safety leveraging Smart Devices achieves significantly higher OEE.
당사의 역량 살펴보기

더 안전한 장비의 일부

iTRAK Intelligent Track System은 더 안전한 장비를 설계하기 위한 훌륭한 출발점입니다. 내장된 충돌 방지 기능 또는 사전 프로그래밍된 라이브러리를 사용하여 각 카트를 독립적으로 제어해 제품 손상을 방지할 수 있습니다. 트랙 세분화를 통해 당사의 안전 제품 또는 iTRAK Intelligent Track System 통합 안전 기능으로 안전 구역을 생성할 수 있습니다. 우리는 안전과 장비 생산성을 결합하여 한 단계 더 높은 수준으로 끌어올리고 있습니다.


맞춤형 솔루션이 필요하십니까?

iTRAK 지능형 트랙 시스템은 주문 제작이 가능합니다. 주문 제작 프로젝트의 예는 다음과 같습니다.

  • 수냉식 모터 모듈
  • 45° 및 135° 곡선
  • 중량 페이로드 무버
  • 대형 반경 곡선
  • 기타!

맞춤형 애플리케이션에 대해 문의하기

iTRAK 지능형 트랙 시스템 생산
Rockwell Automation 컨설턴트와 상담할 준비가 되셨습니까?

전문가와 상담하여 iTRAK 지능형 트랙 시스템 기술이 운영 혁신에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

문의하기
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 독립형 카트 기술
  5. Chevron LeftChevron Left iTRAK 지능형 트랙 시스템