Loading

OptixPanel 그래픽 터미널
Allen-Bradley

Rockwell Automation의 새로운 그래픽 터미널의 장점은? OptixPanel™ 그래픽 터미널은 밀봉된 HMI 어플라이언스에서 PC와 같은 사용자 경험을 제공합니다.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
추천
제품
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
본 사이트의 콘텐츠는 인공 지능(AI)을 통해 번역되었으며, 사람의 검토나 편집을 거치지 않았습니다. 콘텐츠에는 오류나 부정확한 내용이 포함될 수 있으며, 아무런 보증 없이 “있는 그대로” 제공됩니다. 콘텐츠의 공식 버전은 영어 버전입니다.
Overview
Allen Bradley

Rockwell Automation의 새로운 그래픽 터미널의 장점은? OptixPanel™ 그래픽 터미널은 밀봉된 HMI 어플라이언스에서 PC와 같은 사용자 경험을 제공합니다. 보호할 운영 체제가 없으며 소규모 애플리케이션은 우수한 성능비의 이점을 누릴 수 있습니다. 이러한 그래픽 터미널은 광범위한 화면 크기, 베젤 옵션, 화면 비율과 스와이프나 핀치 같은 제스처를 지원하는 터치스크린 기술 덕분에 생산 현장에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

대리점에 문의 영업 사무소 찾기
SupportSupport
지원 받기

생산 현장 간소화

OptixPanel 터미널을 사용하면 관리가 쉬워집니다. 운영 체제에 액세스할 수 없으므로 바이러스 백신 소프트웨어가 필요하지 않습니다. 21.5형 와이드스크린부터 4.3형 휴대폰 크기까지 다양한 화면 크기도 제공됩니다. 이 터미널은 예산을 절약하며 기계 수준 애플리케이션을 위한 경제적인 솔루션을 제공합니다.

OptixPanel 그래픽 터미널은 FactoryTalk® Optix™ 및 FactoryTalk® Remote Access™ 소프트웨어를 통해 탁월한 유연성, 확장성 및 연결성을 제공합니다.

OptixPanel 그래픽 터미널의 우수한 실용성
오른쪽을 향한 OptixPanel Standard 그래픽 터미널에서 터치스크린을 사용하는 여성.
eBook
OptixPanel 그래픽 터미널의 우수한 실용성

OptixPanel 그래픽 터미널은 산업용 컴퓨터의 대안으로 사용할 수 있습니다. 관리하기 쉽고 더 많은 화면 크기 옵션이 있으며 소규모 애플리케이션에 적합합니다.


FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
소프트웨어
소프트웨어
FactoryTalk Optix
결과물과 효율성을 개선하는 협업, 확장성, 상호운용성을 통해 HMI, 산업용 사물인터넷, 엣지 및 데이터 플랫폼 비전을 달성하십시오.

최신 FactoryTalk® 소프트웨어와 통합

OptixPanel 그래픽 터미널은 클라우드 기반 액세스를 허용하여 OPC UA 및 MQTT와 같은 통신 표준을 통해 데이터를 처리하는 FactoryTalk Optix 소프트웨어와 통합되었습니다. 애플리케이션을 로컬 데스크톱 편집기로 독립적으로 개발하거나 웹 브라우저를 통해 FactoryTalk® Optix Studio™의 클라우드에서 협업하여 개발하십시오. 내장 드라이버는 모든 유형의 컨트롤러에 대한 연결을 지원합니다. 새로운 SaaS 지원 작업 흐름을 사용하면 누가 언제 무엇을 했는지 자동으로 추적하는 내장된 변경 추적 및 버전 관리 덕분에 팀이 언제 어디서나 협업할 수 있습니다.


운영 간소화

전체 시스템을 위해 OptixPanel 그래픽 터미널과 함께 FactoryTalk Optix 소프트웨어 사용

윤리

확장 가능성

특정 디스플레이 하드웨어에 얽매이지 않고 HMI를 개발할 수 있습니다. 시스템은 대상 시스템의 화면 크기를 감지하고 자동으로 조정합니다.

모듈 방식

특정 애플리케이션의 원하는 기능만 라이센스를 구매하고 배포합니다. 필요에 따라 시스템을 확장하려면 필요에 따라 확장 프로그램을 구입하면 됩니다.

데스크톱-모니터-소프트웨어-설계

확장성

C# 스크립팅과 FactoryTalk Optix API가 프로젝트의 모든 객체에 대한 액세스를 제공하기 때문에 사용자는 설계 단계와 런타임 중에 스크립팅을 통해 맞춤화된 애플리케이션을 구축하거나 자동으로 프로젝트를 생성할 수도 있습니다.

FactoryTalk® Remote Access™ 소프트웨어를 사용하여 어디서나 OptixPanel HMI 시스템에 액세스

보안

사용자를 FactoryTalk® Hub™를 통한 협업에 초대하는 것을 포함하여 프로젝트를 업데이트 및 유지보수하고 원격으로 장치를 구성하며 문제를 해결하는 기능을 통해 보안 관리를 제공합니다.

투명성

OptixPanel Standard 그래픽 터미널은 원격 게이트웨이 역할을 수행하여 원격 서브 네트워크의 컨트롤러 및 기타 제품에 대한 FactoryTalk Remote Access를 제공합니다.

제품 구성

Optix 패널 표준 2800S-215FM-N1S HMI80Q 215W PCAP ATEX 오른쪽

OptixPanel Standard 그래픽 터미널

  • 7형부터 21.5형까지 화면 크기 사용 가능
  • 다양한 베젤 옵션, 화면 비율, 터치스크린 기술 포함
    • 싱글 터치 아날로그 감압식 화면이 있는 알루미늄 와이드스크린 또는 4:3
    • 싱글 터치 아날로그 감압식 화면이 있는 알루미늄 트루 플랫 또는 4:3
    • PCAP 멀티터치 스크린이 있는 알루미늄 및 유리 와이드스크린
    • 싱글 터치 아날로그 감압식 화면이 있는 스테인리스 스틸로 제작된 IP69K 와이드스크린
    • 멀티터치 모델에서 제스처(스와이프, 핀치 등)에 대한 화면 지원
  • 다양한 연결 옵션 지원
    • 2개의 USB 3.0 포트
    • 2개의 기가비트 이더넷 포트
      • 2개의 네트워크에서 독립적으로 작동하는 기능
      • 로컬 서브 네트워크의 장치에 대한 FactoryTalk Remote Access 연결을 활성화하는 기능
  • 1개의 DB9 시리얼 포트(RS232/422/485) 절연
  • FactoryTalk Remote Access Pro 실행
  • 11개의 기능 토큰으로 FactoryTalk Optix 실행, 15개로 업그레이드 가능
  • FactoryTalk® Optix™ Runtime Medium 라이센스(11개의 기능 토큰) 포함, Large로 업그레이드 가능(15개의 기능 토큰)
  • FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Pro 라이센스 포함
Optix 패널 컴팩트 2800C-070AS-1S HMI55Q ALU 4 우측 모습

OptixPanel Compact 그래픽 터미널

  • 4형 및 7형 화면 크기로 제공되어 일부 애플리케이션을 더 쉽게 사용할 수 있습니다.
  • 다양한 베젤 옵션 및 터치스크린 기술 포함
    • 원터치 아날로그 감압식 화면이 있는 알루미늄 와이드스크린
    • PCAP 멀티터치 스크린이 있는 알루미늄 및 유리 와이드스크린
    • 멀티터치 모델에서 제스처(스와이프, 핀치 등)에 대한 화면 지원
  • 다양한 연결 옵션 지원
    • 1개의 USB 2.0 포트
    • 1개의 기가비트 이더넷 포트
    • 1개의 DB9 시리얼 포트(RS232/422/485) 비절연
  • FactoryTalk Remote Access Basic 실행
  • 8개의 기능 토큰으로 FactoryTalk Optix 실행, 11개로 업그레이드 가능
  • FactoryTalk® Optix™ Runtime Small 라이센스(8개의 기능 토큰) 포함, Medium으로 업그레이드 가능(11개의 기능 토큰)
  • FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Basic 라이센스 포함, Pro 라이센스로 업그레이드 가능
OptixPanel Standard 그래픽 터미널
OptixPanel 그래픽 터미널의 터치스크린을 사용하는 여성의 손 클로즈업
OptixPanel Standard 그래픽 터미널

OptixPanel Standard 그래픽 터미널은 화면 크기가 더 크고 2개의 네트워크에서 독립적으로 작동하는 기능이 있습니다.

OptixPanel Compact 그래픽 터미널
작업장에서 안전모와 보안경을 착용하고 OptixPanel Compact 그래픽 터미널의 터치스크린을 사용하는 남자.
OptixPanel Compact 그래픽 터미널

OptixPanel Compact 그래픽 터미널은 물리적으로 더 작은 크기로 제공되어 특정 애플리케이션을 간소화합니다. 

제품 등록
제품 등록
제품 등록
제품 등록을 통해 모든 Rockwell Automation 제품을 손쉽게 관리할 수 있으며, 보증 연장, 문서에 대한 손쉬운 접근, 그리고 제품 라이프사이클 상태 업데이트를 받을 수 있습니다.
보안 및 위조 방지 제품 라벨
보안 및 위조 방지 제품 라벨
보안 및 위조 방지 제품 라벨
현명한 공급 결정을 내리십시오. 당사의 보안 라벨은 위조 활동을 방해하기 위해 Rockwell Automation이 지원하는 방법의 하나입니다.

툴 & 리소스

Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer
소프트웨어
소프트웨어
Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer®는 PanelView™ 5000 작업자 터미널 제품군을 위한 설계 환경입니다.
자세히 알아보기
다운로드 센터
다운로드 센터
지원
지원
다운로드 센터
Rockwell Automation 다운로드 센터에 액세스하여 제품을 최신 상태로 유지하십시오. 여기에는 최신 애드온 프로파일(AOP), 드라이버, 매크로, 전자 데이터 시트, 샘플 코드, 소프트웨어 활성화가 포함됩니다.
시작하기
FactoryTalk
FactoryTalk
소프트웨어
소프트웨어
FactoryTalk
FactoryTalk® 소프트웨어는 사물인터넷을 포함한 고급 산업용 애플리케이션의 에코시스템을 지원하기 위해 개발되었습니다.
자세히 알아보기

인증
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE 마크
  • KCC
  • RCM
  • UKCA 표시
  • UL Listed

 

관련 제품 알아보기

 
FactoryTalk Optix
FactoryTalk
제품
FactoryTalk Optix

FactoryTalk® Optix™는 액세스하기 쉬운 하나의 도구로 프로세스, 효율성 및 결과물을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.  새로운 차원의 협업, 확장성 및 상호운용성을 활용하여 HMI 비전을 달성하십시오.

제품 세부 정보
ASEM 6300 산업용 컴퓨터
부분적으로 채워진 컨테이너의 3D 모델을 여러 개의 다이얼로 표시하는 터치스크린이 있는 OptixPanel HMI 패널.
제품
ASEM 6300 산업용 컴퓨터

당사의 ASEM™ 6300 제품군 산업용 PC, 씬 클라이언트 및 모니터는 귀사의 전체 포트폴리오를 강화하도록 설계되었습니다. Rockwell Automation의 산업용 ASEM 6300 PC, 씬 클라이언트는 FactoryTalk® View HMI(Human Machine Interface) 소프트웨어 및 ThinManager® 씬 클라이언트 관리 소프트웨어와 결합하여 완전한 비쥬얼라이제이션 시스템을 만듭니다.

제품 세부 정보
PanelView 5000 그래픽 터미널
PanelView 5000
제품
PanelView 5000 그래픽 터미널

당사 PanelView™ 5000 그래픽 터미널은 직관적이고 현대적으로 설계되었으며 Studio 5000 View Designer™ 소프트웨어를 사용해 Logix 통합 수준이 높습니다. 이러한 통합으로 엔지니어는 구성 정보를 한 번만 입력한 다음 자동화 설계 전체에 활용할 수 있습니다. 

제품 세부 정보
PanelView Plus 7
PanelViewPlus7-4in.1920
제품
PanelView Plus 7

당사의 Bulletin 2711P PanelView™ Plus 7 그래픽 터미널은 표준 및 성능 버전으로 제공됩니다. Rockwell Automation의 성능 버전은 컨포멀 코팅, 스테인리스 스틸 및 On-Machine(ArmorView™ Plus 7) 옵션으로 제공되며 특정 요구를 충족할 수 있는 유연성을 제공합니다. 

제품 세부 정보
Documentation
Product Profiles 출판
OptixPanel Compact 그래픽 터미널 제품 프로필 2800C-PP001_-KO-P
OptixPanel Standard 그래픽 터미널 제품 프로필 2800S-PP001_-KO-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어
  4. Chevron LeftChevron Left HMI
  5. Chevron LeftChevron Left OptixPanel 그래픽 터미널